Безпека, точність і потужність роботи підйомників і кранів
У галузі видобутку й переробки корисних копалин кранове обладнання, зокрема шахтні підйомники, мостові й козлові крани, є обов’язковим устаткуванням під час виробництва й обслуговування.
У шахтних підйомниках кран рухається тільки вертикально. Критично важливими факторами є точність керування за високого крутного моменту й швидка реакція механічного гальма з міркувань безпеки. Приводи змінного струму забезпечують постійний контроль крутного моменту й швидке реагування для задоволення цих вимог.
У пересувних і козлових кранах вантаж підвішується до захватного пристрою на тросах і поводиться наче маятник. Вантажі, що розгойдуються, становлять загрозу безпеці та створюють додаткове навантаження на конструкцію крана. Рішення полягає в точному керуванні рухом за допомогою привода змінного струму, підключеного до електродвигуна.
Danfoss пропонує приводи, оснащені функціями оптимізації продуктивності крана, для обслуговування різних кранових робіт.
Неперевершена надійність шахтних підйомників
Шахтні підйомні системи складаються з п’яти основних компонентів: підйомників, засобів транспортування, тросів, валів і копрів. Кожен із цих компонентів вимагає серйозних конструктивних рішень.
Електричні двигуни дедалі частіше замінюють дизельні й безколекторні двигуни постійного струму для шахтних підйомників. Для керування електродвигунами можуть використовуватися приводи змінного струму, які забезпечують оптимальну безпеку й неперевершені робочі характеристики підйомника. У більш ранніх технологіях використовувалися приводи підйомників постійного струму з використанням тиристорів, які також називаються напівпровідниковими перетворювачами. Однак сучасні шахтні підйомники працюють на змінному струмі та є частотно-регульованими за допомогою приводів змінного струму (також відомі як приводи VFD або VSD). Приводи змінного струму Danfoss надійно підтримують точний і постійний крутильний момент у стані спокою та в робочому стані. Також вони забезпечують швидке реагування механічного гальма в критичних для безпеки ситуаціях.
Швидке реагування для шахтових систем намотування
Основними компонентами шахтової системи намотування є барабан із канатним агрегатом, пневматичне гальмо, коробка передач із гальмом, електродвигун для намотування і пульт керування.
Приводи Danfoss забезпечують швидку реакцію й точну роботу при застосуванні в замкнутому циклі, що дуже важливо для підйомних робіт. Простий обмін даними між приводами та ПЛК і пультом керування робить технологічний процес дуже плавним. Приводи підвищують безпеку шахтних підйомників завдяки високій швидкості реагування на збої.
У конструкції барабанної лебідки барабан розташовано на відстані від вала. Цю відстань часто називають кутом девіації. Канат намотується на барабан. Загалом, барабанні лебідки вважаються більш гнучкими порівняно з іншими типами підйомників. Продуктивність і однобарабанних, і двобарабанних лебідок поліпшується, якщо для керування використовуються приводи змінного струму.
Ведення бізнесу
Danfoss Drives пропонує персональні консультації та проведення проектних робіт нашими фахівцями з приводів для виробників комплектного обладнання, системних інтеграторів і промислових споживачів. Ми також пропонуємо індивідуальні апаратні та програмні рішення, що враховують усі особливості середовища застосування та забезпечують органічну інтеграцію й набір функцій, які оптимізують роботу системи в цілому.
Danfoss Drives — провідний постачальник приводів змінного струму для індустрії кранового обладнання. Понад сто тисяч приводів Danfoss забезпечують легкість регулювання швидкості й максимальний ККД різного устаткування — від найменших ланцюгових підйомників до величезних мобільних портових кранів вантажопідйомністю до 10 000 тонн.
Рішення для нових розробок і модернізацій
Під час конструювання нових кранів компанія Danfoss Drives спирається на багаторічний досвід використання технологій приводів змінного струму в різних сферах застосування.
Співпраця з іншими компаніями в таких в областях, як аналіз роботи приводів із використанням тестових кранів, а також оптимізація засобів керування, продуктивності та системи в цілому є важливими сферами нашого досвіду. Широкий спектр пропонованих нами послуг включає в себе плановий ремонт і техобслуговування, а також пакети послуг з оптимізації та модернізації.
Бригади Danfoss Drives з інженерно-технічної підтримки й техобслуговування надають допомогу системним інтеграторам і виробникам кранів на всіх етапах реалізації проектів — від збирання шафи до введення в експлуатацію. Наші ключові послуги, що охоплюють увесь термін служби крана, включають в себе технічну підтримку, запуск в експлуатацію, техобслуговування, запасні частини, модернізацію обладнання та навчання персоналу.
Отримайте додаткову інформацію
Читати брошуру про функцію гасіння розгойдування в приводах VACON® NXP
Додаткові відомості про приводи для руху промислових кранів і підйомників
Зв’яжіться з нами
Щоб отримати докладнішу інформацію, зв’яжіться з нами
Продукція
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Послуги DrivePro®У кожного привода змінного струму є своя сфера застосування. Послуги DrivePro® — це набір персоналізованих послуг, створених з урахуванням ваших потреб.
Від оптимізованих комплектів запасних частин до рішень для моніторингу стану, налаштуйте наші продукти, щоб підтримувати свій бізнес на різних етапах життєвого циклу вашого привода змінного струму.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP System DriveКонфігуровано та зібрано відповідно до ваших потреб і надає можливість керувати як одним, так і кількома двигунами.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid CooledПридатний для застосувань, де важлива якість повітря, обмежено простір і потрібна ефективна теплопередача. Доступні конфігурації з активним фільтром (NXA), інтерфейсною частиною без регенерації (NXN), гальмівним переривачем (NXB) та перетворювачем (NXI).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Common DC BusНадає можливість системним інтеграторам, машинобудівникам і виробникам обладнання проектувати та будувати ефективні промислові системи приводів. Доступні конфігурації з активним фільтром (NXA), інтерфейсною частиною без регенерації (NXN), гальмівним переривачем (NXB) та перетворювачем (NXI).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledПризначено для широкого кола вимогливих застосувань, головним чином із високою номінальною потужністю та системними приводами.