Розподільча мережа: безпека, збереження енергоресурсів і масштабованість
Мережа централізованого теплопостачання характеризується високою експлуатаційною гнучкістю, і до неї можна підключити 30–40 будинків. Це дозволяє розширювати міські мережі в міру розробки планів, збільшення фінансування та появи інших можливостей.
Для ефективної роботи мережі централізованого теплопостачання необхідно забезпечити й підтримувати оптимальний баланс усіх етапів виробничо-технологічного ланцюга — від генерування, розподілення й до споживання енергії.
Багаторічний досвід компанії Danfoss дозволяє розробляти оптимальні мережі централізованого теплопостачання — з нуля або в рамках проекту модернізації.

Архітектура мережі
Оптимальна архітектура є основою для створення економічно вигідної мережі централізованого теплопостачання. Саме тому ми застосовуємо термогідравлічну модель мережі, щоб перевірити потужність системи, визначити її вплив на інші об’єкти й уникнути надмірного резервування. Це означає, що завдяки використанню належного регулювального обладнання можна досягти оптимального балансування мережі, а, отже, скоротити початкові інвестиції. Компоненти регулювання й гідравлічна модель також дозволяють оптимізувати величину ∆T, що підвищує ефективність системи та скорочує витрати на генерування первісної енергії шляхом оптимізації температури теплоносія, а також балансування температурного режиму та витрати в режимі реального часу.

Планування структури паливного балансу
У процесі виробництва теплової енергії використання різних джерел тепла можна оптимізувати шляхом планування структури паливного балансу. У системах централізованого теплопостачання використовуються різні енергоресурси:
- котли на традиційному або відновлюваному паливі на кшталт біомаси;
- тепло від вироблення електроенергії, наприклад на теплоелектростанціях;
- вторинне тепло від виробничих процесів;
- енергія від спалювання побутових відходів;
- природні джерела тепла, наприклад енергія сонця, геотермальні джерела або вітер.

Задоволення потреби в тепловій енергії в період пікових навантажень
Для оптимізації роботи тепломережі в період пікових навантажень компанія Danfoss пропонує експертні знання й засоби технологічного моделювання для створення інтелектуальної системи централізованого теплопостачання та планування розподілу енергоресурсів. Це забезпечує максимальне застосування акумулювання тепла в будинках і мережах.
Як ми можемо вам допомогти
Багаторічний досвід побудови й обслуговування мереж централізованого теплопостачання
Інноваційні технічні рішення, оптимізація та високі технічні характеристики
Широкий асортимент виробів для систем централізованого теплопостачання й охолодження в мережах і будівлях
Консультаційна підтримка й відданість клієнтам
Досвід роботи з усіма первинними джерелами енергії
Глобальне охоплення завдяки чисельним представництвам на місцях, знанням і досвіду
Безпечна й надійна співпраця

Каталог обладнання: Теплова автоматика Danfoss

Каталог обладнання: Трубопровідна арматура
Пов’язані товари
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Традиційні пластинчасті теплообмінники SONDEX®Традиційні пластинчасті теплообмінники SONDEX® — чудовий варіант для широкого спектру застосувань в різних сегментах ринку. Ми пропонуємо найбільший у світі асортимент пластин і адаптуємо кожний теплообмінник відповідно до вимог замовника. Завдяки застосуванню інноваційних технологій та інтелектуальній конструкції наші традиційні пластинчасті теплообмінники являють собою чудову інвестицію.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Функція погодозалежного регулювання температуриІнтелектуальна функція погодозалежного регулювання температури, робота якої залежить від відповідним чином налаштованого електронного регулятора системи опалення, оптимізує енергоефективність системи централізованого теплопостачання за рахунок зниження температури теплоносія відповідно до температури зовнішнього середовища, у результаті чого також знижується температура зворотного теплоносія. Це дає змогу знизити рівень енергоспоживання на 10–15 % та подовжити термін служби системи.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Електронні регулятори серії ECLЕлектронні регулятори — це інтелектуальні регулятори температури. Їх можна налаштувати для використання в різних системах централізованого теплопостачання, що дає змогу забезпечити високий рівень комфорту та оптимізувати використання енергії.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ТеплопунктиТеплопункти — це системи опалення будинків або пристрої в квартирах, що здійснюють теплопередачу з труб централізованого теплопостачання до домівок для отримання гарячої води і тепла за потребою.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Регулятори перепаду тиску та регулятори/обмежувачі витрати теплоносіяРегулятори перепаду тиску та регулятори/обмежувачі витрати дають змогу регулювати витрату кожного споживача, а також контролювати перепад тиску в теплопункті. При цьому забезпечується ефективне балансування у мережі.