Система електричного кабельного обігріву підлоги

  • Огляд
  • Пов’язані товари
  • Історії успіху

Електрообігрів для всіх типів підлогового покриття

Електричний обігрів DEVI — це енергоефективне, якісне, надійне й екологічно безпечне рішення з підлогового опалення для вашої оселі. Рішення електрообігріву DEVI з легкістю використовуються при облаштуванні систем комфортного обігріву підлоги та системи повного опалення через підлогу як для новобудов, так і для реконструйованих будинків, а також з можливістю використовувати технологію як мокрого, так і сухого монтажу. Системи електричного кабельного обігріву DEVI забезпечують високий рівень комфорту, надійності та зручності завдяки інтелектуальним системам керування комфортом (терморегулятори DEVIreg™) та створюють тривалий затишок та комфорт відповідно до найвищих стандартів якості.

Cистеми електричного кабельного обігріву DEVI можна використовувати як обігрів для створення комфорту вашої оселі (як додаткове джерело тепла) або як основне джерело тепла(система повного опалення через підлогу)

Система електричного підлогового опалення складається з трьох основних компонентів:
• Нагрівальний елемент (кабель, тонкий нагрівальний мат або нагрівальний елемент для підлоги з ламінату тощо).​
• Терморегулятор DEVIreg із датчиками температури повітря та/або температури підлоги.
• Додаткове приладдя.

Тип підлоги: керамічна плитка, натуральний камінь або бетонно-мозаїчна підлога

Тип підлоги: керамічна плитка, натуральний камінь або бетонно-мозаїчна підлога

Керамічна плитка, мармурове, гранітне та бетонно-мозаїчне підлогові покриття є раціональним вибором для облаштування вашої оселі, тому що ці матеріали довговічні, прості в обслуговуванні й майже не зазнають руйнування. Кам’яна підлога має багато переваг. Однак кам’яна підлога без підігріву може викликати дискомфорт.

З іншого боку, холодне кам’яне покриття підлоги з легкістю поєднується з облаштуванням електричного кабельного обігріву. Найчастіше цей матеріал використовується в оздобленні коридору, вітальні. Електричні нагрівальні кабелі або мати DEVI можна розмістити безпосередньо під кам’яною підлогою, керамічною плиткою, що забезпечить затишок та комфорт, а також комфортне перебування без протягів, що особливо важливо при облаштуванні дитячої кімнати.

Тепла підлога DEVI підходить для кам’яних підлог, оскільки вони швидко втрачають тепло. Система підігріву підлоги DEVI рівномірно розподіляє тепло на рівні підлоги по всій площі приміщення, створюючи оптимальну температуру повітря на рівні як ніг, так і голови. Електронні терморегулятори DEVIreg™ Touch, DEVIreg™ Smart, DEVIreg™ Opti дозволяють обмежувати температуру підлоги та керувати нею, задавати необхідні параметри роботи системи так, щоб легко створювати власний мікроклімат вашої оселі, а також заощаджувати кошти. Терморегулятори DEVIreg™ не лише точно регулюють температуру, а й забезпечують максимальну енергоефективність. Результатом є відмінний комфорт і економія. Комфортна температура підлоги залежить від типу покриття. Для плиткової, кам’яної та бетонно-мозаїчної підлоги вона становить 26–29 °C.

Тип підлоги: дерев’яний паркет і ламінат

Тип підлоги: дерев’яний паркет і ламінат

Деревина — це натуральний матеріал, який стискається або розширюється залежно від температури навколишнього середовища та вологості. Це зумовлює потребу в системі підлогового опалення із м’яким та контрольованим розподілом тепла.
 
Електронні терморегулятори DEVIreg™ з датчиками температури підлоги є ідеальним варіантом для застосування з дерев’яним покриттям підлоги. Завдяки їм температура в конструкції підлоги завжди відповідатиме допустимому рівню, рекомендованому виробником дерев’яного покриття.

За будь-яких обставин важливо забезпечити хорошу теплоізоляцію підлоги знизу — це дасть змогу досягти максимального комфорту й найбільшої економії.

Тип підлоги: килимове покриття

Тип підлоги: килимове покриття

Килимове покриття є теплим само по собі. Проте підлогу з килимовим покриттям все ж можна підігрівати за допомогою облаштування електричної теплої підлоги DEVI. Електричні нагрівальні кабелі або мати необхідно вкрити шаром плиткового розчину або розчину типу «самовирівнювана підлога» з мінімальною товщиною 6 мм. Це забезпечує належний рівномірний розподіл тепла по поверхні підлоги.

Килими мають легкий теплоізоляційний ефект на підлогове опалення. Це означає, що система підлогового опалення, встановлена під товстим вовняним килимом, може трохи довше реагувати на зміни температури в приміщенні.
 
Вибираючи тип підлогового покриття, слід враховувати обмеження, зазначені його постачальником.

Ви можете будь-коли звернутися до нас, щоб отримати консультацію стосовно правильного облаштування теплої підлоги у вас вдома (ванна кімната, дитяча, вітальня, кухня, балкон/лоджія тощо). Наша адреса EH@danfoss.com

Які існують переваги використання електричної теплої підлоги DEVI для Вашої оселі?

Для будь-якого приміщення у вашому домі, як-то дитяча, спальня, коридор, кухня, балкон чи лоджія тощо

Для підлогового покриття будь-якого типу, як-то плитка, ковролін, ламінат, натуральний камінь, деревина/паркетна дошка тощо

Запобігання ковзанню на мокрій плитці у ванній кімнаті, коридорі або на кухні

Електричне опалення DEVI — це вдалий та економічно доцільний вибір для будинків з низьким рівнем енергоспоживання.

Приховане невидиме джерело тепла

Підлогове опалення з коротким часом/періодом розігріву

Висока міцність, надійність і відсутність потреби в обслуговуванні

Тривалий термін служби з повною гарантією DEVI на 20 років

Пов’язані товари

Електричне підлогове опалення DEVI

  • if (isSmallPicture) { Нагрівальні мати DEVI; } else if (isBigColumns) { Нагрівальні мати DEVI } else { Нагрівальні мати DEVI }
    Нагрівальні мати DEVI

    Нагрівальні мати використовують для монтажу в тонкому шарі плиткового клею, самовирівнюючої суміші тощо. Стандартна мінімальна товщина шару підлоги становить 5–8 мм, а товщина електричного нагрівального мату — 3–4,5 мм. Це зводить до мінімуму підвищення рівня підлоги. Електричний нагрівальний мат — це синтетична сітка зі скловолокна, завширшки 50 см, на яку прикріплений нагрівальний кабель. Сітка має липкий шар для легкого встановлення на чисту проґрунтовану поверхню підлоги. Тонкі нагрівальні мати виготовляють як готові нагрівальні секції певної площі (а саме 0,5, 1, 1,5 ... 12 м²), які містять кабель живлення (холодний кінець) і герметизовані з’єднання.

  • if (isSmallPicture) { Інтелектуальний цифровий терморегулятор DEVIreg™ Smart; } else if (isBigColumns) { Інтелектуальний цифровий терморегулятор DEVIreg™ Smart } else { Інтелектуальний цифровий терморегулятор DEVIreg™ Smart }
    Інтелектуальний цифровий терморегулятор для електричної теплої підлоги DEVIreg™ Smart

    DEVIreg™ Smart - це інтуїтивно зрозумілий програмований терморегулятор з таймером, що підключається до WIFI й додатку DEVIsmart™, яким можна керувати з будь-якого місця та в будь-який час. Терморегулятор в першу чергу використовується для керування електричними теплою підлогою. Цифровий терморегулятор DEVIreg™ Smart сумісний майже з усіма рамками та багатьма датчиками електричної теплої підлоги, що дозволяє легко інтегрувати його в уже існуючі системи.

  • if (isSmallPicture) { Програмовані терморегулятори DEVIreg™; } else if (isBigColumns) { Програмовані терморегулятори DEVIreg™ } else { Програмовані терморегулятори DEVIreg™ }
    Програмовані терморегулятори DEVIreg™

    Електронні програмовані терморегулятори DEVIreg™ мають унікальні функції, що дають змогу скоротити та оптимізувати витрати енергії. Деякі терморегулятори оснащено функцією Wi-Fi, що дає змогу дистанційно керувати системами обігріву через мобільний додаток (DEVIreg™ Smart).

  • if (isSmallPicture) { Аналогові терморегулятори DEVIreg™; } else if (isBigColumns) { Аналогові терморегулятори DEVIreg™ } else { Аналогові терморегулятори DEVIreg™ }
    Аналогові терморегулятори DEVIreg™

    Аналогові терморегулятори — це електронні блоки керування, що дають змогу встановлювати тип системи опалення та налаштовувати параметри керування.

  • if (isSmallPicture) { Нагрівальні кабелі DEVI; } else if (isBigColumns) { Нагрівальні кабелі DEVI } else { Нагрівальні кабелі DEVI }
    Нагрівальні кабелі DEVI

    Електричні нагрівальні кабельні системи DEVI використовують у різноманітних сферах застосування, зокрема для комфортного підлогового опалення та загального опалення як невеликих будинків, так і великих комерційних будівель.
    Нагрівальні кабелі здебільшого використовують у новобудовах або масштабних проєктах реконструкції.

     

Історії успіху

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    DEVIwarranty™: гарантія вашого спокою

    Для бренду DEVI вкрай важливим є виготовлення високоякісної продукції з довготривалим терміном корисної служби. Ми пропонуємо найкращі умови гарантії на ринку та виконуємо наші зобов’язання перед споживачами.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    На що звернути увагу при роботі з тонкими нагрівальними матами - правила безпеки

    Тонкі нагрівальні мати DEVI — нагрівальні елементи для підлоги, основою яких є нагрівальні кабелі, що закріплені у фабричних умовах за допомогою стрічки на самоклеючій сітці і використовуються виключно для обігріву підлоги.  
     

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Корисні поради

    До вашої уваги актуальні та корисні поради, лайфхаки від технічних фахівців Danfoss

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Обмеження температури підлоги з дерев’яним покриттям

    Для людини комфортна температура на поверхні дерев’яної підлоги становить приблизно 25-26 °С (ISO 13732-2:2001).

    Виробники дерев’яного покриття обмежують максимальну температуру поверхні підлоги на рівні 27 °С і обумовлюють її суворе дотримання. Оскільки датчик температури встановлюється під покриттям підлоги, а не на її поверхні, то в терморегуляторі рекомендується встановлювати дещо більші значення.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Розумне облаштування електричної теплої підлоги від DEVI

    Електрична тепла підлога здобуває все більшу популярність серед власників квартир та приватних будинків завдяки комфортному підігріву окремих зон та приміщень, особливо стає в нагоді, коли виникає потреба підігріти окремі зони, не вмикаючи загальну систему опалення - в період міжсезоння чи холодний час доби.  

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Як обрати нагрівальний мат для просторої ванної кімнати_підбір

    Давайте розрахуємо, який нагрівальний мат необхідно обрати для облаштування теплої підлоги просторої сучасної ванної кімнати.