Економія енергії
Тримайте під контролем кімнатне опалення й витрати
Ваш дім — найважливіше місце, де ви їсте, спите, відпочиваєте та виховуєте дітей. Тому було б чудово мати можливість підтримувати в кімнатах комфортні умови без необхідності постійно змінювати налаштування терморегуляторів. Таке регулювання може призводити до надмірного нагріву приміщення й зайвим витратам на енергію.
Важливо, щоб радіаторний терморегулятор міг самостійно вимірювати фактичну температуру в приміщенні. Ми підготували для вас 10 порад, які допоможуть використовувати терморегулятори максимально ефективно.

Порада 1. Вибір місця розташування
Розташування кімнатного терморегулятора в найбільш придатному для цього місці, а саме на внутрішній стіні на висоті 1,5 метри від підлоги, забезпечує високу точність вимірювання кліматичних параметрів у приміщенні. За такого розміщення радіатор підтримуватиме оптимальну температуру в кімнаті.
Для точної роботи терморегулятора необхідно, щоб на нього не потрапляли прямі сонячні промені.

Порада 2. Використовуйте безпроводові пристрої
Сучасні безпроводові кімнатні терморегулятори — найпопулярніший вибір. Безпроводові програмовані терморегулятори Danfoss автоматично регулюють температуру повітря в приміщенні за потреби.

Порада 3. Не накривайте терморегулятор
Не накривайте та не затуляйте терморегулятор предметами, які можуть знижувати точність вимірювання температури повітря в приміщенні. До таких предметів належать одяг, штори або меблі, розташовані над терморегулятором або перед ним.
Температура повітря поруч із терморегулятором має бути такою самою, як і температура в іншій частині приміщення, тому потрібно забезпечити вільну циркуляцію повітря поряд із цим пристроєм.

Порада 4. Використовуйте всі радіатори
Настройте регулятори температури на всіх терморегуляторах в одному приміщенні на однакову температуру. Увімкнення або вимкнення лише одного з кімнатних терморегуляторів не забезпечує жодної економії. У такому випадку збільшується навантаження на решту радіаторів, унаслідок чого розподіл тепла погіршується.

Порада 5. Установіть потрібні температурні рівні та не змінюйте настройки
Постійне настроювання кімнатних терморегуляторів не забезпечує економію енергії та коштів. Настройте терморегулятори, щоб вони автоматично регулювали кімнатну температуру.

Порада 6. Вимикайте пристрої під час провітрювання
Вимикайте всі терморегулятори в кімнатах, які потрібно провітрити. Після провітрювання ввімкніть їх у тому самому режимі, який використовувався перед вимкненням.
Терморегулятори Danfoss для інтелектуального обігріву приміщень автоматично вимикаються під час провітрювання, що сприяє економії енергії та зменшенню витрат на опалення.

Порада 7. Регулюйте рівень вологості
Кімнати потрібно провітрювати щодня — і за дощової, і за сонячної погоди. Рівень вологості в домі не має перевищувати 40–50 відсотків.

Порада 8. Замінюйте пристрої кожні 15 років
Якщо ви використовуєте терморегулятор більш ніж 15 років, його потрібно замінити. Компанія Danfoss пропонує широкий вибір кращих на ринку енергоощадних кімнатних терморегуляторів, спеціально розроблених з урахуванням усіх вимог до опалення будинків.

Порада 9. Понизьте температуру, якщо вирушаєте в поїздку
Якщо ви надовго від’їжджаєте з дому, понизьте температуру для заощадження енергії.
Програмовані терморегулятори Danfoss для інтелектуального обігріву приміщень можна настроїти на захист від замерзання або на перемикання в режимі від’їзду на час відпустки, щоб підвищити енергоефективність будинку.

Порада 10. Комфортні умови в усіх приміщеннях
У компанії Danfoss є приказка: у кімнаті по-справжньому комфортно, коли й гадки не маєш, яка в ній температура. Саме такі умови забезпечують наші терморегулятори. Ви можете запрограмувати підігрів повітря в усіх кімнатах до бажаної температури на будь-який час дня чи ночі відповідно до повсякденного ритму життя вашої родини й таким чином заощадити енергію та кошти.