Реновація
Основні переваги
Економія енергії за рахунок заміни старих виробів новими ефективнішими рішеннями.
Оздоровлення навколишнього середовища за рахунок скорочення викидів CO₂.
Підвищення рівня комфорту в приміщенні завдяки використанню високоточних регуляторів температури.
Нові вироби, зокрема радіаторні терморегулятори та цифрові панелі керування, підкреслять сучасний інтер’єр будинку.
Збільшення вартості будинку за рахунок інвестицій в енергоефективність.
Можливості для реновації

Радіаторні терморегулятори
Замініть старі терморегулятори на нові електронні пристрої. Це допоможе заощадити одночасно енергію та кошти. А ще ці прилади чудово виглядають! Невеликий термін окупності інвестицій завдяки економії від 8 до 46 % енергії залежно від типу використовуваного обладнання.
Компанія Danfoss випускає кілька типів терморегуляторів, придатних для різних потреб. Усі вони призначені для підвищення рівня комфорту в приміщенні з одночасним скороченням витрат на енергоресурси.

Системи електропідігріву підлоги
Системи електропідігріву підлоги виробництва Danfoss ідеально підходять для проектів реновації та перепланування: вони дозволяють установити систему теплої підлоги без суттєвих витрат, необхідності прибирання й незручностей, пов’язаних із демонтажем старої підлоги. Уявіть, що у вас є можливість скористатися всіма перевагами комплексної системи опалення, висота якої не перевищує 10–15 мм, не враховуючи висоту нового підлогового покриття. Це можливо завдяки продукції Danfoss!
Система електропідігріву підлоги вирізняється простотою монтажу й дозволяє швидко створити комфортні умови в приміщенні. Ця система ідеально підходить для установки під підлогові покриття будь-яких типів.
Системи електропідігріву підлоги Danfoss розроблено фахівцями найбільшого у світі експертно-консультаційного центру з підлогового опалення. Використовуючи нашу енергоощадну систему опалення, ви зможете створити комфортні умови у своїй домівці й підвищити якість життя.
Переваги системи електропідігріву підлоги:
Простота монтажу
Нагрівальні мати дуже просто монтувати як на новій, так і на старій основі підлоги. Установка системи забирає однаковий час незалежно від типу підлоги, під яким вона монтується. Систему електропідігріву підлоги можна легко встановити як у нових будівлях, так і в старих будинках під час реновації.
Для будь-якої кімнати
Систему електропідігріву підлоги можна використовувати в будь-яких приміщеннях, зокрема в спальнях, кухнях і вітальнях.
Системи підлогового опалення, у яких використовуються сучасні терморегулятори Danfoss, дедалі частіше стають надійним і енергоефективним рішенням для будівель усіх типів, включно з енергоощадними будинками.
Для будь-якого типу підлогового покриття
Систему підлогового опалення можна встановити під підлоговим покриттям будь-якого типу: під дерев’яною підлогою, плиткою, ламінатом або лінолеумом.
Системи електропідігріву підлоги від Danfoss не забирають багато простору, що дозволяє спланувати простір у кожній кімнаті за бажанням власника.
Не потрібно піднімати всю підлогу
Нагрівальні кабелі Danfoss мають надзвичайно довгий термін служби та гарантію на 20 років. Але у випадку виникнення будь-яких проблем вам не доведеться піднімати всю підлогу. Проблему можна виявити з високою точністю до кількох сантиметрів, і для усунення несправності доведеться зняти лише одну чи дві плитки. У тих рідкісних випадках, коли виникає несправність, 20-річна гарантія компанії Danfoss поширюється на ремонт усієї підлоги.
Менше пилу в повітрі
Від ґрат нагрітих радіаторів великий обсяг нагрітого повітря йде вгору, захоплюючи за собою й пил. Завдяки великій площі поверхні обігріву в системі підлогового опалення в приміщенні циркулює менше пилу.