Нижче наведено поради та рекомендації, дотримуючись яких домовласники зможуть підібрати оптимальну систему опалення й оптимізувати її роботу.

Заощаджуйте енергію завдяки рішенням Danfoss для систем опалення
Ми зібрали поради, які дозволять заощадити енергію. Перш ніж вибрати оптимальне рішення для опалення свого будинку, варто взяти до уваги, що в Європі витрати на теплопостачання складають більшу частину щорічник платежів за енергоресурси. У деяких країнах вони сягають 70 % від загальної суми. Решта 30 % витрат припадає на гаряче водопостачання в будинках.

Підготовка до зими: забезпечте себе теплом і економте енергію в холодну пору року
Системи опалення влітку також йдуть на канікули, але до настання холодів їх потрібно підготувати до зими. Забезпечте себе теплом, підвищте рівень комфорту й заощадьте енергію!

П’ять причин для модернізації системи опалення
Реновація будинку може вимагати багато часу й коштів. Але модернізація системи опалення часто забезпечує значно коротший термін окупності, оскільки порівняно невеликі інвестиції дають відчутну економію енергії.

Як заощадити на опаленні із системою Danfoss Ally™?
Легко й просто. Дивіться відео та дізнайтеся.