Розумне опалення

  • Огляд
  • Пов’язані товари

Опалення будинку завтрашнього дня

Розумне опалення завжди підтримує комфортну температуру. В оселі буде тепло й затишно до вашого повернення. Також ви можете економити енергію в нічний час або в період відсутності. Спробуйте наші рішення й насолоджуйтесь абсолютним комфортом. 

Оскільки 90 % часу ми проводимо в приміщеннях, необхідно підтримувати в них максимальний комфорт. Компанія Danfoss пропонує цілий асортимент рішень із розумного опалення, які допоможуть створити ідеальний мікроклімат у приміщенні.

Настройте опалення відповідно до свого розкладу дня:

  • Уранці: ще до того, як ви прокинетеся, система розумного опалення автоматично підвищить температуру в кімнаті, щоб початок дня був приємним.
  • Удень: поки вас немає вдома, розумне опалення знизить температуру в кімнатах, щоб скоротити споживання енергії.
  • Уночі: температура автоматично знизиться для додаткової економії енергії.
  • Вирушаючи у відпустку: укажіть дати від’їзду й повернення, а про решту подбає додаток. Коли ви повернетеся, будинок зустріне час теплом і затишком.

Як ми можемо вам допомогти

Підвищений рівень комфорту забезпечується потрібною температурою в потрібний час

До 30 % економії енергії завдяки регулюванню температури відповідно до розкладу дня

Легке використання й регулювання завдяки зручному користувацькому інтерфейсу й керуванню зі смартфона

Які переваги розумного опалення?

Пов’язані товари

  • if (isSmallPicture) { Інтелектуальний цифровий терморегулятор DEVIreg™ Smart; } else if (isBigColumns) { Інтелектуальний цифровий терморегулятор DEVIreg™ Smart } else { Інтелектуальний цифровий терморегулятор DEVIreg™ Smart }
    Інтелектуальний цифровий терморегулятор для електричної теплої підлоги DEVIreg™ Smart

    DEVIreg™ Smart - це інтуїтивно зрозумілий програмований терморегулятор з таймером, що підключається до WIFI й додатку DEVIsmart™, яким можна керувати з будь-якого місця та в будь-який час. Терморегулятор в першу чергу використовується для керування електричними теплою підлогою. Цифровий терморегулятор DEVIreg™ Smart сумісний майже з усіма рамками та багатьма датчиками електричної теплої підлоги, що дозволяє легко інтегрувати його в уже існуючі системи.

  • if (isSmallPicture) { Гідравлічна тепла підлога Danfoss Icon2™; } else if (isBigColumns) { Гідравлічна тепла підлога Danfoss Icon2™ } else { Гідравлічна тепла підлога Danfoss Icon2™ }
    Гідравлічна тепла підлога Danfoss Icon2™

    Danfoss Icon2™ забезпечує точне та ефективне керування підлоговим опаленням із сумісністю з системами "розумний дім" та гнучкістю рішення, яке працює з 90% застосувань.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Підтримка Danfoss Eco™

    Тут ви знайдете документацію, програмне забезпечення, відеоінструкції тощо.

  • if (isSmallPicture) { Розумне керування системами опалення ; } else if (isBigColumns) { Розумне керування системами опалення } else { Розумне керування системами опалення }
    Розумне керування системами опалення та охолодження

    Розумне керування системами опалення та охолодження економлять час інсталятора завдяки швидкому монтажу та налаштуванню, а також дозволяють розширити клієнтську базу, пропонуючи інноваційні рішення з дистанційним керуванням. 

  • if (isSmallPicture) { Danfoss Eco™ — це автономний розумний радіаторний терморегулятор, що дозволяє вам із легкістю регулювати з дому кожен конкретний радіатор.; } else if (isBigColumns) { Danfoss Eco™ — це автономний розумний радіаторний терморегулятор, що дозволяє вам із легкістю регулювати з дому кожен конкретний радіатор. } else { Danfoss Eco™ — це автономний розумний радіаторний терморегулятор, що дозволяє вам із легкістю регулювати з дому кожен конкретний радіатор. }
    Danfoss Eco™

    Danfoss Eco™ — це автономний розумний радіаторний терморегулятор, що дозволяє вам із легкістю регулювати з дому кожен конкретний радіатор.

    Терморегулятор Danfoss Eco™ працює з технологією Bluetooth, отже відтепер можна контролювати свої радіатори зі смартфона за допомогою спеціальної програми. Якщо бажаєте налаштувати терморегулятор Danfoss Eco™ вручну, можете встановити потрібну температуру за допомогою маховика.