Комфортніші умови з меншими зусиллями завдяки інтелектуальному регулюванню температури
Вимоги до опалення приміщень, квартир і цілих будівель постійно змінюються залежно від температури зовнішнього повітря й уподобань мешканців. Радіаторні термостати й системи регулювання температури повітря в приміщенні призначено для компенсації цих змін, підтримуючи температуру в кожній кімнаті на рівні, який установлює мешканець.
Компанія Danfoss пропонує рішення для регулювання температури повітря в приватних і багатоквартирних будинках, у яких використовуються різні джерела теплопостачання.

Забудьте про посередність. Зустрічайте різноманітність.
Нове покоління механічних радіаторних терморегуляторів Danfoss Tilda.
Як ми можемо вам допомогти
Модернізація системи опалення
Використання сучасних засобів регулювання температури підвищує рівень комфорту в об’єкті нерухомості, а також шанси власника здати його в оренду або продати за привабливу ціну.
Реновація без проблем
Несправність або відсутність термостатів може призводити до того, що орендарі вимагатимуть зниження орендної плати. Заміна або установка нових термостатів виконується швидко та просто, навіть коли мешканці вдома.
Використання підлогового опалення
У нових будівлях дедалі частіше використовуються системи водяного підлогового опалення.
Пов’язані товари
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Запірні клапаниЗапірні клапани використовують у системах водяного опалення для відключення окремого опалювального пристрою, для його демонтажу або технічного обслуговування, без спорожнення всієї системи. Виготовляють у двох варіантах: прямий та кутовий, з чистої латуні з нікелевим покриттям.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Гідравлічна тепла підлога Danfoss Icon2™Danfoss Icon2™ забезпечує точне та ефективне керування підлоговим опаленням із сумісністю з системами "розумний дім" та гнучкістю рішення, яке працює з 90% застосувань.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Радіаторні клапаниПропонується великий асортимент радіаторних клапанів Danfoss міцної конструкції, пристосованих до використання в складних умовах комерційного і промислового секторів, практично для будь-яких систем і умов монтажу.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Dynamic Valve™Danfoss Dynamic valve™, інноваційний радіаторний клапан, що не залежить від перепаду тиску, одночасно виконує дві функції: забезпечує регулювання оптимальної температури та створює автоматичний гідравлічний баланс у двотрубних системах опалення.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Нове покоління механічних радіаторних терморегуляторів DanfossАсортимент механічних радіаторних термостатів Danfoss, створених на основі 80-річного досвіду для забезпечення чудової точності та контролю температури.