Індивідуальний тепловий пункт (ІТП) - компонент системи централізованого теплопостачання, призначений для прийому, перетворення, розподілу теплової енергії, а також гідравлічного балансування теплової мережі.
ІТП складається з комплексу автоматичних пристроїв та обладнання, призначеного для приєднання внутрішніх систем теплоспоживання одного споживача (будівлі) до теплової мережі, з забезпеченням кожного виду теплового навантаження необхідними параметрами теплоносія.
Зазначимо, що ключовим елементом для скорочення викидів парникових газів є енергоефективність, яка може сприяти інтеграції більш високої частки відновлюваної енергії. Енергоефективність важлива на всіх етапах - виробництво первинної енергії, транспортування, розподіл і кінцеве споживання енергоресурсів.
Саме індивідуальний тепловий пункт (ІТП) є базовим елементом покращення ефективності як для всієї системи, так і для кожної її складової.
![](/media/tvajfesv/ітп.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Тепловий пункт із погодозалежним регулюванням теплового потоку
ІТП є «серцем» системи теплоспоживання будівлі, що дозволяє не тільки коректно приєднатися до теплової мережі, але й ефективно управляти системою опалення будівлі.
Компоненти, якими має бути обладнаний кожний ІТП
![](/media/yuehggy2/advantages-pressure-regulators.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Переваги автоматичних регуляторів перепаду тиску в системах зі змінною витратою
Дізнаєтесь, які переваги мають автоматичні регулятори перепаду тиску та що дасть їх встановлення для власників ОСББ та для мешканців будинків.
Приєдання будівель до ЦТ
Будівлі
Всі, без виключення будівлі, повинні бути обладнані ІТП. Це продиктовано сучасними будівельними стандартами і аргументовано тим, що споживач має різні потреби і це залежить від:
- Центрального регулювання
- Теплотехнічних характеристик будівлі
- Температура зовнішнього повітря;
- Вітровий вплив;
- Сонячна радіація;
- Внутрішні тепловиділення;
- Статичні характеристики систем опалення
(зміна поверхні нагрівання опалювальних приладів);
- Динамічні характеристики (тепловтрати і тепло надходження).
Встановлення ІТП дозволяє знизити споживання тепла від 15 до 30%
Мережа
Для системи транспортування ІТП грає не менш важливу роль і виконує цілий спектр функцій:
- Гідравлічне балансування мережі (кожен споживачі знаходяться в рівних умовах);
- Зниження температур мережі;
- Оптимізація ті підвищення різниці температур (∆Т);
- Усунення коливань температури і тиску;
- Можливість в подальшому зниження рівнів тиску і підвищення строків експлуатації обладнання та трубопроводів;
- Зниження відносних втрат в мережі.
Встановлення ІТП дозволяє:
- Зменшити температуру подачі від 7 до 10 °C з одночасним підвищенням комфорту кінцевого користувача;
- Зменшити температуру в зворотному трубопроводі від 5 до 7 °C;
- Підтримувати ∆Т на визначеному рівні;
- Зменшити відносні теплові втрати в мережі від 3 до 7%.
Джерело
ІТП є важливим елементом системи ЦТ з точки зору впливу на роботу джерела тепла. Цей вплив є особливо відчутним і відображається в:
- Зменшенні використання первинного палива або енергії, що кількісно визначає енергію, яка використовується мережею централізованого теплопостачання;
- Зменшенні споживання енергії на перекачку теплоносія та напору мережних насосів;
- Підвищенні «сезонної» ефективності системи ЦТ. Коефіцієнт, що розраховується як річна потреба в теплі, поділена на річне споживання необхідних видів енергії та ресурсів для вироблення тепла. ;
- Зменшенні викидів CO2 в разі використання викопного палива;
Встановлення ІТП дозволяє:
- Зменшити напір мережних насосів і як наслідок, зменшити енергоспоживання від 15 до 20%;
- Зменшити використання первинного палива або енергії до 30%;
- Підвищення загальної якості надання послуг та 100% задоволених клієнтів
![](/media/utcbqd2p/id374044185552-0101.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Розвиток централізованого теплопостачання – ключ до розумної енергосистеми в Україні
Як ми можемо вам допомогти
- Підвищення енергоефективності та створення належних умов функціонування інженерних систем будівель, підключених до теплопостачання
- Забезпечення гідравлічного балансування мережі та належний розподіл теплоносія між споживачами
- Скорочення кількості аварійних ситуація в мережі теплопостачання та розподільчих мережах, в тому числі, на вводі в будівлю
- Використання насосів менших розмірів і скорочення енергоспоживання мережними насосами на джерелі та відповідних станціях
- Зменшення споживання первинного палива та забезпечення умов для впровадження ефективних джерел теплопостачання
- Відносно невеликий термін окупності
![](/media/nwgl5o44/buildings-album-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Реконструкція систем опалення багатоквартирних будинків
Дізнайтеся, як правильно провести реконструкцію систем опалення будівель з компонентами, які можуть бути інтегровані в типові проєкти наявних будівель, відповідно до вимог чинних Державних будівельних норм і стандартів України.
Пов’язані товари
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Електронні регулятори серії ECLЕлектронні регулятори — це інтелектуальні регулятори температури. Їх можна налаштувати для використання в різних системах централізованого теплопостачання, що дає змогу забезпечити високий рівень комфорту та оптимізувати використання енергії.
Статті
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Відновлення пошкоджених громадських будівель: модернізація, а не частковий ремонтПошкоджені громадські будівлі в Україні — школи, лікарні, садочки, адміністративні будівлі — потребують відновлення. Частковий ремонт дозволить швидше відновити роботу будівлі, але не вирішить проблем неналежного комфорту та високого енергоспоживання. Дізнайтеся, як з інженерної точки зору має виглядати сучасна громадська будівля та що слід врахувати при реалізації комплексної реконструкції.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Модернізація системи опалення в багатоквартирних будинках старої забудови: три кроки до індивідуального комфорту та економіїСпіввласники багатоквартирних будинків старої забудови нарешті отримали змогу встановлювати поквартирний облік тепла та регулювати обсяг його споживання. Таку можливість у будинках з вертикальною системою опалення відкрило поєднання приладів-розподілювачів тепла та радіаторних терморегуляторів. Щоб досягти очікуваного ефекту, модернізація системи опалення має включати три кроки.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Як збалансувати системи ОВКП у будівельних спорудахБудівельні споруди — великі будівлі, розділені на невеликі зони для оренди (офісні будівлі, торгові центри тощо), швидко набувають популярності. Для проектування та введення в експлуатацію системи ОВКП у таких будівлях потрібен інший підхід. Якщо цю вимогу не взяти до уваги, слід очікувати виникнення проблем, пов’язаних із тривалим часом передачі приміщення в експлуатацію, надмірними габаритами й ненадійністю системи.