Теплові насоси
Теплові насоси Danfoss призначено для обігріву й охолодження будинків. Вони служать основним джерелом тепла для опалення та постачання гарячої води. Наша технологія забезпечує максимально комфортні умови в приміщенні, незалежно від температури повітря за вікном, наприклад -20 або +35°C. Теплові насоси Danfoss можна використовувати разом із різними додатковими джерелами тепла — системами, що працюють на сонячній енергії, на газі та рідкому паливі.

Компоненти для пальників
Системи теплопостачання на рідкому паливі грають важливу роль для мільйонів людей у всьому світі у їхньому повсякденному житті, на роботі та виробництві.
Кожен етап процесу спалювання рідкого палива здійснюється важливим компонентом, що забезпечує оптимальну продуктивність із мінімальним впливом на навколишнє середовище.
Для досягнення максимальної ефективності цього процесу виробники пальників протягом понад 50 років покладаються на компоненти для пальників виробництва Danfoss, зокрема на насоси, клапани, підігрівачі, форсунки, регулятори та запальні пристрої.
Рідкопаливні пальники зазвичай установлюють у приватних або багатоквартирних будинках, де вони виробляють тепло для радіаторів і систем гарячого водопостачання.
Рідке паливо є відмінним джерелом енергії для автономних систем теплопостачання.

Централізоване теплопостачання
Централізована система теплопостачання — це екологічне джерело енергії. Вона не виділяє вихлопних газів або забруднювальних речовин у місці використання. Для її роботи не потрібні газові балони, резервуари для рідкого палива, котли або нагрівачі. Потрібна лише підстанція. Підстанція розмежовує мережу постачання й установку в будівлі та забезпечує ефективну теплопередачу із системи централізованого теплопостачання.
Пов’язані товари
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ТеплопунктиТеплопункти — це системи опалення будинків або пристрої в квартирах, що здійснюють теплопередачу з труб централізованого теплопостачання до домівок для отримання гарячої води і тепла за потребою.