Захист від замерзання, ожеледі та снігу

  • Огляд
  • Пов’язані товари
  • Навчальні матеріали

Сучасний будівельні тренди відзначаються не лише оригінальною архітектурою і стильним дизайном, а й оздобленням зовнішньої міської інфраструктури інтелектуальними рішеннями з обігріву, охолодження та безпеки. Одна з великих переваг системи сніготанення і антиобледеніння — автоматичне очищення доріг та цілодобове підтримання їх в доброму стані. Це особливо важливо в певних ситуаціях, коли вільний проїзд необхідний, наприклад, машинам швидкої допомоги або іншим транспортним засобам. Ці технології прихованого монтажу заощаджують час і гроші, водночас забезпечуючи додатковий рівень комфорту та зручності.

Електрообігрів успішно використовується на під’їздах до гаражу, для обігріву стоянок, сходів, тротуарів та інших поверхонь на рівні землі для ефективного захисту від снігу та ожеледі.
 
Електричний обігрів дає змогу в автоматичному та автономному режимі вирішити сезонну проблему захисту конструкцій від впливу снігу, льоду або замерзання. Електричний обігрів DEVI — це раціональне та економічно доцільне рішення для забезпечення комфорту та безпеки будь-якої споруди за рахунок низького енергоспоживання в зимовий період, що дає змогу підтримувати дахи та під’їзні шляхи сухими й безпечними в зимовий період.
 
Встановлення систем сніго- та льодотанення DEVI є надійним рішенням проблем, що виникають через холодну погоду.

Рішення для безпеки DEVI

Добре відомо, наскільки небезпечним може бути падіння на слизьких сходах і тротуарах, а також наскільки неприємними є вм’ятини на кузові автомобіля, спричинені ожеледдю гаражної рампи. Щороку ЗМІ рясніють повідомленнями про людей, які отримали ушкодження внаслідок ожеледі та падіння на крижаних поверхнях.

Системи сніготанення та антизледеніння DEVI запобігають травмуванню та руйнуванню будівель в зимовий період.

Система сніготанення та антизледеніння DEVI складається з трьох основних компонентів:

  • Нагрівальний елемент (кабель або мат із відповідною питомою потужністю)
  • Терморегулятор (може бути цифровим із датчиками вологості й температури або аналоговим із датчиками температури)
  • Приладдя відповідно до вибраного обладнання (наприклад, затискачі, монтажні стрічки тощо)

Нагрівальні кабелі або мати, які встановлюються під конструкціями, які мають залишатися вільними від снігу чи льоду, або всередині них.

Ефективність та надійна робота системи сніготанення та антизледеніння DEVI особливо важлива на похилих поверхнях, наприклад гаражних рампах. Слід зазначити, що обігрівати потрібно не весь під’їзний шлях, а лише невеликі ділянки, з якими контактують автомобільні колеса.

Якщо під’їзний шлях має крутий кут нахилу, потрібна лінійна дренажна система для відведення води під час танення снігу та льоду. Цей канал також необхідно захистити від замерзання.

На сходах кабелі прокладають у формі петель, розташованих поперек сходинок, із достатньою відстанню між сусідніми секціями. Для облаштування системи електрообігріву на нових конструкціях нагрівальний кабель монтується на поверхні сходів, а зверху укладається бетонний шар товщиною 3–5 см. На старих сходах кабелі слід розташовувати в канавках, а зверху укладати бетон із додаванням пластифікатора. Бетон має щільно прилягати до всієї поверхні кабелю, без утворення бульбашок повітря.

Системи сніготанення та антизледеніння DEVI можна облаштовувати як на етапі будівництва, так і під час реконструкції наявних будівель.

Системи сніготанення підтримують вільними від снігу пішохідні доріжки, сходи і входи в магазини. Утворення та намерзання льоду є також суттєвою проблемою, яка виникає в зимну погоду після снігопаду.

Застосування хімічних речовин для боротьби з обмерзанням є трудомістким, фінансово витратним та негативно впливає на навколишнє середовище. Адже протиожеледні суміші руйнують ґрунт, фундамент будівлі, пошкоджують взуття і викликають загибель рослин, тому використовувати їх у садах категорично заборонено. Облаштування системи сніготанення та антизледеніння DEVI є хорошою альтернативою використанню хімічних речовин, не пошкоджує поверхні й позбавляє від необхідності купувати інструменти для прибирання снігу та льоду.

Як ми можемо вам допомогти

Системи сніготанення та антизледеніння DEVI для громадських будівель та інфраструктурних об’єктів усіх типів

Швидкий і простий монтаж

 Декілька варіантів застосування

Безпечні, якісні та надійні матеріали та комплектуючі

Довгострокова гарантія виробника

Пов’язані товари

Захист від замерзання DEVI

  • if (isSmallPicture) { Аналогові терморегулятори DEVIreg™; } else if (isBigColumns) { Аналогові терморегулятори DEVIreg™ } else { Аналогові терморегулятори DEVIreg™ }
    Аналогові терморегулятори DEVIreg™

    Аналогові регулятори — це терморегулятори з датчиками температури, що дають змогу вмикати й вимикати систему залежно від налаштувань.

  • if (isSmallPicture) { Цифрові терморегулятори; } else if (isBigColumns) { Цифрові терморегулятори } else { Цифрові терморегулятори }
    Цифрові терморегулятори

    Цифрові терморегулятори мають унікальні функції, що дають змогу оптимізувати витрати енергії. Завдяки датчикам температури й вологості, різним режимам керування та спеціальним функціям вони забезпечують точне налаштування температури, скорочуючи витрати на енергоспоживання на 40 %. ​

  • if (isSmallPicture) { Інтелектуальний цифровий терморегулятор DEVIreg™ Smart; } else if (isBigColumns) { Інтелектуальний цифровий терморегулятор DEVIreg™ Smart } else { Інтелектуальний цифровий терморегулятор DEVIreg™ Smart }
    Інтелектуальний цифровий терморегулятор для електричної теплої підлоги DEVIreg™ Smart

    DEVIreg™ Smart - це інтуїтивно зрозумілий програмований терморегулятор з таймером, що підключається до WIFI й додатку DEVIsmart™, яким можна керувати з будь-якого місця та в будь-який час. Терморегулятор в першу чергу використовується для керування електричними теплою підлогою. Цифровий терморегулятор DEVIreg™ Smart сумісний майже з усіма рамками та багатьма датчиками електричної теплої підлоги, що дозволяє легко інтегрувати його в уже існуючі системи.

  • if (isSmallPicture) { Саморегулюючі кабелі​; } else if (isBigColumns) { Саморегулюючі кабелі​ } else { Саморегулюючі кабелі​ }
    Саморегулюючі кабелі​

    Конструкція саморегулюючих нагрівальних кабелів містить температурно-залежний резистивний елемент між двома паралельними мідними шинами. У разі підключення цих шин до джерела живлення струм проходить крізь температурно-залежний резистивний елемент, який у результаті нагрівається.

  • if (isSmallPicture) { Нагрівальні мати DEVI; } else if (isBigColumns) { Нагрівальні мати DEVI } else { Нагрівальні мати DEVI }
    Нагрівальні мати DEVI

    Нагрівальні мати для зовнішнього застосування призначені для забезпечення сніго- та льодотанення. Їх можна вкладати в спеціальну мастику для розміщення в ґрунті, під травою та асфальтом. Доступні мати різної довжини для двох варіантів живлення — 230 і 400 В.

Навчальні матеріали

Відвідайте наш Hавчальний Центр E-Learning

Компанія Danfoss пропонує навчальні матеріали для технічного персоналу та проектувальників, які працюють з електричним підлоговим опаленням. 
Всі електронні уроки доступні безкоштовно та за запитом через навчальний портал Danfoss Learning. 

Для отримання додаткової інформації зареєструйтеся в нашому розділі підтримки за посиланням або знайдіть огляд доступних відповідних тренінгів у таблиці нижче (курси доступні на англійській мові)