Переваги електричної теплої підлоги

  • Огляд
  • Асортимент продукції
  • Пов’язані застосування
  • Гарантія
electric heating

Швидко адаптуюча система

з точним регулюванням температури в приміщенні для максимальної енергоефективності

Що являє собою електрична тепла підлога?

Електрична тепла підлога складається з двох основних елементів: нагрівального елемента, який може бути тонким матом або кабелем, і терморегулятора з датчиками температури. Електричні нагрівальні мати або кабелі можна встановлювати під будь-яку підлогу, вони підходять для новобудов, ретро- та євроремонтів. Це може бути енергоефективний варіант опалення, особливо коли використовується енергія, вироблена фотоелектричними елементами або сонячними панелями. І це лише один із способів, як електрична тепла підлога може максимізувати енергоефективність.

Ефективне використання енергії для найвищого рівня комфорту

Швидкий час прогріву та графік обігріву

Керування з будь-якого місця
Швидкий час реагування зменшує втрати енергії
Залежно від конструкції підлоги, за рахунок електричного підігріву підлога швидко досягає потрібної температури. Наприклад, на кахельній підлозі система нагрівається за 20-30 хвилин завдяки безпосередній близькості до покриття.
Графік обігріву
Швидка реакція означає, що користувачі можуть планувати рівень обігріву відповідно до часу доби (наприклад, встановлювати нижчу температуру в денні години) і відповідно до свого розпорядку дня.

Переваги електричної теплої підлоги

"Кімнатне або зональне керування опаленням

З електричною теплою підлогою користувачі можуть регулювати температуру в кожній кімнаті автономно. Коли кімнатою або зоною ніхто не користується, обігрів можна вимкнути, що заощаджує гроші, запобігає марному витрачанню енергії та забезпечує найвищий рівень ефективності.

Вбудована функція таймера

Терморегулятори мають вбудовану функцію таймера, що означає, що можна переключитися в режим "дешевої електроенергії", тобто використовувати опалення лише тоді, коли витрати на електроенергію є низькими. Терморегулятори також реагують на додаткові джерела тепла, такі як сонце, тому вони можуть автоматично регулювати температуру в приміщенні відповідно до зовнішніх умов."

Відповідає вашому ритму життя та зменшує витрати на електроенергію

Сучасні терморегулятори DEVIreg можуть бути налаштовані під Ваші звички і дізнаються, коли вмикати та вимикати опалення, щоб воно було доступне лише тоді, коли це необхідно.

Максимальний комфорт при мінімальних витратах енергії

​Поєднання розподілу тепла від підлоги і точного регулювання температури за допомогою терморегулятора означає, що користувачі можуть знизити температуру в приміщенні на 1-2° за Цельсієм порівняно з традиційним радіаторним опаленням, не знижуючи при цьому рівень комфорту. Для будівлі з кількома орендарями це означає зниження загальних втрат енергії на 20%. 


Електрична тепла підлога також забезпечує максимально можливу теплову ефективність, оскільки вона перетворює 99% енергії, яку споживає система, на тепло.

Дізнатися більше про цей додаток

Опалення на сонячних батареях

Дізнайтеся, як поєднання електричної теплої підлоги та фотоелектричної енергії задовольнило вимоги до енергоефективності житлового комплексу Energy plus з нульовим споживанням енергії в Кобленці, Німеччина.

Просте, недороге встановлення та обслуговування

Окрім переваг, пов'язаних з енергоефективністю, електрична тепла підлога пропонує додаткові переваги для власників одно- та багатоквартирних будинків. Наприклад, будівельники можуть використовувати більш легку конструкцію підлоги з електричною теплою підлогою. У той час як водяна тепла підлога зазвичай вимагає 60-100 мм шару бетону поверх труб, електричні нагрівальні мати мають товщину від 2,5 до 4,5 мм і можуть бути розміщені безпосередньо під покриттям підлоги.  ​

Оскільки електрична тепла підлога складається лише з двох елементів - нагрівального елементу та системи керування - терморегулятора DEVIreg, процес монтажу є швидшим і менш складним, ніж у випадку з іншими опалювальними системами. З точки зору мешканців, невидима, безшумна система опалення дає більшу гнучкість з точки зору економії простору (не потрібно планувати громіздкі радіатори) та дизайну інтер'єру. А електричний підігрів підлоги дає більше спокою, оскільки немає ймовірності замерзання, протікання та пов'язаних з цим пошкоджень підлоги.

Товщина нагрівального мату дозволяє встановлювати його під час ремонту, не руйнуючи при цьому існуючу підлогу. А відносно невелика товщина підлоги робить електричну теплу підлогу ідеальним рішенням для багатоповерхових будинків, де невелика висота будівлі є перевагою, а розмір горизонтального поділу має значення.

Асортимент продукції

  • if (isSmallPicture) { Нагрівальні мати DEVI; } else if (isBigColumns) { Нагрівальні мати DEVI } else { Нагрівальні мати DEVI }
    Нагрівальні мати DEVI

    Нагрівальні мати використовують для монтажу в тонкому шарі плиткового клею, самовирівнюючої суміші тощо. Стандартна мінімальна товщина шару підлоги становить 5–8 мм, а товщина електричного нагрівального мату — 3–4,5 мм. Це зводить до мінімуму підвищення рівня підлоги. Електричний нагрівальний мат — це синтетична сітка зі скловолокна, завширшки 50 см, на яку прикріплений нагрівальний кабель. Сітка має липкий шар для легкого встановлення на чисту проґрунтовану поверхню підлоги. Тонкі нагрівальні мати виготовляють як готові нагрівальні секції певної площі (а саме 0,5, 1, 1,5 ... 12 м²), які містять кабель живлення (холодний кінець) і герметизовані з’єднання.

  • if (isSmallPicture) { Програмовані терморегулятори DEVIreg™; } else if (isBigColumns) { Програмовані терморегулятори DEVIreg™ } else { Програмовані терморегулятори DEVIreg™ }
    Програмовані терморегулятори DEVIreg™

    Електронні програмовані терморегулятори DEVIreg™ мають унікальні функції, що дають змогу скоротити та оптимізувати витрати енергії. Деякі терморегулятори оснащено функцією Wi-Fi, що дає змогу дистанційно керувати системами обігріву через мобільний додаток (DEVIreg™ Smart).

  • if (isSmallPicture) { Аналогові терморегулятори DEVIreg™; } else if (isBigColumns) { Аналогові терморегулятори DEVIreg™ } else { Аналогові терморегулятори DEVIreg™ }
    Аналогові терморегулятори DEVIreg™

    Аналогові терморегулятори — це електронні блоки керування, що дають змогу встановлювати тип системи опалення та налаштовувати параметри керування.

  • if (isSmallPicture) { Нагрівальні кабелі DEVI; } else if (isBigColumns) { Нагрівальні кабелі DEVI } else { Нагрівальні кабелі DEVI }
    Нагрівальні кабелі DEVI

    Електричні нагрівальні кабельні системи DEVI використовують у різноманітних сферах застосування, зокрема для комфортного підлогового опалення та загального опалення як невеликих будинків, так і великих комерційних будівель.
    Нагрівальні кабелі здебільшого використовують у новобудовах або масштабних проєктах реконструкції.

     

Пов’язані застосування

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Електрична тепла підлога

    Електрична тепла підлога для всіх типів підлог

    Електрична тепла підлога - це енергоефективне та екологічно чисте рішення для обігріву підлоги. Воно підходить як для нових будинків, так і для реконструкції, як для мокрого, так і для сухого монтажу.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Система електричного кабельного обігріву підлоги

    Електрична тепла підлога DEVI облаштовується майже для будь-якого типу підлогового покриття

    Електричний кабельний обігрів DEVI — це енергоефективне, якісне, надійне та екологічно безпечне рішення з підлогового опалення вашої оселі. Надійність, висока довготривалість роботи обладнання, сервісне обслуговування та технічна підтримка DEVI — це основні переваги, що роблять експлуатацію теплої підлоги легкою, надійною та економічно вигідною.Тепла підлога DEVI легко облаштовується як в новобудовах, так і в приміщеннях при реконструкції, з можливістю виконати як мокрий, так сухий монтаж.

Гарантія