![](/media/szgptgq2/eksport-til-danfoss1920-x-420-1.jpg?width=420&height=1920&rnd=133272454292430000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Увімкніть комфорт з електричною теплою підлогою
Почувайтеся комфортно, як тільки встаєте з ліжка, круглий рік. З електричною теплою підлогою DEVI ви можете підвищити комфорт і насолодитися затишком у вашому домі. Монтаж простий та економічно вигідний, а терморегулятор - інтелектуальний та інтуїтивно зрозумілий, тож вмикайте комфорт.
Make it easy, make it DEVI
Заощаджуйте простір, час та витрати на встановлення. З DEVI ви отримуєте перевірену систему, яка спрощує роботу проектувальників, монтажників та користувачів.
Проектування будинку - це просто, тому що вам не потрібно турбуватися про труби та насоси для опалення. Монтаж простий, тому що ви отримуєте гнучку систему, з якою швидко і просто працювати. А користуватися системою легко, тому що ви отримуєте інтуїтивно зрозуміле керування і швидкий час прогріву.
Функції та переваги
Підходить для будь-якої кімнати у вашому домі
Підходить для більшості типів підлогового покриття
Запобігає ковзанню на мокрій плитці у ванній кімнаті або на кухні
Електричне опалення - хороший вибір для будинків з низьким споживанням енергії
Невидиме джерело тепла
Швидке реагування на нагрівання підлоги
Висока довговічність і відсутність необхідності в обслуговуванні
Тривалий термін служби з 20-річною повною гарантією
Майбутнє за електрикою
Відповідно до вимог законодавства, електричне опалення тепер можна використовувати в різних сферах. DEVI пропонує вам енергоефективні рішення для обігріву, які відповідають стандартам EcoDesign. Завдяки відсутності технічного обслуговування, тривалому терміну служби та повній 20-річній гарантії, майбутнє дійсно за електрикою.
Отримайте перевагу в будь-якому типі проекту
Ви будуєте новий будинок або реконструюєте існуючий? В будь-якому випадку, DEVI спрощує проектування та монтаж вашого проекту.
Рішення DEVI можна використовувати як в якості основного джерела тепла, так і в якості додаткового джерела тепла для комфортного обігріву. Ви можете легко встановити їх у будь-якому приміщенні на будь-якому типі підлоги.
![](/media/nauo5iar/eksport-til-danfoss1920-x-420-2.jpg?width=420&height=1920&rnd=133276672875900000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Дотик або поворот - і ваша оселя відчуває себе ідеальною
Єдина видима частина системи DEVI також є найкрасивішою. Завдяки нашому асортименту терморегуляторів ви можете вибрати той, який ідеально підійде для вашої оселі. Кожен з них простий та інтуїтивно зрозумілий у використанні та оснащений інтелектуальними функціями.
Відкрийте для себе найпростіші рішення на ринку
Система складається з трьох основних компонентів: Нагрівальні елементи (кабель, тонкий нагрівальний мат або нагрівальний елемент), терморегулятор з датчиками температури повітря або підлоги та аксесуари. Всі продукти розроблені та виготовлені відповідно до найвищих стандартів якості.
Монтаж DEVI? Це просто
Системи електричного кабельного обігріву DEVI легко встановлюються і не потребують особливого обслуговування. Щоб зробити його ще простішим, ми підготували низку рекомендацій, які слід враховувати при роботі з нашою продукцією.
Історії успіху
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Обмеження температури підлоги з дерев’яним покриттямДля людини комфортна температура на поверхні дерев’яної підлоги становить приблизно 25-26 °С (ISO 13732-2:2001).
Виробники дерев’яного покриття обмежують максимальну температуру поверхні підлоги на рівні 27 °С і обумовлюють її суворе дотримання. Оскільки датчик температури встановлюється під покриттям підлоги, а не на її поверхні, то в терморегуляторі рекомендується встановлювати дещо більші значення.
Найчастіші запитання
Електричне опалення
Обігрів ванної кімнати
Electric Heating Installation
Вартість
Безпека
Усунення несправностей та підтримка
Навчальні матеріали
![Danfoss learning - online training free of charge](/media/17324/danfoss-learning1.jpg?width=258&height=1180&rnd=132398979708130000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Відвідайте наш Навчальний Центр
Ви технічний спеціаліст або проектувальник, який працює з електричним опаленням? Відкрийте для себе наші шість електронних уроків з практичними посібниками та інформацією на навчальному порталі Danfoss. Все доступно безкоштовно та за запитом.
Відеозаписи
DEVI – a system that complies with EcoDesign
The open window function and low standby consumption will offer users comfort with minimum stress on wallet. So, homeowners will get a futureproof solution that ensures optimum energy utilization.
How to reach the best effect with DEVIflex
In this animation we'll show you how to reach the best effect of your cable heating system with most comfortable temperature on the floor surface considering DEVIflex cable to cable distance, output per square meter and cable installation depth.
How to install DEVIflex
DEVIflex™ is a high-performance, flexible electrical heating cable that conforms to the M2 requirements of the tough IEC 60800:2009 standard. The DEVIflex™ product programme is wide with cables available for many different applications.
Зв’яжіться з нами
Знайти дистриб'ютора
Тут ви можете знайти найближчі до вас торгові точки DEVI
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зв'яжіться з нами для технічної підтримки