Підтримання комфортних умов у приміщенні

  • Огляд
  • Пов’язані товари

Щоб забезпечити максимально комфортні умови людям, які перебувають у приміщенні, усі будівлі оснащуються придатною системою опалення й охолодження. Існують різноманітні способи підвищення або зниження температури повітря в приміщенні та її регулювання:

  • кінцеві пристрої;
  • радіаторне опалення;
  • підлогове опалення.

Кінцеві пристрої

Крім того, існують закриті вентиляторні дотягувачі, охолоджувальні панелі та стельові системи регулювання мікроклімату. Вони частіше за все монтуються в стелі та призначені для обігріву та/або охолодження й використовуються у дво-, три- або чотиритрубних системах. Найбільш точне регулювання температури повітря в приміщенні і за повного, і за часткового навантаження досягається завдяки використанню балансувальних і регулювальних клапанів, нечутливих до перепаду тиску (PIBCV). Вони просто налаштовуються на потрібну витрату за повного навантаження та функціонують як автоматичні обмежувачі витрати. За часткового навантаження привод точно зменшує витрату відповідно до потреб. Це попереджає перевитрату й підвищує енергоефективність джерела опалення або охолодження.
Керування приводами може здійснюватися системою управління будівлею (СУБ) або незалежними кімнатними електронними контролерами. Якщо конструкція кінцевих пристроїв містить вентилятор, контролер також можна використовувати для змінення його частоти обертання.

Радіаторне опалення

У більшості випадків являє собою двотрубну систему з одним або кількома радіаторами в кожній кімнаті. Для регулювання температури повітря в приміщенні використовуються радіаторні термостати Danfoss. Вони містять термостатичний радіаторний клапан, зазвичай із попереднім налаштуванням розрахункової витрати, і датчик температури. Широкий асортимент датчиків забезпечує точне регулювання температури повітря в приміщенні. Наприклад, якщо штори заважають точно виміряти температуру повітря, оптимальним рішенням буде використання дистанційного датчика або датчика та блока дистанційного керування.
Для підтримання максимально комфортних умов у приміщенні рекомендовано монтувати в радіаторній системі пристрої для автоматичного гідравлічного балансування. Їх використання дозволяє усунути коливання тиску та забезпечити оптимальне функціонування радіаторних терморегуляторів.

Підлогове опалення

Забезпечує високий рівень комфорту шляхом обігріву приміщень від підлоги до стелі. Тепло розподіляється рівномірно, а оскільки система опалення розташована в підлозі, вона не забирає місце в приміщенні. Компанія Danfoss пропонує водяні (гідравлічні) й електричні системи підлогового опалення. Їх можна використовувати для обігріву всіх приміщень у будівлі або окремих кімнат, наприклад ванних кімнат у готелі, де діють найвищі вимоги до комфорту.
У водяних і електричних системах підлогового опалення температуру повітря в приміщенні та/або температуру поверхні підлоги можна контролювати за допомогою кімнатних терморегуляторів. Вони забезпечують неперевершений рівень комфорту та не обігрівають приміщення, коли в цьому немає потреби.

 

Як ми можемо вам допомогти

Точне регулювання температури повітря в приміщенні

Забезпечення максимального комфорту для користувачів

Відсутність скарг на умови в приміщенні

Широкий вибір систем і рішень для регулювання

Рішення Danfoss для ОВКП у будівлях комерційного призначення

Рішення Danfoss для ОВКП забезпечують комфортніші умови в приміщенні. Ці рішення створено на основі досвіду їх застосування та широкого асортименту виробів для опалення, вентиляції й кондиціонування повітря в громадських і комерційних будівлях. 

Пов’язані товари

  • if (isSmallPicture) { Клапани Danfoss серії AB-QM; } else if (isBigColumns) { Клапани Danfoss серії AB-QM } else { Клапани Danfoss серії AB-QM }
    AB-QM

    Незалежні від тиску балансувальні та регулювальні клапани (PIBCV) серії AB-QM забезпечують регулювання та динамічне балансування в HVAC-системах опалення та охолодження. Клапани PIBCV розроблені для різних типів кінцевих пристроїв і забезпечують максимальний рівень комфорту та високу енергоефективність у комерційних і громадських будівлях.

  • if (isSmallPicture) { Приводи для клапанів Danfoss серії PIBCV; } else if (isBigColumns) { Приводи для клапанів Danfoss серії PIBCV } else { Приводи для клапанів Danfoss серії PIBCV }
    Приводи для клапанів серії PIBCV

    Для забезпечення характеристик комбінованого балансування та регулювання клапан Danfoss серії AB-QM має бути оснащений приводами, що керуються кімнатними терморегуляторами або системою управління будівлею. Компанія Danfoss пропонує широкий асортимент приводів із різноманітними принципами роботи (від термічних до цифрових редукторних приводів зі зв’язком через шину).

  • if (isSmallPicture) { Радіаторні клапани Danfoss; } else if (isBigColumns) { Радіаторні клапани Danfoss } else { Радіаторні клапани Danfoss }
    Радіаторні клапани

    Пропонується великий асортимент радіаторних клапанів Danfoss міцної конструкції, пристосованих до використання в складних умовах комерційного і промислового секторів, практично для будь-яких систем і умов монтажу.

  • if (isSmallPicture) { Danfoss Dynamic Valve™; } else if (isBigColumns) { Danfoss Dynamic Valve™ } else { Danfoss Dynamic Valve™ }
    Danfoss Dynamic Valve™

    Danfoss Dynamic valve™, інноваційний радіаторний клапан, що не залежить від перепаду тиску, одночасно виконує дві функції: забезпечує регулювання оптимальної температури та створює автоматичний гідравлічний баланс у двотрубних системах опалення.

  • if (isSmallPicture) { Термостатичні елементи Danfoss; } else if (isBigColumns) { Термостатичні елементи Danfoss } else { Термостатичні елементи Danfoss }
    Термостатичні елементи

    Радіаторні терморегулятори Danfoss підтримують бажану температуру приміщення окремо в кожній кімнаті й допомагають зменшити споживання енергії.

  • if (isSmallPicture) { Термостатичні головки - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Термостатичні головки - Danfoss } else { Термостатичні головки - Danfoss }
    Радіаторні терморегулятори

    Радіаторні терморегулятори Danfoss підтримують постійну бажану температуру в приміщенні, індивідуально для кожної кімнати, і допомагають зменшити споживання енергії.

  • if (isSmallPicture) { Колектори та приводи Danfoss; } else if (isBigColumns) { Колектори та приводи Danfoss } else { Колектори та приводи Danfoss }
    Колектори та приводи

    Універсальні компоненти Danfoss дають змогу збирати колектори для систем підлогового опалення відповідно до ваших вимог. Завдяки широкому асортименту компонентів ви можете оснастити колектор стандартними або попередньо налаштованими витратомірами, запірною арматурою та повітровипускними клапанами, що найкраще відповідають вимогам проєкту.

  • if (isSmallPicture) { Змішувальні вузли Danfoss; } else if (isBigColumns) { Змішувальні вузли Danfoss } else { Змішувальні вузли Danfoss }
    Змішувальні вузли

    Змішувальний вузел Danfoss серії FHM регулює витрату та температуру подачі в системах гідравлічного підлогового опалення. Разом із колекторами типу FH він дає змогу створити компактну низькотемпературну розподільну систему для підлогового опалення.

  • if (isSmallPicture) { Кімнатні засоби регулювання Danfoss; } else if (isBigColumns) { Кімнатні засоби регулювання Danfoss } else { Кімнатні засоби регулювання Danfoss }
    Кімнатні засоби регулювання

    Щоби забезпечувати високий рівень комфорту та низький рівень споживання енергії, важливо оснастити системи гідравлічного підлогового опалення або охолодження хорошими пристроями температурного регулювання всередині приміщення. Вони контролюють температуру підлоги або повітря всередині приміщення та дають змогу уникнути перегріву. Щоби забезпечувати оптимальний рівень комфорту, у кожній кімнаті необхідно встановити окремий терморегулятор.