Впроваджуємо HVAC 4.0 для «розумних» будівель
Тут розпочинається трансформація. Перехід до сучасних інженерних систем HVAC 4.0 вимагає чіткої співпраці між різними учасниками процесу. У підсумку ці зусилля будуть вигідними для всіх.
Що собою являє «розумна» система ОВК?
Сучасна система опалення, вентиляції та кондиціонування (ОВК, HVAC) досить складна. Діджиталізація привела до змін у стилі нашого життя, роботи та взаємодії зі світом, а також до змін у керуванні інженерними системами. Danfoss - активний учасник процесу переходу до впровадження «розумної» системи ОВК, яка отримала назву HVAC 4.0.
HVAC 4.0 - це забезпечення комфорту, економії ресурсів та використання сталих екологічних рішень за допомогою пристроїв інтелектуального керування системами опалення, вентиляції та кондиціонування в будівлях. Дані, які надходять від інтелектуальних сенсорів та дистанційних контролерів, дозволяють оптимізувати умови в приміщенні залежно від графіків завантаженості та профілів використання приміщень.
Зрештою, найбільш «розумною» вважається найбільш енергоефективна будівля з комфортними та зручними умовами. Центральним елементом її управління стануть дані системи ОВК, адже саме вони життєво необхідні для функціонування інтелектуальних будинків, здатних забезпечити створення «розумного» середовища. Ми розробляємо інтелектуальні рішення, які використовують ці дані для активного управління енергією (AEM). Це забезпечує дистанційне введення в експлуатацію, технічне обслуговування та оптимізацію систем опалення, вентиляції та охолодження.
Danfoss пропонує технології для підвищення ефективності та якості «розумних» систем ОВК, отримання ключових даних, необхідних для керування інтелектуальними рішеннями, інтегрованими в систему керування будівлею (BMS) або в хмарні рішення, які використовуються для дистанційного керування роботою та моніторингу інженерних систем.
Наші «розумні» системи ОВК дозволяють отримувати в режимі реального часу дані, необхідні для прийняття рішень, пов’язаних із роботою будівлі. Наше обладнання, яке доповнюється хмарними рішеннями, за допомогою інтелектуального програмного забезпечення дозволить отримати точну інформацію про стан ваших систем для необхідних дій. Наші інноваційні рішення допоможуть створити більш комфортне середовище у ваших приміщеннях, оптимізувати енергоспоживання та керувати вашою будівлею.
Cучасний тренд облаштування «розумних» будинків пов'язаний із підвищенням їхньої енергоефективності для зменшення впливу на навколишнє середовище, зниження навантаження на електричні мережі та зменшення щоденних витрат власників будівель для отримання вищих доходів. І, звичайно, завдяки впровадженню наших рішень перебування в будівлі людей буде набагато комфортнішим, адже часто люди проводять до 90% часу в закритих приміщеннях.
Чому варто перейти на «розумну» систему ОВК?
- В результаті кінцеві споживачі зможуть відчути більше комфорту, поліпшити здоров’я та підвищити продуктивність праці.
- Власники будівель відчують переваги відмінної роботи систем, зниження витрат, підвищення енергоефективності та більш високого показника рентабельності інвестицій. Приміщення, що отримали сертифікати зеленої будівлі приваблюють більше клієнтів та можуть розраховувати на більш високу орендну плату.
- Сторони, що відповідають за розробку технічних специфікацій, та інтегратори систем зможуть пропонувати інноваційні рішення та знизити ймовірність виникнення технічних проблем.
- Сервісне та технічне обслуговування проводиться відповідно до отриманих точних даних, цим процесом можна легко керувати, і він не потребує значного ручного втручання, а виявлення несправностей стає набагато простішим. Хмарні рішення, що використовуються в системі керування будівлею, також дозволяють проводити дистанційну оцінку даних і таким чином передавати інформацію про щоденну роботу систем ключовим учасникам.

Цифрові гідравлічні рішення
Модульні гідравлічні рішення HVAC для розумних будівель, масштабовані для всіх застосувань
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Ефективні системи керування системами опалення, вентиляції та кондиціонування повітря для нового освітнього та реабілітаційного центру.У місті Роттердам, Нідерланди, будується новий освітній та реабілітаційний центр під назвою ROeR (Роттердамський освітній та реабілітаційний центр). Компанія Terberg Totaal installatie, відповідальна за системи опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, обрала Danfoss NovoCon® Energy за його шлейфову конструкцію, що дозволяє мінімізувати довжину кабелів. Крім того, інтегровані функції вводу/виводу NovoCon® забезпечили додаткову цінність.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SMART-рішення з керування системою ОВК у I-tower WTC AmsterdamПісля 15 років експлуатації башти I-tower у WTC Amsterdam власники вирішили модернізувати систему ОВК. Увесь цей час будівлю незмінно орендувала єдина компанія. Коли компанія вирішила залишити WTC, з'явилася добра нагода оновити інженерні комунікації будівлі. Автоматичні комбіновані балансувальні клапани Danfoss AB-QM та цифрові приводи NovoCon® S відіграли в модернізації системи мікроклімату вагому роль.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Керування системою ОВК у бізнес-центрі Katowice, ПольщаБізнес-центр Katowice – це сучасна офісна будівля, де застосовані рішення Danfoss для гідравлічного балансування: регулювальні клапани з автоматичним обмеженням витрати AB-QM у поєднанні з цифровими приводами NovoCon®. Разом вони забезпечують належний мікроклімат у приміщеннях, низьке енергоспоживання та можливість зв’язку з системою автоматизації будівлі.