Оптимальні умови в офісі
Усі співробітники офісної будівлі мають працювати в комфортних умовах. Що краще почуваються співробітники, то вища їхня продуктивність і то рідше вони відсутні на робочому місці через хвороби. Разом із, важливо тримати під контролем витрати. Частка систем ОВКП від загальних витрат на енергію в середньому становить 50 %, при цьому очікується, що системи забезпечуватимуть максимальний рівень комфорту за мінімально можливих експлуатаційних витрат.
Рішення Danfoss для ОВКП дозволять досягти цих цілей. Ми пропонуємо широкий асортимент виробів і рішень для виробництва, розподілу, гідравлічного балансування й регулювання температури систем опалення, охолодження й гарячого водопостачання для побутових потреб.
Протягом багатьох років ми надаємо підтримку інвесторам будівельної галузі, інженерам-консультантам, керівникам об’єктів і технічному персоналу. Компанія Danfoss на практиці довела, що її рішення можуть бути одночасно надійними, енергоефективними й економічними.
Рішення Danfoss для офісних систем ОВКП можуть застосовуватися і в рамках проектів із модернізації будівель, і під час реалізації нових проектів. Вони прості в монтажу та дозволяють значно скоротити витрати на енергію.

Оптимальне керування системою ОВКП в бізнес-центрі в польському місті Катовіце
У цьому відео показано реальний приклад оптимізації системи ОВКП в бізнес-центрі в польському місті Катовіце, де замість стандартних двопозиційних приводів використовуються нові цифрові приводи серії NovoCon®.