Гідравлічне балансування в системах ОВКП необхідне з багатьох причин. Воно необхідно для забезпечення потрібного рівня комфорту в приміщенні, а також для максимально ефективної роботи системи. Якщо гідравлічний баланс не забезпечено належним чином, можна очікувати скарг від кінцевих споживачів, додаткових витрат і скорочення терміну служби системи.
Компанія Danfoss пропонує рішення, що забезпечують гідравлічний баланс за будь-яких умов:
Нечутливі до перепаду тиску балансувальні й регулювальні клапани об’єднують в одному виробі дві функції: гідравлічне балансування й регулювання температури. Вони просто настроюються на потрібний рівень витрати й використовуються в системах опалення й охолодження зі змінною витратою.
Автоматичні балансувальні клапани усувають коливання тиску, що виникають у системах зі змінною витратою. Гідравлічне балансування в системі досягається шляхом використання додаткових попередньо налаштованих радіаторних клапанів, які обмежують максимальну витрату, наприклад у радіаторах. Також автоматичне балансування системи забезпечується незалежними від перепаду тиску терморегулювальними радіаторними клапанами, які поєднують в одному клапані функції регулювання перепаду тиску та обмеження витрати.
Балансувальні термоклапани забезпечують належне балансування відповідно до температури води, що надходить до циркуляційних ліній стояків у системі ГВП. Це значно підвищує ефективність системи.
Ручні балансувальні клапани можна використовувати в системах із постійною витратою, наприклад у системах із триходовими регулювальними клапанами. Вони потребують виконання пусконалагоджувальних робіт для забезпечення розрахункової витрати.
Як ми можемо вам допомогти
Підвищення енергоефективності та створення комфортних умов у приміщенні
Скорочення кількості скарг на нерівномірний розподіл тепла
Скорочення кількості скарг на шум під час роботи системи
Використання насосів менших розмірів і скорочення енергоспоживання
Відносно невеликий термін окупності
Пов’язані товари
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Dynamic Valve™Danfoss Dynamic valve™, інноваційний радіаторний клапан, що не залежить від перепаду тиску, одночасно виконує дві функції: забезпечує регулювання оптимальної температури та створює автоматичний гідравлічний баланс у двотрубних системах опалення.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Leno MSVLENOTM MSV — це серія ручних балансувальних клапанів Danfoss, призначених для різних HVAC-систем опалення та охолодження з постійною витратою. Ці клапани пропонуються в діапазоні розмірів DN 15–50 і надають кілька практичних переваг.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-QMНезалежні від тиску балансувальні та регулювальні клапани (PIBCV) серії AB-QM забезпечують регулювання та динамічне балансування в HVAC-системах опалення та охолодження. Клапани PIBCV розроблені для різних типів кінцевих пристроїв і забезпечують максимальний рівень комфорту та високу енергоефективність у комерційних і громадських будівлях.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MTCV з CCR2+Термічні балансувальні клапани серії MTCV забезпечують динамічне балансування залежно від температури в системах подачі питної води. У поєднанні з інтелектуальним і енергоефективним електронним регулятором CCR2+ забезпечуються функції моніторингу та дезінфекції систем ГВП.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Автоматичні балансувальні клапани серії ASVАвтоматичні балансувальні клапани серії ASV — це рішення для динамічного балансування двотрубних систем опалення та охолодження. Ці клапани встановлюються на стояку й дають змогу усувати коливання тиску, що виникають у різноманітних системах регулювання потоку в умовах часткового навантаження. Щоб забезпечити оптимальне гідравлічного балансування, ці клапани необхідно використовувати з попередньо налаштованими клапанами.
Навчальні матеріали
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Відновлення пошкоджених громадських будівель: модернізація, а не частковий ремонтПошкоджені громадські будівлі в Україні — школи, лікарні, садочки, адміністративні будівлі — потребують відновлення. Частковий ремонт дозволить швидше відновити роботу будівлі, але не вирішить проблем неналежного комфорту та високого енергоспоживання. Дізнайтеся, як з інженерної точки зору має виглядати сучасна громадська будівля та що слід врахувати при реалізації комплексної реконструкції.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Модернізація системи опалення в багатоквартирних будинках старої забудови: три кроки до індивідуального комфорту та економіїСпіввласники багатоквартирних будинків старої забудови нарешті отримали змогу встановлювати поквартирний облік тепла та регулювати обсяг його споживання. Таку можливість у будинках з вертикальною системою опалення відкрило поєднання приладів-розподілювачів тепла та радіаторних терморегуляторів. Щоб досягти очікуваного ефекту, модернізація системи опалення має включати три кроки.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Як збалансувати системи ОВКП у будівельних спорудахБудівельні споруди — великі будівлі, розділені на невеликі зони для оренди (офісні будівлі, торгові центри тощо), швидко набувають популярності. Для проектування та введення в експлуатацію системи ОВКП у таких будівлях потрібен інший підхід. Якщо цю вимогу не взяти до уваги, слід очікувати виникнення проблем, пов’язаних із тривалим часом передачі приміщення в експлуатацію, надмірними габаритами й ненадійністю системи.