Створення комфортних умов для гостей
Створення комфортних умов для гостей готелю — це перше й найбільш важливе завдання. Вона передбачає підтримування комфортної температури повітря в приміщенні та постачання гарячої води в достатньому обсягу і вдень, і вночі.
Частка систем ОВКП від загальних витрат на енергію в середньому становить 50 %, при цьому очікується, що системи забезпечуватимуть максимальний рівень комфорту за мінімально можливих експлуатаційних витрат.
Рішення Danfoss для ОВКП
Ми пропонуємо широкий асортимент виробів і рішень для виробництва, розподілу, гідравлічного балансування й регулювання температури систем опалення, охолодження й гарячого водопостачання для побутових потреб.
Протягом багатьох років ми надаємо підтримку власникам, керівництву й технічному персоналу готелів. Компанія Danfoss на практиці довела, що її рішення можуть бути одночасно надійними, енергоефективними й економічними.
Рішення Danfoss для готельних систем ОВКП можуть застосовуватися і в рамках проектів із модернізації будівель, і під час реалізації нових проектів. Вони прості в монтажу та дозволяють значно скоротити витрати на енергію.
![Danfoss HVAC 4.0 рішення для розумних будинків](/media/10996/hvac_4-1920x480px-1.jpg?width=480&height=1920&rnd=132442055374970000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Підписатися на новини
Отримуйте регулярні новини про опалення для нежитлових будівель електронною поштою.
Як ми можемо вам допомогти
Комфортні умови в приміщенні завдяки точному регулюванню температури та надійному постачанню
Надійне водопостачання для систем опалення, охолодження й гарячого водопостачання для побутових потреб
Захист від розмноження бактерії легіонели й електронна реєстрація температури
Простота монтажу, введення в експлуатацію, керування й технічного обслуговування
Зниження загальної вартості володіння
Один виробник для всіх систем ОВКП
Енергоефективні й екологічні рішення
Інноваційні продукти, що забезпечують використання розумних рішень на базі технології IoT і збір даних
![](/media/2484/hilton-ab-qm-case-story3.jpg?width=420&height=1920&rnd=131641122909900000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Готель Hilton Garden Inn Rzeszow
Забезпечення максимального комфорту гостям у готелі та номерах будь-якого дня й кожного сезону Готель Hilton Garden у Ряшеві, Польща, зробив комфорт гостей своїм найбільшим пріоритетом і реалізував успішний проект із запровадження клапанів AB-QM виробництва Danfoss.