При опаленні або охолодженні будівлі теплообмінники відіграють важливу роль у створенні комфортних умов у приміщенні. Вони призначені для розподілу теплової енергії по всій будівлі, а також для постачання гарячої води для побутових потреб за потребою.

Теплообмінник як важливий елемент підстанції
Пластинчасті теплообмінники Danfoss великих і середніх розмірів є невіддільною частиною підстанції. Вони отримують енергію від джерела й розподіляють її по всіх системах цілих житлових районів, приватних і багатоквартирних житлових будинків і будівель комерційного призначення. Завдяки високій ефективності пластин втрати енергії, що постачається до місця призначення, зведено до мінімуму.
У системах ОВКП багатоповерхових житлових і комерційних будівель потрібна наявність підстанцій із теплообмінниками, що виконують роль переривачів тиску. Використання високоефективних теплообмінників, які розраховані на високий рівень тиску й забезпечують дуже незначний перепад температур між вхідним і вихідним потоками, зменшує циркуляційний потік і гарантує рівномірний розподіл температури, що в підсумку призводить до скорочення необхідної для будівлі кількості підстанцій для роботи в умовах великих навантажень. Простір, що в такий спосіб звільняється, можна використати більш ефективно.
Теплопередача в житлових будинках
У житлових будівлях пластинчасті теплообмінники Danfoss середніх і малих розмірів призначено для підводу енергії від зовнішнього джерела до внутрішніх систем. Наші теплообмінники, які зазвичай входять до складу установки, забезпечують рівномірний розподіл теплової енергії по всій будівлі й потрібну температуру повітря в приміщенні, а також гаряче водопостачання для побутових потреб. Ефективність теплообмінників Danfoss дозволяє досягати дуже незначного перепаду температури між вхідним і вихідним потоками, тому вони є дуже економічними. Крім цього, такі теплообмінники усувають необхідність у використанні буферних резервуарів для підготовки гарячої води для побутових потреб, що попереджає небезпеку розмноження бактерії легіонели та робить систему набагато більш гігієнічною.
Як ми можемо вам допомогти
Теплообмінники, що повністю відповідають вашим вимогам
Зменшена витрата дозволяє обійтися без труб більшого діаметра
Не потрібно замінювати насоси на більш потужні
Зниження споживання електроенергії
Вища ефективність інвестицій
Побутова система гарячого водопостачання без бактерій легіонели
Правильний вибір рішення для теплопередачі дозволяє зменшити витрати на будівництво й не експлуатацію будівлі, а модернізація наявної установки може допомогти знизити енергоспоживання. Експлуатаційна гнучкість є ключовим фактором, оскільки в кожній будівлі доводиться вирішувати різні завдання. Широкий асортимент виробів Danfoss дає змогу підібрати теплообмінники відповідно до вимог конкретного проекту щодо габаритів, ваги й характеристик теплопередачі.
Пов’язані товари
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Паяні теплообмінникиВисока продуктивність паяних пластинчастих теплообмінників (BPHE) випробувана протягом 30 років постійного вдосконалення, що забезпечує неперевершену ефективність у будь-яких варіантах застосування.