Мережеві системи

  • Огляд
  • Навчальні матеріали
  • Пов’язані товари

Мережеві системи призначено для безперервного передавання актуальних даних про технічний стан будівлі. Потім ці дані можна використовувати для аналізу й оптимізації системи, щоб підвищити її ефективність або створити комфортніші умови. Доступ до таких мережевих систем здійснюється через Інтернет, що значно економить час і скорочує витрати.

Компанія Danfoss пропонує різноманітні мережеві системи та робить упор на перехід на цифрові технології для керування будівлями. Ми постійно розробляємо нові системи й удосконалюємо вже наявні.

Ми пропонуємо мережеві системи для таких сфер застосування:

Цифрові приводи для клапанів типу PIBCV

Інноваційний привод NovoCon® спеціально розроблено для інтеграції гідравлічного балансування й регулювання ОВКП із системами управління будівлями (СУБ), що працюють у мережах BACnet або Modbus. Цей привод може замінити компоненти СУБ і передавати актуальні дані про систему через шину із шлейфовим підключенням пристроїв. Доступ СУБ до даних із зовнішніх джерел забезпечує можливість віддаленого виконання пуску й налагодження системи.

Система SCADA для електронних контролерів

Віддалене керування електронними контролерами серій ECL 310 і Apex 20 можливе за допомогою трьох різних систем SCADA:

– Система керування енергоспоживанням (DECS) виробництва Danfoss із доступом через Інтернет для систем опалення. Ця система встановлюється локально й автоматично налаштовує свій користувацький інтерфейс і функції для підтримки застосування в контролері.

– Сервер OPC, сумісний із більшістю клієнтів SCADA, дозволяє швидко підключити й настроїти контролер серії ECL для використання в якості одного з пристроїв у системі. Підтримує протоколи обміну даними в мережі Modbus, а також спеціальні алгоритми читання/записування для збільшення пропускної здатності каналу передавання даних до контролера й від нього.

– Додаток ECL із доступом через Інтернет для сервісного персоналу призначено для спрощення обслуговування та виконання пуску й налагодження системи. За допомогою додатка встановлюється зв’язок з одним або кількома контролерами серії ECL 310, після чого можна віддалено виконувати моніторинг і керування з комп’ютера або додатка для смартфона.

 

Автоматичне зчитування показань лічильників споживання енергії

Дані про споживання енергії від різноманітних ультразвукових лічильників серії Sono® для систем опалення й охолодження можна збирати, аналізувати й візуалізувати за допомогою нашого рішення для автоматичного зчитування показань лічильників (AMR). Деякі з цих лічильників можна налаштовувати за допомогою додатка SonoApp™. Пристрій збирання даних SonoCollect™ із провідним і безпровідним інтерфейсом M-Bus може зберігати дані від 500 лічильників. Якщо один або кілька пристроїв збирання даних під’єднано до хмарного сервісу SonoEnergy™, що використовується як платформа послуг (SaaS), можливий віддалений доступ до даних. Дані про споживання можна аналізувати й упорядковувати для подальшої обробки в інших системах, наприклад системах виставлення рахунків, рішеннях з оптимізації використання енергоресурсів, оптимізації мереж, у системах SCADA, СУБ тощо.

Автоматичний контроль розмноження бактерії легіонели

Балансувальні термостатичні клапани MTCV оснащено додатковим електронним модулем дезінфекції й термоприводами серії TWA. Вони використовуються для створення повністю автоматизованої системи гарячого водопостачання для побутових потреб. Для керування системою може використовуватись електронний контролер CCR2+. Віддалений доступ для керування контролером можливий через мережу Wi-Fi з мобільних пристроїв. Також його можна інтегрувати в системи управління будівлею (СУБ). Це дозволяє створювати повністю автоматизовані системи з функціями контролю й реєстрації температури, проведення дезінфекції, оповіщення про аварійні ситуації тощо.

Як ми можемо вам допомогти

Поглиблений аналіз даних системи

Віддалений доступ і керування

Економія часу

Підвищення енергоефективності

Внесок у розвиток концепції «розумний дім»

Новий підхід до енергоефективності будівель завдяки рішенням Danfoss

Наявні технології відмінно зарекомендували себе як рішення, що сприяють підвищенню енергоефективності будівель і систем. Оптимізація технічних систем будівель, які керують мережами опалення, охолодження й вентиляції, дозволяє заощаджувати в середньому до 30 % енергії.

Навчальні матеріали

Пов’язані товари

  • if (isSmallPicture) { Електронні регулятори Danfoss серії ECL; } else if (isBigColumns) { Електронні регулятори Danfoss серії ECL } else { Електронні регулятори Danfoss серії ECL }
    Електронні регулятори серії ECL

    Електронні регулятори — це інтелектуальні регулятори температури. Їх можна налаштувати для використання в різних системах централізованого теплопостачання, що дає змогу забезпечити високий рівень комфорту та оптимізувати використання енергії.

  • if (isSmallPicture) { Клапани Danfoss серії AB-QM; } else if (isBigColumns) { Клапани Danfoss серії AB-QM } else { Клапани Danfoss серії AB-QM }
    AB-QM

    Незалежні від тиску балансувальні та регулювальні клапани (PIBCV) серії AB-QM забезпечують регулювання та динамічне балансування в HVAC-системах опалення та охолодження. Клапани PIBCV розроблені для різних типів кінцевих пристроїв і забезпечують максимальний рівень комфорту та високу енергоефективність у комерційних і громадських будівлях.

  • if (isSmallPicture) { Термічний балансувальний клапан Danfoss серії MTCV; } else if (isBigColumns) { Термічний балансувальний клапан Danfoss серії MTCV } else { Термічний балансувальний клапан Danfoss серії MTCV }
    MTCV з CCR2+

    Термічні балансувальні клапани серії MTCV забезпечують динамічне балансування залежно від температури в системах подачі питної води. У поєднанні з інтелектуальним і енергоефективним електронним регулятором CCR2+ забезпечуються функції моніторингу та дезінфекції систем ГВП.

  • if (isSmallPicture) { Цифровий привод Danfoss серії NovoCon® S; } else if (isBigColumns) { Цифровий привод Danfoss серії NovoCon® S } else { Цифровий привод Danfoss серії NovoCon® S }
    Цифровий привод серії NovoCon® S

    Революційний цифровий привод Danfoss серії NovoCon® S об’єднує в собі незрівнянні характеристики гідравлічного балансування та регулювання HVAC-систем. Це перші у своєму роді приводи HVAC-систем, безпосередньо підключені до системи управління будівлею (BMS). Завдяки цьому системні інтегратори можуть розробляти сучасні рішення на базі технології «Інтернет речей» (IoT).