Для максимально точного регулювання температури повітря, що поступає з блока кондиціонування, потрібно дуже точно регулювати витрату води, яка подається в теплообмінники для нагрівання або охолодження вхідного повітряного потоку. У більшості випадків для цього використовується система зі змінною витратою. Найкращі результати за повного й часткового навантаження досягаються завдяки використанню балансувальних і регулювальних клапанів, нечутливих до перепадів тиску (PIBCV). Вони просто налаштовуються на потрібну витрату за повного навантаження та функціонують як автоматичні обмежувачі витрати. За часткового навантаження привод точно зменшує витрату відповідно до потреб. Це попереджає перевитрату й підвищує енергоефективність джерела опалення або охолодження.
Як альтернативне рішення для систем із постійною витратою можна використовувати звичайні регулювальні клапани з електроприводом і ручні балансувальні клапани, які дозволяють визначити величину максимальної витрати.
Для обслуговування регулювальних клапанів рекомендовано встановлювати ручні запірні клапани.
Компанія Danfoss також пропонує лінійку електричних приводів для заслінок. Вони призначені для регулювання обсягу повітря, що надходить у блок кондиціонування, і можуть змінювати положення заслінки в діапазоні 0–90 градусів. Припустима площа поверхні заслінок — до 8 м².
Для захисту чутливих до замерзання частин блока кондиціонування повітря можна встановити самообмежувальні нагрівальні електричні кабелі. Їхнє використання дозволяє збільшити виділення тепла, коли температура навколишнього середовища знижується.
Як ми можемо вам допомогти
Відсутність скарг на умови в приміщенні
Оптимізація витрати енергії
Зниження витрат
Точне регулювання температури повітря на виході
Надійність
Просте обслуговування й ремонт

Нечутливі до перепаду тиску балансувальні й регулювальні клапани AB-QM
Контролюйте витрату води до 442 000 літрів на годину за допомогою нечутливих до перепаду тиску балансувальних і регулювальних клапанів AB-QM від Danfoss.
Пов’язані товари
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Кульові клапаниКульові клапани забезпечують двопозиційне регулювання потоку в системі будівлі. Завдяки цьому систему можна розділити на секції, що дає змогу провести сервісне та технічне обслуговування, а також ремонт окремих ділянок, не зупиняючи систему й без потреби відкачувати воду із системи.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-QMНезалежні від тиску балансувальні та регулювальні клапани (PIBCV) серії AB-QM забезпечують регулювання та динамічне балансування в HVAC-системах опалення та охолодження. Клапани PIBCV розроблені для різних типів кінцевих пристроїв і забезпечують максимальний рівень комфорту та високу енергоефективність у комерційних і громадських будівлях.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Ручні балансувальні клапаниРучні балансувальні клапани Danfoss — це прості статичні рішення для балансування різних HVAC-систем. Ці клапани обмежують потік води в різних частинах систем опалення, охолодження та гарячого водопостачання. Ручні балансувальні клапани не реагують на зміну умов, тому їх рекомендовано використовувати в системах із постійною витратою.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Приводи для клапанів серії PIBCVДля забезпечення характеристик комбінованого балансування та регулювання клапан Danfoss серії AB-QM має бути оснащений приводами, що керуються кімнатними терморегуляторами або системою управління будівлею. Компанія Danfoss пропонує широкий асортимент приводів із різноманітними принципами роботи (від термічних до цифрових редукторних приводів зі зв’язком через шину).