Приводи для насосів у будівлях комерційного призначення

  • Огляд
  • Продукція
Приводи для насосів у будівлях комерційного призначення

Підвищення комфорту, надійності й ефективності енергоспоживання

Завдяки багатьом спеціалізованим функціям керування насосами без датчиків і інтелектуального захисту приводи змінного струму Danfoss підвищують рівень комфорту й ефективність енергоспоживання, а також забезпечують захист самого приводу, двигуна та іншого обладнання в системі. Вони також забезпечують оптимальне подавання рідини в разі витоку або пошкодження труби. До спеціалізованих функцій належать, серед іншого, такі:

Вбудований контролер кількох насосів

Каскадний контролер насосів рівномірно розподіляє години роботи по всіх насосах. Тому зношування на окремих насосах знижується до мінімуму, значно збільшуючи очікуваний термін служби й надійність.

Захист від сухого ходу насоса й виявлення закінчення кривої насосу

Якщо під час роботи насоса не утворюється потрібний тиск, привод подає сигнал тривоги або виконує іншу запрограмовану дію. Це відбувається, наприклад, коли свердловина висихає або труба протікає.

Автонастроювання PI-контролерів

Автонастроювання дозволяє приводу відстежувати реакцію системи на корекцію, що постійно здійснюється приводом. Використовуючи функцію самонавчання, привод обчислює значення P та I, швидко відновлюючи точний і стабільний режим роботи.

Компенсація потоку

Датчик тиску, установлений поблизу насоса, надає контрольну точку для підтримки постійного тиску на віддаленому кінці гідросистеми. Привод підтримує еталонний рівень тиску з урахуванням кривих насосних характеристик. Цей спосіб і заощаджує енергію, і зменшує витрати на установку надлишкового обладнання.

Виявлення відсутності потоку або низької витрати та режим очікування

У разі низької витрати або відсутності потоку привод переходить у режим очікування, щоб заощадити енергію. Коли тиск падає нижче заздалегідь визначеної установки, привод запускається автоматично. Порівняно з безперервним режимом роботи цей спосіб зменшує енергоспоживання й зношування устаткування, подовжуючи його термін служби.

Режим заповнення трубопроводу

Цей режим корисний, коли необхідне контрольоване заповнення труб, наприклад у системах водопостачання. Контрольоване (в замкненому контурі) заповнення труб запобігає виникненню гідравлічного удару, розриву труб водопроводу або зриву водорозпилювальних головок. Режим заповнення трубопроводу може використовуватися в системах як із горизонтальним, так і з вертикальним розташуванням труб.

Початкове/кінцеве змінення швидкості

Функція початкового змінення швидкості забезпечує швидкий розгін насосів до мінімальної швидкості, із якої починається стандартне набирання швидкості. У такий спосіб можна запобігти пошкодженню тримальних підшипників насоса. Під час гальмування при остаточній зупинці швидкість зменшується від мінімальної до нуля.

Підтвердження потоку

Монітор підтвердження потоку захищає обладнання від раптового припинення потоку. Монітор безперервно обмінюється даними із зовнішнім пристроєм, наприклад клапаном або реле потоку. Коли час очікування сигналу від зовнішнього пристрою спливає, монітор відключає привод змінного струму.

Змащування перед/після зупину

Деяким машинам потрібне змащування механічних частин до і під час роботи, щоб запобігти пошкодженню та зменшити зношування. Деяке обладнання має продовжувати працювати під час змащування, наприклад витяжні вентилятори. Для цього функція змащування перед зупином подає сигнал зовнішньому пристрою, за яким він починає виконувати певну дію протягом зазначеного користувачем проміжку часу. Доступні конфігурації: Змащування лише перед зупином, Перед і під час роботи, Перед, під час і після зупину.

Вільно програмовані повідомлення

Ця функція слугує для адаптації приводів до різноманітних варіантів застосування. Використовуйте вільно програмовані текстові повідомлення для отримання інформації, попереджень або оповіщень про внутрішні або зовнішні події. Також можна запрограмувати виконання певних дій на основі подій, наприклад знизити потужність у разі відкриття клапана.

Удосконалений монітор мінімальної швидкості

Коли швидкість занадто низька, занурювальні насоси можуть відчувати брак охолодження й мастила. Удосконалений монітор мінімальної швидкості зменшує зношування насоса, відстежуючи та регулюючи частоту обертання. Мінімізується час простою у зв’язку з технічним обслуговуванням і виключається потреба в зовнішньому обладнанні для моніторингу.

Уповільнення зворотного клапана

Функція уповільнення зворотного клапана запобігає гідравлічному удару під час зупинки насоса, забезпечуючи повільне зниження швидкості роботи насоса, наче якби кулька зворотного клапана була в майже повністю закритому положенні.

Керування насосом без датчиків

Керування без датчиків — це метод керування розподільним насосом, у якому за опором у гідравлічній системі визначається середня потреба в опаленні або охолодженні системи ОВК, а потім регулюється швидкість насоса, щоб задовольнити цю потребу з мінімальним використанням енергії. Привод враховує криві характеристик насосів без датчиків.

Серверні кімнати Equinix — повністю надійне кондиціонування повітря

Серверні кімнати Equinix — повністю надійне кондиціонування повітря

Привод VLT® HVAC Drive забезпечує максимальний час безвідмовної роботи, разом із цим скорочуючи експлуатаційні витрати за рахунок енергоефективного відведення тепла в серверних кімнатах.

Продукція

  • if (isSmallPicture) { Удосконалений VLT® HVAC Drive FC 102; } else if (isBigColumns) { Удосконалений VLT® HVAC Drive FC 102 } else { Удосконалений VLT® HVAC Drive FC 102 }
    VLT® HVAC Drive FC 102

    Міцний та практичний привод FC102 розширює сфери застосування насосів і вентиляторів у системах диспетчеризації будівель і працює просто неба в більшості кліматичних умов.

  • if (isSmallPicture) { VACON® 100 FLOW; } else if (isBigColumns) { VACON® 100 FLOW } else { VACON® 100 FLOW }
    VACON® 100 FLOW

    Пропонує спеціальні функції для вдосконалення контролю витрати та заощадження енергії в промислових системах із насосами та вентиляторами.

  • if (isSmallPicture) { VLT® AQUA Drive FC 202; } else if (isBigColumns) { VLT® AQUA Drive FC 202 } else { VLT® AQUA Drive FC 202 }
    VLT® AQUA Drive FC 202

    VLT® AQUA Drive FC 202 керує насосами всих типів та оснащено каскадним контролером.