Підвищення рівня комфорту й енергоспоживання під час вентиляції будівлі
Завдяки зручним для користувача інтерфейсам, розподіленій логіці та зниженню енергоспоживання приводи змінного струму Danfoss оптимізують робочі характеристики вентиляторів.
Приводи VLT® HVAC Drive і VLT® Refrigeration Drive перетворюють дані датчиків тиску та швидкості на величину витрати, завдяки чому стає можливим налаштування на фіксовану витрату або фіксовану різницю витрат. Це надає змогу оптимізувати комфорт і знизити енергоспоживання. Для додаткового підвищення рівня комфорту під’єднані до вентиляторів приводи можна налаштувати таким чином, аби вони уникали роботи в інтервалах частот, де виникає резонанс і пошкоджується система вентиляції.
Функції розширеної системи керування будівлею
У разі інтеграції в мережу системи керування будівлею всі точки входу-виходу приводів ОВК будуть доступні як віддалені точки входу-виходу. Наприклад, до системи можна під’єднувати напряму датчики кімнатної температури (Pt1000/Ni1000).
Покращена продуктивність під час обробки повітря
Приводи VLT HVAC Drive та VLT Refrigeration Drive оснащено вбудованим інтелектуальним логічним контролером і чотирма ПІД-контролерами з автоматичним налаштуванням, які керують функціями кондиціонування повітря за допомогою вентиляторів, клапанів и заслінок. Вивільняються прямі цифрові контролери системи керування будівлею, а цінні точки даних зберігаються, що знижує витрати на обробку повітря.
Привод VLT HVAC Drive обробляє логічні правила та вхідні дані від датчиків, реалізуючи функціонал у масштабі реального часу, а також запрограмовані за часом дії. Це надає змогу приводу краще керувати цілою низкою функцій:
- робота за розкладом у вихідні та робочі дні;
- каскадне регулювання P-PI для керування температурою;
- балансування витрати між свіжим і випускним повітрям;
- моніторинг приводного ременя. Контролюючи залежність між струмом і швидкістю, привод здатен відстежити обрив ременя. Недостатня витрата повітря виявляється миттєво, що надає змогу вжити заходів для скорочення витрат і простоїв.
Безпека вентиляції медичних закладів
Для вентиляції медичних закладів існують суворі нормативні вимоги щодо безпеки та експлуатаційних характеристик. Danfoss пропонує рішення з приводами, що відповідають вимогам до протипожежного та протидимного захисту будівель, розсіюванню тепла, приглушення гармонік, а також які відповідають стандартам ЕМС та сейсмічним стандартам.
Відмовостійкість без вимкнень
У лікарнях збій у роботі через будь-яку причину може становити загрозу життям людей. Приводи для насосів і охолоджувачів мають бути надзвичайно надійними та майже нечутливими до перебоїв з енергопостачанням. Для забезпечення такого рівня надійності приводи Danfoss спроектовані таким чином, аби залишатися нечутливими до падінь напруги та навіть короткочасного вимкнення живлення.
Захист установок та операторів
Привод VLT® HVAC Drive FC 102 забезпечує функцію STO (Safe Torque Off) згідно з вимогами ISO 13849-1 PL d та SIL 2, відповідно до IEC 61508 / IEC 62061. У разі використання в умовах з підвищеними вимогами можна додатково встановити VLT® Safe Option MCB 140 — зовнішній модуль, який забезпечує такі функції, як безпечний зупин1 (SS1), безпечна обмежена швидкість обертання (SLS) та безпечна максимальна швидкість обертання (SMS), керування зовнішніми контакторами та розблокування захисних дверей.
Надійне приглушення гармонік
Підвищуючи точність, заощаджуючи електроенергію та подовжуючи термін служби установок, приводи змінного струму, разом із тим, виробляють гармонічні струми в мережі лікарні. Якщо не контролювати гармонічні струми, вони можуть негативно впливати на продуктивність і надійність генераторів та іншого обладнання.
Аби забезпечити мінімальні завади, читайте докладніше про наш ефективний досвід, програмні інструменти та рішення з приглушення гармонік.
Вентиляція тунелів
Оператори міських і шосейних тунелів потребують надійної роботи вентиляційних систем для забезпечення безпечної експлуатації та мінімальної вартості володіння. Приводи VLT HVAC Drive, від малої до великої потужності, відповідають вимогам щодо пожежної безпеки, а також сейсмічним стандартам. Усі наші блоки забезпечують однакові функції ОВК і відповідність стандартам, а також сумісні з додатковими пристроями плавного пуску, фільтрами та інтерфейсами зв’язку.
Вентиляція в аеропортах
Аеропорти щорічно приймають сотні тисяч, або навіть мільйони пасажирів, тому вентиляція в них має надзвичайно важливе значення. Для підвищення комфорту й безпеки пасажирів, а також через тарифи на електроенергію, що постійно зростають, усе частіше для керування установками кондиціонування повітря, їх оптимізації та зниження енергоспоживання використовують приводи.
Приводи VLT HVAC Drives використовуються в усіх рішеннях, від малої до великої потужності. Вони оснащені функціями ОВК, а також сумісними пристроями плавного пуску та фільтрами ЕМС та приглушення гармонік. А повний набір опцій для зв’язку через послідовні шини забезпечує ефективну інтеграцію з системою автоматизації будівлі.
Концепція EC+
Під час створення системи ОВК для отримання найліпших характеристик і ККД системи окремі компоненти, як-от двигун, привод і вентилятор, мають бути гнучкими та забезпечувати широку сумісність один із одним. Наприклад, якщо вибрати двигун із високим ККД, сумісний лише з вентиляторами з нижчим ККД, постраждає ефективність системи в цілому, що не відповідатиме ані високим характеристикам окремих компонентів, ані інвестиціям.
Концепція EC+ від Danfoss Drives надає змогу проектувальникам систем вентиляції комбінувати привод VLT® HVAC Drive із вентилятором з найвищими ККД та двигуном на постійних магнітах.
Переваги концепції EC+
- Вільний вибір технології двигуна: двигун на постійних магнітах, асинхронний двигун або синхронний реактивний двигун з однаковим приводом змінного струму
- Установка та експлуатація виробу не змінюються
- Незалежність від виробника під час вибору всіх компонентів
- Відмінна ефективність системи завдяки комбінуванню окремих компонентів із оптимальним ККД
- Можлива модернізація існуючих систем
- Широкий діапазон номінальних потужностей для стандартних двигунів на постійних магнітах і синхронних реактивних двигунів

Найекологічніший в світі готель споживає на 60 % менше електроенергії
Готель Crowne Plaza Copenhagen Towers, спроектований згідно з принципами екологічної раціональності, є справжнім взірцем проектування майбутнього: у 2015 році його енергоспоживання було на 60 % менше, ніж в аналогічних готелях, які використовують звичайні енергетичні технології. Впроваджуючи екологічні та енергетичні технології, готель наближується до вуглеводневого нейтралітету.
Продукція
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Міцний та практичний привод FC102 розширює сфери застосування насосів і вентиляторів у системах диспетчеризації будівель і працює просто неба в більшості кліматичних умов.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103FC 103 призначений керувати компресорами, насосами та вентиляторами й суттєво заощаджувати електроенергію в холодильних установках.