Приводи для громадських і комерційних ліфтів та ескалаторів

  • Огляд
  • Продукція

Підніміть комфорт і надійність на нові висоти 

Оскільки внаслідок урбанізації зростає поверховість будівель та все більше людей похилого віку потребують комфортних умов життя, ключовими параметрами під час проектування сучасних ліфтів та ескалаторів стають легкість і швидкість доступу, високий рівень комфорту та енергоефективність. На цю галузь впливають навіть любителі гострих відчуттів, які прагнуть підкорювати ще більші висоти на гірськолижних курортах.

Ви можете розраховувати на плавну, безшумну та безпечну роботу, а також синергію витрат, впровадивши у свою систему приводи змінного струму Danfoss, розроблені спеціально для підйомників та ескалаторів. Наші вироби забезпечують легке та зручне регулювання швидкості та оптимізацію ефективності обладнання в будівлях промислового призначення, житлових будинках і виробничих майданчиках по цілому світу. При цьому ви можете мати справу лише з одним постачальником, оскільки окрім приводів змінного струму компанія Danfoss пропонує рішення для систем автоматизації будівель, які вже використовуються майже в кожній будівлі, супермаркеті, промисловому підприємстві в багатьох країнах світу.

Ліфти й ескалатори з тяговим приводом

Це найпоширеніші типи ліфтів та ескалаторів. Маневрування кабіною здійснюється за рахунок прокручування тросів у блоковій системі, а вирівнювання навантаження здійснюється за допомогою противаги. Точне керування високоефективним двигуном із використанням привода змінного струму забезпечує потрібну плавність під час руху. Завдяки функціям, розробленим спеціально для ліфтів, приводи змінного струму легко інтегруються в нові ліфти або застосовуються для модернізації існуючих установок.

Застосування приводів змінного струму в ескалаторах надає змогу забезпечити холостий хід на низькій швидкості та роботу на повній швидкості з плавним прискоренням та вповільненням. Висока ефективність і безвідмовна експлуатація гарантують тривалий термін служби. Перевагою як для нового обладнання, так і для існуючих установок є більш низька вартість володіння.

Гідравлічні ліфти

Гідравлічні ліфти, які також широко використовуються, оснащені поршнями, які пересувають кабіну вздовж напрямних. У разі використання приводів змінного струму гідравлічний насос приводиться в дію залежно від реальної потреби потужності з найменшими втратами. Мастило для гідравлічних систем не нагрівається до високих температур, і ліфт може здійснювати необмежену кількість циклів на добу з коротшим часом циклу та дуже високим ККД. За рахунок того, що в конструкції немає охолоджувачів мастила та система кондиціонування повітря працює з меншим навантаженням, енергозберігання перевищує 50 %, а загальне заощадження коштів може сягати 75 %. Модернізацію існуючого ліфта шляхом інтеграції приводів змінного струму можна здійснити за кілька годин.

Канатні дороги

Канатні дороги забезпечують безпроблемний доступ до місць, розташованих на великій висоті, в глибокому снігу або з мальовничими краєвидами. Приводи змінного струму Danfoss Drives забезпечують необхідне резервування за рахунок керування кількома двигунами або багатосегментними двигунами. Завдяки функціональній гнучкості приводи можуть бути частиною різноманітних конфігурацій, як у нових, так і в модернізованих системах. Максимальної енергоефективності можна досягти за допомогою рекупераційних приводів, які спрямовують енергію гальмування назад до мережі.

Будівельні лебідки та промислові підйомники

Пересування людей і вантажів на будівельних майданчиках ефективно здійснюється за допомогою лебідок і підйомників із рейковою передачею. Наявність кількох паралельних двигунів та одного привода змінного струму Danfoss із динамічним гальмуванням надає змогу використовувати підйомне обладнання різної вантажопідйомності на одній щоглі або рейці. Приводи можна встановлювати як всередині, так і зверху кабіни. Приводи можуть сполучатися з елементами керування підйомником, що забезпечує точний зупин, підвищуючи безпеку.

Підвищена безпека в інституті Макса Планка

Інститут Макса Планка в м. Геттинген (Німеччина) вибрав спеціалізований привод Danfoss VLT® Lift Drive для свого вражаючого ліфта в п’ятиповерховому будинку. Привод надає змогу виключити використання захисних контакторів, завдяки чому суттєво знижуються витрати на монтаж.

Продукція

  • if (isSmallPicture) { VLT® Lift Drive LD 302; } else if (isBigColumns) { VLT® Lift Drive LD 302 } else { VLT® Lift Drive LD 302 }
    VLT® Lift Drive LD 302

    Привод LD302 працює в системах із відкритим або замкнутим контуром і є придатним для застосування в ліфтах із канатним і гідравлічним приводом.

  • if (isSmallPicture) { VACON® NXP Air Cooled; } else if (isBigColumns) { VACON® NXP Air Cooled } else { VACON® NXP Air Cooled }
    VACON® NXP Air Cooled

    Призначено для широкого кола вимогливих застосувань, головним чином із високою номінальною потужністю та системними приводами.

  • if (isSmallPicture) { VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302; } else if (isBigColumns) { VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 } else { VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 }
    VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302

    VLT® Привод AutomationDrive FC 301 / FC 302 призначено для регулювання швидкості шляхом зміни частоти обертання всіх асинхронних двигунів і двигунів на постійних магнітах. Він випускається в стандартній версії (FC 301) та вдосконаленій версії з підвищеними динамічними характеристиками (FC 302), оснащеній додатковими функціями.