Радіаторний терморегулятор – це такий же звичний прилад, як електровимикач або водопровідний кран, що дозволяє вам керувати опаленням легко та комфортно!
Радіаторний терморегулятор – це пристрій, що встановлюється в обв’язці опалювального приладу (радіатору) та автоматично підтримує задану температуру обігріву, що запобігає перегріву повітря в приміщеннях.
Саме регулювання теплоспоживання дозволяє економити на опаленні та забезпечує комфорт вашої оселі!
Газоконденсатний терморегулятор швидко реагує на зміну температури повітря в приміщенні та, залежно від цього, збільшує або зменшує потік теплоносія через опалювальний прилад.
Терморегулятор легко встановлюється на опалювальні прилади будь-якого типу: як у нових системах опалення, так і при реконструкції старих систем.
Про принцип роботи терморегулятора читайте тут: https://www.danfoss.com/uk-ua/about-danfoss/articles/dhs/yak-pracuye-termolegulyator/
Встановивши терморегулятори Danfoss у квартирі, Ви зможете задавати температуру повітря незалежно у кожній кімнаті, наприклад, на кухні +19 °С, у спальні +20 °С, а у вітальні +22 °С. Це дозволить створити у домі зони з більш теплим і більш прохолодним мікрокліматом, що забезпечить більш комфортні і здорові умови проживання, при цьому заощаджуючи кошти.
![](/media/11127/scene-whiteboard-animation-hydronic-balancing_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Радіаторний терморегулятор
Це такий же звичний прилад, як електровимикач або водопровідний кран, що дозволяє вам керувати опаленням легко та комфортно!
В чому переваги використання терморегулятора вдома?
Реальна економія енергоресурсів у житлово-комунальній сфері напряму пов'язана з обов'язковою наявністю двох основних можливостей: обліком споживаних ресурсів і регулюванням цього споживання.
Інакше кажучи, кожний квартировласник повинен знати, яку кількість того або іншого енергоресурсу він спожив за певний проміжок часу й мати можливість регулювати це споживання — зменшувати або збільшувати його.
Для практичної реалізації цих функцій застосовуються різні технічні засоби: для організації обліку — лічильники й прилади-розподільники, для регулювання — вимикачі, різні крани, вентилі й регулятори.
Переваги
![](/media/bkthwne0/trv_new_20economy.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Переваги використання та встановлення радіаторного терморегулятора
ЕКОНОМІЯ
Встановлення терморегулятора – це від 20% економії коштів на опалення. Danfoss – найбільш енергоефективний терморегулятор серед усіх представлених на ринку. Класс А
КОМФОРТ
Можливість встановлення індивідуальної температури в кожному окремому приміщенні. Завдяки унікальним технічним рішенням газоконденсатні терморегулятори Danfoss мають найвищу реакцію на зміну температури в приміщенні – у 2 рази швидше, ніж у інших моделей.
НАДІЙНІСТЬ
Danfoss є винахідником радіаторних терморегуляторів та світовим лідером з їхнього виробництва (найбільша у світі кількість проданих терморегуляторів – саме Danfoss). Строк експлуатації – більше 20 років
Підтримка
![](/media/18604/danfoss-ally-situation11-schedule-vacation-iphone-office.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)