Невикористане тепло: ключ до енергоефективного майбутнього
Надлишкове тепло, яке сьогодні марно викидається, можна використовувати для скорочення енергоспоживання та підвищення стійкості енергосистем. Цей ресурс здатен допомогти знизити витрати, підтримати економіку та прискорити зелений перехід.
Існує більш екологічний та безпечний шлях виходу з енергетичної кризи
У Європі законодавці та політики продовжують долати розрив між енергопостачанням та попитом, яке й досі залишається після відмови від російського газу. Країни вдаються до реактивних термінових заходів, такі як запуск старих електростанцій на вугіллі, а також укладання нових угод оренди у галузі атомної енергетики та зрідженого газу (LNG).
Є лише 2 хвилини? Ось ключові моменти
Чому надлишкове тепло?
Повторне використання надлишкового тепла дозволить скоротити витрати для споживачів. Набагато дешевше повторно використовувати наявну енергію, аніж купувати чи виробляти її. На рівні суспільства надлишкове тепло може замістити істотний обсяг електроенергії чи газу, які необхідні для виробництва тепла як такого. У такий спосіб надлишкове тепло сприяє стабілізації майбутньої енергомережі.
Збільшення використання надлишкового тепла зменшить загальні потреби в енергії, прискорить розвиток економіки та спростить наш перехід до зеленої енергосистеми.
Що таке надлишкове тепло?
Кожного разу під час роботи двигуна генерується тепло. Кожен, хто хоч колись відчував тепло поза своїм холодильником, може це підтвердити. Це у більших масштабах відбувається і в супермаркетах. При зберіганні свіжих продуктів у холодильних вітринах та морозильних камерах генерується велика кількість надлишкового тепла. Подібний процес відбувається й при охолодженні тисяч центрів обробки даних, які стрімко з’являються по усьому світу. Це надлишкове тепло наразі просто випускається у повітря без будь-якої спроби повторно використати його.
Приблизно 2860 TВт·год./рік відпрацьованого тепла є доступним в ЄС, більша частина якого може бути повторно використане. Це практично половина загального обсягу енергоспоживання ЄС на потреби опалення та гарячого водопостачання будівель житлового фонду та сфери обслуговування, що становить приблизно 3180 TВт·год. на рік у межах ЄС27+Велика Британія. У деяких країнах потенціал надлишкового тепла відповідає потребам в опаленні.
Рішення існують
Як можна використовувати надлишкове тепло?
Існує багато способів використання надлишкового тепла. Розмаїття рішень від надзвичайно простих, які забезпечують використання надлишкового тепла на потреби теплопостачання тієї ж самої установи, до більш складних рішень у контексті централізованого теплопостачання. Давайте детальніше розглянемо ці варіанти.
1. Повторне використання надлишкового тепла у тій же самій установі
Надлишкове тепло з’являється у різноманітних місцях. Щоразу при використанні енергії існує потенціал надлишкового тепла. Зокрема, надлишкове тепло часто можна знайти у технологічних процесах або процесах опалення, охолодження, заморожування чи горіння.
2. Інтеграція секторів та розумне містобудування
Інтеграція секторів або об’єднання секторів означає процес оптимізації шляхом поєднання щонайменше двох різних галузей споживання та виробництва енергії (тобто опалення, охолодження, транспорту та технологічних процесів тощо). Інтеграція секторів це про максимальну взаємодію між секторами, перетворення та зберігання енергії. Це може відбуватися у невеликих обсягах шляхом забезпечення рішень з містобудування або це може здійснюватися у більших масштабах через централізовані мережі тепло- та холодопостачання.
3. Централізоване тепло- та холодопостачання
У багатьох частинах світу централізовані системи тепло- та холодопостачання забезпечують опалення та охолодження житлових будівель та підприємств. Централізоване тепло- та холодопостачання являє собою колективну систему, яка забезпечує опалення та охолодження для усього регіону в цілому.