![Звільніть внутрішній розум](/media/9566/header_img.png?width=335&height=1280&v=1d4eed258921ae0?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Звільніть внутрішній розум
Звільніст всю потужнійть Промислового Інтернету речей з допомогою приводів Danfoss. Вони не тільки оптимізують продтивність, але й дозволяють Вам легко додавату уВашу систему можливості прогнозування та обслуговування у залежності від стану
![Прогнозування та технічне обслуговування у залежності від стану з використанням інтелектуальних приводів](/media/9567/img_01.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Прогнозування та технічне обслуговування у залежності від стану з використанням інтелектуальних приводів
Якщо Ви бажаєте реалізувати невикористаний потенціал у ваших системах, Ви знаєте, що додавання інтелекту часто ознає додавання більшої кількості компонентів, сенсорів і складності. Розумні приводи Danfoss можуть діяти як Ваш найбільш розумний сенсор IoT без складності. Наші інтелектуальні приводи збирають дані з множини джерел, використовуючі зовнішні та вбудовані датчики. Вони використовують розвідку на транці, аби створити цінні ідеї та відправити дані, що можуть бути використані у хмарі або системі, таким чином, що можуть бути розподілені там, де це необхідно. Наші приводи працюють з будь-якою платформою та застосуванням, що дозволяє передбачати технічне обслуговування для збільшення продуктивності, ефективності та часу роботи при зниженні складності.
![Відкритий зв'язок](/media/9856/input_r.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Розвідка на транці](/media/9857/lightbulb_r.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Хмара і сучасність разом](/media/9853/cloud-download_r.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Cloud and advanced analytics](/media/9560/img_06.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Cloud and advanced analytics
To meet ever-changing customer and application specific needs, Danfoss intelligent drives connect with any cloud or analytics platform to bring intelligence, as well as condition-based and predictive maintenance, to the entire system. Want to hear more?
![Higher data security](/media/9568/img_02.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Вища безпека даних
Використовуючи інтелект, близький до джерела даних, та оброблюючі останні дані, інтелектуальні приводи підвищуючи захист даних. Вони дозволяють уникнути передачі необработаних даних у хмару, систему зберігання даних або систему автоматизації, що знижує об/єм даних, які можуть бути перехоплені або скомпроментовані
![Зниження інвестицій](/media/9718/digital-transformation_2_670x419.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Знижені інвестиції
Привод можна використати як інтелектуальний хаб для зовнішніх датчиків, таких як датчики вібрації та тиску, аби забезпечити моніторинг і управління процесом на базі умов. Так як для створення хабу потрібен лише сам привод, ви можете уникнути витрат на додаткові сенсори й шлюзи.
![Нижче витрати на дані](/media/9558/img_04.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Нижче витрати на дані
Обробка первісних даних у хмарі може бути пов'язана з великими витратами. Розповсюдження інтелекту та обробки даних на місці їх збору означає, що ви можете відправити попередньо оброблені дані, що знижує вимоги до пропускної здатості та спрощує аналіз у хмарі.
![Відкритий та незалежний](/media/9559/img_05.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Відкритий та незалежний
Наші приводи працюють з будь-якою технологією, незалежно від того, є вона індукційною, з постійним магнітом або синхронно-реактивною. У вас є свобода вибору найкращої технологіх двигунів для вашого застосування. Й ви зможете запускати двигун з максимальною ефективністю та продуктивністю.
![Аналітика](/media/9859/zoom_r.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Cloud](/media/9852/cloud-data_r.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Connectivity](/media/9854/connectivity_r.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
Дослідіть інтелектуальний привод у дії
Розумні приводи Danfoss можна використати у різноманітних галузях промиловості. Нижче надані три області застосування, у яких вони дозволяють прогнозувати та проводити технічне обслуговування в залежності від стану, що збільшує час роботи
![HVAC - Вузол управління повітрям](/media/9563/explore_01.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Вода – Насосна станція](/media/9564/explore_02.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Видобуток та переробка - Конвеєр](/media/9565/explore_03.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Електродвигуни з розумними приводами зі змінною швидкістю](/media/9561/img_07.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Електродвигуни з розумними приводами зі змінною швидкістю
Мы проектуємо та виробляємо іноваціні приводи зі змінною швидкістю, які забезпечують точну і надійну потужність для електродвигунів. Дізнайтеся, де приводи Danfoss вписуються у ваші операції та про те, як ви моежет додати цінність, звільнюючі внутрішній розум привода