Ласкаво просимо, ефективність. Ласкаво просимо до електрики.
Мегатенденція електрифікації збільшить попит на електроенергію на 150%. Щоб підготуватися до цього, ЄС поставив собі за мету досягти до 2030 року потужності електролізерів у 40 ГВт, що еквівалентно приблизно 200 ТВт-год споживання електроенергії. Водень є сполучною ланкою між відновлюваною електроенергією та галузями, що важко піддаються декарбонізації, і може допомогти суспільству задовольнити цей попит на електроенергію на сталому рівні.
Експертиза фахівця, який підтримає вас на всіх етапах від виробництва до використання водню:
Процеси, які розгортаються при створенні водневого сектору, є численними, різноманітними і складними. Успіх цього переходу буде пов'язаний з опануванням усіх етапів цих нових процесів. Цей успіх стане можливим завдяки роботі з інноваційними, ефективними та відпрацьованими технологіями з виробниками, що знаходяться на передньому краї своєї професії. Danfoss Drives вже понад 50 років виробляє приводи зі змінною швидкістю, і ми вже поставили понад 27 мільйонів таких приводів на світовий ринок.
Маючи більш ніж 20-річний досвід у галузі перетворення енергії високої потужності, ми пропонуємо нашим клієнтам-виробникам та інтеграторам широкий спектр продуктів і рішень, які відповідають специфічним вимогам цих різних галузей.
Ваші цілі - наші!
Щоб забезпечити оптимальну продуктивність ваших додатків, ми надаємо вам інноваційні продукти і наші прикладні ноу-хау для оптимізації продуктивності, підвищення простоти використання і надійності, щоб зменшити складність налаштування ваших нових процесів.
Наші фахівці готові допомогти вам у будь-який час - від постачання всіх компонентів системи перетворення до постачання комплексних систем.
Наш досвід підтримує наших клієнтів у:
- Вітроенергетика
- Сонячна енергетика
- Гідроенергетика
- Зберігання енергії за допомогою акумуляторів, паливних елементів або надлишкових потужностей
Специфічні застосування водню
Багато застосувань для паливних елементів:
- Виробництво екологічно чистої електроенергії
- Аварійне електропостачання
- Ізольоване живлення від мережі
- Внесок у Smart grid
- Генератор з нульовим рівнем викидів
- Берегове живлення для суден
- Морські, силові та допоміжні установки
- Чиста мобільність, автомобілі, автобуси, верстати, залізниця
- Для кожного з цих застосувань забезпечення споживачів енергією постійного струму буде специфічним і потребуватиме роботи спеціаліста.
Компанія Danfoss має великий досвід у перетворенні енергії і може надати вам підтримку у всіх цих сферах застосування.
Багато різних технологій електролізерів:
Широка технологічна пропозиція Danfoss гарантує, що ми зможемо адаптувати нашу пропозицію до обмежень вашого електролізера і вашого проекту:
- Тиристорні випрямлячі змінного / постійного струму для архітектур від 6 до 18 імпульсів
- Активні та пасивні фільтри для обробки гармонік
- Статичні компенсатори для компенсації реактивної енергії
- Активні випрямлячі змінного / постійного струму з низьким коефіцієнтом гармонік для прямого перетворення
- Мережеві фільтри LC, LCL та фільтр синфазної напруги
Активні перетворювачі AC / DC / DC з низьким рівнем гармонік для перетворення постійного струму для всіх джерел постійного струму