Відкрийте новий вимір
Новий вимір чекає на вас. Вимір, у якому відкриті, підключені й інтелектуальні системи є новою реальністю. Реальність, втілена в новому приводі. Приводи серії iC7 від Danfoss Drives відкривають еру нових можливостей для вашої галузі, не поступаючись принципами екологічності й енергоефективності.

iC7-Automation
Більше потужності й точності, ніж будь-коли раніше
Незалежно від галузі, у якій ви працюєте, застосування повністю універсальних приводів матиме велике значення. Приводи розроблено для забезпечення неперевершеного енергоефективного контролю двигунів і створення можливостей профілактичного технічного обслуговування, які також мають вбудовані функції шифрування. Для систем із найвищими експлуатаційними характеристиками.

iC7-Marine
Висока продуктивність із низьким рівнем викидів
Оптимізація вашої сфери застосування вимагає використання інтелектуальних приводів, призначених для збільшення часу безперебійної роботи. Потужні приводи, які підвищують продуктивність судна та знижують викиди. Високонадійні приводи, які надають можливість системам працювати в будь-якому середовищі й за будь-якого робочого навантаження.

iC7-Hybrid
Інтелектуальне перетворення потужності для стимулювання енергетичного переходу
Щоб очистити світ від вуглецевих викидів, потрібно підтримувати електрифікацію транспорту, промисловості й розвиток відновлюваної енергетики. Цього можна досягти за допомогою інтелектуальних, ефективних і гнучких перетворювачів потужності для гібридних або повністю електричних систем. Перетворювачі живлення, які допоможуть вам досягти ваших кліматичних цілей і з прибутком.
Новий вимір можливостей
Відкрийте нову еру якості. Завдяки низці приводів, розроблених для підвищення продуктивності окремих сфер застосування чи цілих систем. Коли йдеться про апаратне й програмне забезпечення, потрібні приводи, які завжди відповідатимуть найвищим можливим стандартам якості та надійності для передбачуваної повторюваної продуктивності ваших сфер застосування.




Рушійною силою кращого майбутнього стануть приводи
Незалежно від вашого місця розташування й системи, вам потрібні рішення приводів змінного струму, оптимізовані під конкретну сферу застосування, надані партнером, який може запропонувати унікальні послуги й підтримку.
За допомогою приводів, призначених для зміни способу роботи електродвигунів шляхом підвищення рівнів точності процесу, енергоефективності й скорочення викидів. А також, які сприяють підвищенню гібридизації та електризації.
8 % — потенціал приводів змінного струму для довкілля
Чи знаєте ви, що якщо в кожній сфері застосування, де передбачено таку можливість, установити один привод змінного струму, потенціал заощадження всієї електроенергії, що використовується на нашій планеті, становитиме 8 %? Зробивши правильні кроки, ви можете допомогти швидко реалізувати цей потенціал.
iC7-Automation

Приводи iC7-Automation від Danfoss
Для високотехнологічних сфер застосування з безперервним функціонуванням потрібні компактні приводи, які поставлять універсальні інтелектуальні технології в основу ваших операцій. Новаторські приводи змінного струму розроблено для досконалої роботи, забезпечуючи більше потужності й точності, ніж будь-коли раніше.
Завдяки універсальним, гнучким приводам, які ідеально вписуються в ваші системи й спроектовані таким чином, щоб робити саме те, що вам потрібно.

Провідна система керування двигуном
Із приводами серії iC7 ви отримаєте вдосконалену продуктивність завдяки більшій кількості вбудованих датчиків і підвищеній обчислювальній потужності. Завдяки потужній реакції крутильного моменту цей привод ефективно порається з раптовими різкими навантаженнями для забезпечення надійної роботи.
Швидкий початок роботи: привод інтелектуально розпізнає вибрану вами технологію двигуна й швидко адаптується для оптимізації продуктивності.

Підключайтеся з упевненістю
Відкрийте новий вимір безпеки за допомогою технологій шлюзів, хмарних та аналітичних платформ для промислового Інтернету речей. Перше у світі обладнання з мікросхемою шифрування в приводах серії iC7 знижує ризик і надає можливість установлювати з’єднання з упевненістю.
Для ще глибшої аналітики й візуалізації системи — у безпечному середовищі. Перший у своєму роді захищений привод забезпечує кращий захист, ніж будь-коли раніше.
Універсальні й високоякісні приводи для багатьох галузей промисловості
Використовуйте гнучкі приводи, які ідеально поєднують у собі якісне обладнання й програмне забезпечення, щоб можна було безпомилково керувати звичайними й більш високоточними сферами застосування. Приводи, які можна пристосувати до ваших потреб, у тому числі додавати власні функціональні можливості.



Декантація й центрифугування
Виконуйте сепарацію ефективно й точно завдяки надійному підключенню
Уловлюючи енергію гальмування для оптимізації ефективності процесу, ці приводи працюють із надійною точністю, незважаючи на вібрацію та порушення технологічного процесу.
Тунельні й дробільні роботи
Неперевершена надійність для високої продуктивності
Неперевершена компенсація ударного навантаження й експлуатаційна стійкість незалежно від умов мережі. Для надійної продуктивності, з року в рік.
Перейдіть на новий вимір
Приводи серії iC7 ґрунтуються на трьох принципах: інтелект, відповідність вимогам майбутнього та універсальність, а в основі всього цього лежить неперевершена якість. Міцні приводи, які завжди виконуватимуть свої функції навіть за найсильніших вібрацій та струсів. Оснащені неперевершеними тепловими характеристиками. Для більш ефективного й витривалого обладнання, яке працює навіть у важкому й віддаленому середовищі.




Інтелектуальна безпека
Готові до промислового Інтернету речей
Забезпечте відповідність вимогам майбутнього ваших систем на десятиліття вперед, перейшовши на серію приводів iC7-Automation із системою безпеки хмари й промислового Інтернету речей найвищого рівня. Це надасть можливість отримати найкращу продуктивність у своїх сферах застосування, не турбуючись про те, де і як зберігаються ваші дані.
Обладнання з неперевершеним захистом
Перший в галузі привод із захищеною конструкцією забезпечує захист ваших систем за допомогою вбудованого шифрувального обладнання, захищеної прошивки й можливостей передавання зашифрованих даних.

Питома потужність
Менші й потужніші
Заощаджуйте витрати й підвищуйте загальну надійність своїх систем за допомогою застосувань, які забезпечують більшу продуктивність крутильного моменту із меншим впливом на довкілля. Використовуйте приводи, які мають надзвичайно високу питому потужність завдяки вдосконаленню технології охолодження теплових трубок.
Здатність до перевантажень
Щоб бути готовими до будь-яких викликів, потрібні приводи з високою здатністю до перевантажень. Як для застосувань, що працюють за умов немінливого або повільного навантаження, так і для застосувань, які вимагають більш високого короткочасного перевантаження й постійної роботи крутильного моменту.
Вбудовані датчики
Використовуючи приводи із вбудованими датчиками, ви зможете точніше визначити напругу й частоту мережі, знизити гармоніки та поліпшити керування двигуном, якість електроенергії та реагування на порушення у вашій сфері застосування.

Керування двигуном
Точніше, ніж будь-коли
Для досягнення досконалості в автоматизації потрібне оптимальне керування двигуном і приводи, які забезпечують високу продуктивність від самого початку. Тому кожен привод iC7 оснащено кількома датчиками для швидкої адаптації та всебічного поліпшення результатів. Це може означати що завгодно — від швидкого реагування під час запуску на будь-якій швидкості до якіснішого регулювання температури.
Модульність
Отримуйте найкращі результати незалежно від системи, використовуючи приводи з повною сумісністю двигуна, підключення, шлюзу, хмари й аналітичних платформ.
Кількісні переваги
Удосконалена продуктивність на низькій швидкості з розімкненим контуром надає можливість надійно підтримувати постійний крутильний момент, незважаючи на зниження швидкості, завдяки оригінальним новим алгоритмам керування. А постійне швидке реагування забезпечує максимальну продуктивність машини завдяки зниженню коливань затримки між шиною послідовного зв’язку й двигуном до майже нульового рівня.
Перетворювачі частоти
Наповнені потужністю. Компактніші, ніж будь-коли.
Системні модулі з повітряним охолодженням
Провідна в галузі питома потужність. Розроблено для швидкої інтеграції.
Приводи шафного виконання
Для більш модернізованої системи й оптимальної простоти використання.
Системні модулі з рідинним охолодженням
Пакети з надтонкою конструкцією та більшою потужністю. Надійне рішення для складних умов.
iC7-Marine

Приводи iC7-Marine від Danfoss
Для вирішення складних завдань у морських сферах застосування потрібна лінійка надзвичайно універсальних приводів, розроблених для забезпечення максимальної ефективності морських суден і суден для внутрішніх водних шляхів. Приводи змінного струму, які допоможуть скоротити споживання енергії й викиди шкідливих речовин, забезпечуючи безпрецедентну продуктивність і питому потужність. Незалежно від застосування й середовища, ваші системи працюватимуть краще. І довше.

Інтелектуальні рішення
Забезпечте відповідність вимогам майбутнього ваших системи і довший термін експлуатації ваших сфер застосування за допомогою інтелектуальних приводів, які надають свободу підключення й розподілу інтелектуальних функцій, незалежно від того, чи йдеться про локальні рішення, хмару чи систему морського зв’язку.
Морська індустрія стає все більш технологічною, а це означає, що вам потрібні приводи, оснащені вбудованим програмним забезпеченням та обчислювальною потужністю найвищого рівня, щоб допомогти вам залишатися на крок попереду. Приводи, які використовують інтелектуальні алгоритми для забезпечення найвищої швидкості, контролю крутильного моменту й точності. Для застосувань, які триватимуть довше і забезпечують більшу ефективність ваших суден.

Більше потужності
Приводи серії iC7 мають ефективнішу й компактнішу конструкцію, ніж будь-коли. Вони забезпечують стрибки й обмеження потужності, а також високий крутильний момент, водночас знижуючи потребу в просторі до мінімуму. Таким чином ви матимете більше простору у своїх установках для будь-яких застосувань на суднах.
Завдяки великій потужності забезпечується дуже ефективне керування обігрівом — власне кажучи, найкраще з можливих. Це допомагає оптимізувати простір і теплопередачу, водночас зменшуючи як розміри приміщень з електротехнічним обладнанням, так і потреби в охолодженні на борту. Як наслідок ви отримуєте високонадійні системи з постійним охолодженням, незалежно від температури довкілля, у відкритому морі.
Силова установка
Отримайте максимальну віддачу від найважливіших високотехнологічних сфер застосування
За допомогою приводів, які легко адаптуються до всіх стандартних двигунів, незалежно від того, чи потрібно оптимізувати ефективність руху на океанських суднах або отримати максимальну віддачу від дизельно-електричної гібридної системи на пасажирському поромі.
Лебідки
Оптимізація швидкості, регулювання натягу тощо
За допомогою вдосконалених елементів керування механічним гальмом можна полегшити навантаження на передачі й гальма, оптимізувати регулювання швидкості й натягу, а також підтримувати стійке положення навантаження — завдяки можливості розподілу навантаження, що дозволяє керувати однією лебідкою декільком двигунам.
Новий вимір
Завдяки надзвичайній питомій потужності, еталонному керуванню обігрівом і простоті інтеграції в систему, серія приводів iC7 забезпечує високу точність у керуванні двигунами й модульну потужність керування. Таким чином, ви можете оптимізувати застосування за суворих умов, водночас зменшуючи загальний вплив на довкілля.




Безпека
Поєднуйте безпеку й інтелектуальні рішення
Забезпечте відповідність вимогам майбутнього ваших систем на десятиліття вперед, перейшовши на лінійку приводів iC7-Marine, із системою безпеки хмари й промислового Інтернету речей найвищого рівня. Це надасть можливість отримати найкращу продуктивність у своїх сферах застосування, не турбуючись про те, де і як зберігаються ваші дані.
Наскрізна безпека
Захистіть свої системи за допомогою першого в індустрії привода, в конструкцію якого закладено безпеку, за допомогою вбудованого шифрувального обладнання, захищеної прошивки й можливостей передавання зашифрованих даних.
Більше гнучкості — готовність до будь-яких завдань
Унікальні модулі з рідинним охолодженням забезпечують необхідну архітектуру для максимальної гнучкості. В інтегрованому блоці під кожним модулем прихована концепція високої інтеграції опцій живлення. Інтеграційний блок попередньо під’єднано й налаштовано та має прості роз’єми для підключення до холодоносія. Доступ спереду забезпечує швидкий монтаж і простоту обслуговування.
Привод призначено для широкої сфери застосувань завдяки високій надійності й широкому спектру дозволів, зокрема: DNV GL, BV, Lloyd’s Register, ABS і CCS. Наднизький рівень гармонічних спотворень струму THDi забезпечує захист ваших систем.
Вимірювані переваги
- Отримуйте потрібні функціональні можливості за допомогою широкого спектру опцій
- Заощаджуйте час на інтеграцію й обслуговування завдяки паралельному та попередньому підключенню
- Прискорюйте сертифікацію морських систем

Ефективність вала
Триваліший час безвідмовної роботи системи
Підвищуйте продуктивність, швидкість і час реагування за допомогою надзвичайно гнучкого привода, оснащеного вбудованими інноваційними функціями контролю й додатковими датчиками. Це надасть можливість скоротити час окупності, досягаючи більшої точності й продуктивності.
Скоротіть час введення в експлуатацію
За допомогою виявлення типу двигуна, розпізнавання й налаштування нових двигунів без необхідності отримання фахових знань. А разом із цим спрощуйте введення в експлуатацію гібридних силових систем. Надаючи вам доступ до інтелектуального й гнучкого програмного забезпечення, наші приводи надають можливість прискорити введення в експлуатацію ваших систем.
Повноцінні можливості датчиків
Із кількома вбудованими датчиками ви матимете набагато більше можливостей, ніж поліпшення керування двигуном і динамічних показників. Тепер ви можете керувати кожним компонентом, щоб системи реагували саме так, як потрібно.
iC7-Hybrid

Перетворювачі живлення iC7-Hybrid від Danfoss
Завдяки нашим надзвичайно компактним, інтелектуальним і універсальним перетворювачам енергії ви зможете перейти на екологічні джерела електроенергії і залишитеся попереду конкурентів, водночас досягаючи своїх цілей щодо скорочення викидів вуглецю. Завдяки низькому вхідному бар’єру та широкому дотриманню нормативних вимог, ви отримуєте чудову можливість для електрифікації або розвитку наявного бізнесу на ще вигідніших умовах. Разом ми можемо декарбонізувати й електрифікувати більше систем, щоб отримати ще більше переваг від скорочення енергоспоживання.

Електрифікуйте свої системи за доступною ціною
Забезпечте відповідність вимогам ваших гнучких і надійних енергетичних систем на роки вперед за допомогою інтелектуального перетворювача енергії, який оснащено засобами кібербезпеки й передбачає можливості масштабування для підготовки ваших виробничих процесів до інтелектуальних енергетичних систем завтрашнього дня. Принцип універсальності закладено в основу системи iC7-Hybrid. Завдяки надшвидкому контролю перетворення енергії, вона без проблем справляється зі швидкою динамікою перетворення енергії та забезпечує стабільність роботи. Оптимізований для будь-яких завдань перетворення енергії привод можна використовувати в роботі інтелектуальних мереж або мікромереж, мереж змінного або постійного струму. Привод iC7-Hybrid надає рішення для перетворення енергії в застосуваннях електролізу, зберігання енергії, наземного енергопостачання або в морських установках.

Швидке й точне керування мережею за будь-яких умов
Несприйнятливий до вібрації, високої температури та пилу перетворювач живлення iC7-Hybrid є найкращим за інші рішення для роботи у важких умовах. Його висока питома потужність зменшує шкідливий вплив від установки до 50 % порівняно з альтернативними варіантами за однакової номінальної потужності струму. Тепер ви можете заощадити простір і використовувати меншу потужність охолодження. Завдяки унікальній інтеграції фільтрів процеси проектування, монтажу й обслуговування також стають простішими та швидшими.

Скорочуйте ризики й швидше виходьте на ринок
З iC7-Hybrid ви маєте доступ до цифрових імітаційних моделей подвійних систем, які роблять прототипування зайвим, щоб прискорити фази проектування й визначення специфікацій. Завдяки швидшому, легшому й точнішому виконанню цих процесів ви отримуєте надійну високоефективну систему, яка пришвидшує вихід на ринок і мінімізує ризики. Імітаційні моделі ґрунтуються на проектуванні на базі моделей, що забезпечує їхню актуальність і точність.
Новий вимір інтелектуальних рішень
Вбудовані засоби кібербезпеки надають можливість упевнено підключатися до Інтернету речей або здійснювати віддалений моніторинг, оскільки системи добре захищено від несанкціонованого доступу. Незалежно від того, чи йдеться про локальні або хмарні рішення. Будучи підготовленим до майбутнього вашої галузі, ви можете почати отримувати від своєї системи прибуток, орієнтований на обслуговування. Цей інтелектуальний перетворювач потужності надає свободу підключення й розподілу інтелектуальних даних саме так, як потрібно вам. Незалежно від галузі, iC7-Hybrid надає можливість проектувати нові бізнес-моделі на основі даних, як ніколи раніше.







Надійність у непередбачуваних умовах
Привод iC7-Hybrid доступний у виконанні з рідинним охолодженням для перетворення енергії з надійністю найвищого рівня, навіть у непередбачуваних умовах.
Отримуйте наднизькі викиди тепла в повітря, забезпечуючи менше навантаження на систему кондиціонування. Як? Завдяки поєднанню електроніки з класом захисту IP55 з вібро- та ударостійкою механікою, компактними фільтрами з рідинним охолодженням та високоефективною системою рідинного охолодження.

Можливості адаптації
Широкий набір стандартних функцій надає можливість швидко вийти на ринок. Або можете скористатися можливостями повної адаптації та програмування для створення індивідуального інтерфейсу користувача й функціональності. Розробіть власну функціональність у середовищі моделювання та розгортайте код безпосередньо на контролері iC7-Hybrid. Водночас ви можете бути завжди впевненими в тому, що ваші права на інтелектуальну власність надійно захищено завдяки функціям кібербезпеки найвищого рівня.

Швидке й універсальне керування потужністю
iC7-Hybrid забезпечує неперевершену продуктивність мережі змінного й постійного струму, коли якість і надійність живлення мають надзвичайно важливе значення. Швидкий первинний контроль відкриває нові шляхи для швидкого реагування на процеси.