• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Якість

Усе починається з якості

Якість для Danfoss на першому місці. Нам відомо, як несправний продукт може зашкодити бізнесу через затримки в роботі, невдоволення клієнтів і додаткові витрати. Нам відомо, що весь процес обслуговування має критично важливе значення для продуктивності. А також нам відомо, що ви повністю покладаєтеся на нашу відданість справі та увагу до кожної деталі.

Тому в кожен компонент, який виходить з наших виробничих ліній, ми вкладаємо весь наш досвід, знання та результати досліджень. І саме тому ми приділяємо таку велику увагу технологічному лідерству та якості.

На кожному з наших заводів працює спеціалізований відділ прикладних досліджень, що дає нам змогу підходити до вирішення місцевих завдань і потреб, незалежно від їх розмірів і вимог, озброївшись необхідними знаннями та досвідом. Завдяки нашим власним лабораторіям та висококваліфікованим інженерам ми можемо розробляти інноваційні та зручні у використанні продукти швидше, ніж будь-коли.

У цьому процесі ми прагнемо досягти повної досконалості та контролю на різних етапах виробництва, зокрема в проектуванні клапанів та електронних компонентів, розробці засобів керування, засобів взаємодії користувача з машиною та програмного забезпечення системи. Результати очевидні: найкращі в галузі продукція, рішення та послуги, які пройшли повний цикл перевірки, отримали всі схвалення, та вироблені з урахуванням потреб конкретної сфери застосування.

Danfoss забезпечує найвищий рівень якості та надійності через відповідність стандартам, зокрема ISO 9001, ISO 14001, а також ISO/TS 16949, який було впроваджено у 2015 році.

ISO/TS 16949 — найвищий стандарт автомобільної промисловості, мета якого полягає в створенні системи забезпечення якості, яка сприяє постійному вдосконаленню, роблячи акцент на попередженні несправностей та зменшенні відхилень і витрат у ланцюгу постачання. Усе на користь клієнтів.

У Danfoss передбачені такі процедури забезпечення якості:

  • Отримання сертифікатів на відповідність провідним стандартам, зокрема: DIN, TÜV, CE, PED AND ISO, ISO/TS
  • Тестування 100% продукції перед відвантаженням
  • Систематичні польові випробування на реальних системах / установках
  • Випробування на стійкість у наших лабораторіях

ISO / TS 16949 — забезпечення якості

Ми завжди прагнули забезпечувати наших клієнтів продукцією та системами найвищої якості, функціональності та ефективності. Для досягнення цієї мети вже протягом тривалого часу важливу роль у технологічних процесах Danfoss займають системи забезпечення якості. З метою подальшого вдосконалення нашого сервісу ми впровадили стандарт ISO/TS 16949 в усіх сегментах бізнесу Danfoss Group.

Стандарт ISO/TS 16949 побудовано на тих самих керівних принципах, що й ISO 9001, але є значно амбітнішим за обсягом, оскільки розглядає не лише потрібні дії, але й способи їх виконання.

Danfoss забезпечує підвищені рівні якості та обслуговування своїм клієнтам на всьому ланцюгу створення вартості, від спільної роботи над проектуванням індивідуальних рішень, до обробки замовлення, логістики та післяпродажної підтримки.

Стандарт ISO/TS 16949 призначено для досягнення:

  • Постійного вдосконалення
  • Попередження несправностей
  • Скорочення відхилень і втрат

У своєму чистому вигляді стандарт TS полягає в розумінні ваших потреб та їх задоволення за допомогою продуктів, рішень і послуг, які відповідають вашим очікуванням та допомагають вам досягти успіху в стосунках із вашими клієнтами.

Окрім підвищення рівня стандартизації, метою ISO/TS 16949 є створення нових рівнів додаткової цінності для клієнтів, а також для довкілля та збереження природних ресурсів.

Ключові переваги:

  • Продукція, що стабільно задовольняє вимогам клієнтів
  • Постійне вдосконалення технологічних процесів та ефективності експлуатації
  • Ліпша стабільність і можливість оперативного контролю продуктів і послуг
  • Поліпшене керування ризиками
  • Надійні сертифікаційні документи, незалежно один від одного перевірені на відповідність визнаним стандартам
  • Попередження дефектів, зменшення відхилень і втрат у ланцюгу постачання

Завантажте проспект TS 16949