Понад 80 років компанія Danfoss розширює горизонти можливостей у сфері кліматичних і енергетичних технологій та нині є лідером у розробці рішень для опалення й централізованого теплопостачання. Ми дедалі більше співпрацюємо з національними й місцевими органами влади по всьому світу для розробки систем централізованого опалення й охолодження, які забезпечують надзвичайну продуктивність і високу цінність не лише для сьогоднішнього дня, але й створюють платформу сталого розвитку для майбутнього.
Спільними зусиллями ми прагнемо знайти правильне рішення для систем опалення, централізованого теплопостачання й охолодження, незалежно від розміру, потреб чи вимог. Наш всеосяжний підхід до створення комплексних, повністю інтегрованих рішень є результатом більш ніж 30-річної праці на ринку систем центрального теплопостачання й охолодження.
Коротко кажучи, співпраця з Danfoss означає отримання доступу до провідних у галузі продуктів і послуг. Серед них:
- асортимент продуктів для систем централізованого теплопостачання й охолодження в мережах і будівлях;
- консультаційна підтримка й орієнтованість на клієнта;
- інновації, технічна оптимізація й продуктивність;
- безпечна й надійна співпраця;
- глобальне охоплення завдяки численним представництвам на місцях та експертному досвіду.

Документальне відео про централізоване теплопостачання
З цього документального відео ви дізнаєтеся про концепцію централізованого теплопостачання, про те, як вона працює, про її переваги для сприяння безпеці енергопостачання, гнучкості в застосуванні палива й енергоефективності.

Екополіс — опалення сталого міста
Ідея централізованого теплопостачання не нова, але вона набула нової актуальності у світі, що шукає практичних рішень із переходу на невуглеводневі джерела енергії. Інфраструктура централізованого теплопостачання останнього покоління (4G) дає змогу планувальникам міст значно підвищити енергоефективність разом зі створенням життєздатного каналу доступу до відновлюваних джерел енергії. Безпечне, екологічне, масштабоване — сьогодні централізоване теплопостачання є невід’ємним компонентом для досягнення суттєвого скорочення викидів вуглецю.