![Що таке частотно-регульований привод?](/media/5269/01_what-is-a-variable-frequency-drive.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Частотно-регульований привод (ЧРП) — це тип контролера двигуна, який приводить у дію електродвигун, змінюючи частоту й величину напруги, що на нього подається. ЧРП також можуть керувати розгоном і уповільненням електродвигунів під час запуску й зупинки відповідно.
Хоча привод контролює частоту та величину напруги, що подається на двигун, часто цей процес називається «контролем швидкості», оскільки в результаті регулюється швидкість обертання двигуна.
Існує багато причин, через які може бути необхідно змінювати швидкість обертання двигуна.
Наприклад, щоб:
- заощадити енергію й підвищити ефективність роботи системи;
- перетворювати потужність у рішеннях гібридизації;
- узгодити швидкість роботи привода з вимогами технологічного процесу;
- узгодити крутний момент або потужність двигуна з вимогами технологічного процесу;
поліпшити умови праці;
знизити рівень шуму, наприклад від роботи вентиляторів і насосів; - зменшити механічне навантаження на машини, щоб продовжити термін їхньої служби;
зрізати піки енергоспоживання, щоб уникнути оплати за пікової ціною й мати можливість використовувати двигуни менших розмірів.
Крім того, сучасні приводи мають інтегровані функції діагностики й мережевої взаємодії, що дозволяє ефективніше керувати робочими характеристиками та підвищити продуктивність. Отже, економія енергії, інтелектуальне керування двигуном і зменшення пікових значень струму — це три вагомі причини, щоб вибрати ЧРП контролером для будь-якої приводної системи.
Частіше за все ЧРП використовуються для керування вентиляторами, насосами та компресорами; з цією метою застосовується понад 75 % усіх приводів, установлених у світі.
Пристрої плавного пуску та безреостатні контактори належать до інших, простіших типів контролерів двигунів. Пристрій плавного пуску — це твердотілий прилад, який забезпечує плавний розгін до повної швидкості під час запуску електродвигуна.
Безреостатний контактор — це тип контролера двигуна, який подає на електродвигун повну лінійну напругу.
Що особливого в приводах компанії Danfoss?
Різниця між приводами Danfoss та інших виробників полягає в тому, що компанія Danfoss є світовим лідером на ринку ЧРП і спеціалізується виключно на приводах. Тому ви отримаєте високоякісний привод, налаштований у повній відповідності з вашими вимогами. Крім того, усі наші приводи ретельно тестуються перед відвантаженням із заводу. Наші спеціалісти приділяють пильну увагу кожному можливому аспекту оптимізації роботи приводів. І ми завжди йдемо в ногу з новітніми технологічними розробками. Асортимент нашої продукції часто оновлюється інноваційними розробками. Danfoss Drives пропонує широкий асортимент приводів VLT® і VACON®, при цьому ви отримуєте набагато більше, ніж просто привод. Ви отримуєте доступ до наших ноу-хау в різних областях застосування і до набору послуг із технічного обслуговування, які забезпечать оптимальну роботу ваших систем протягом усього життєвого циклу привода.
Ми пропонуємо компоненти найвищої якості та максимальну гнучкість вибору, щоб ви могли підібрати компоненти системи з такими характеристиками, які точно відповідають вимогам вашого застосування. Важливим аспектом такої гнучкості є можливість використання приводів із двигунами всіх поширених технологій, оскільки конструкція приводів VLT® і VACON® забезпечує повну сумісність. За рахунок цього можна досягти суттєвої економії на необхідному резерві запасних частин, а також під час модернізації застарілого обладнання.
У чому полягає основна перевага використання частотно-регульованого привода?
Частотно-регульований привод (ЧРП) може змінювати потужність, що подається, відповідно до потреби в енергії обладнання, що приводиться в дію, і таким чином заощаджувати електроенергію або оптимізувати енергоспоживання.
Такий привод може істотно скоротити енергоспоживання порівняно з роботою за прямого підключення, коли двигун працює на повній швидкості незалежно від необхідної потужності. Коли використовується ЧРП, економія електроенергії або палива зазвичай становить 40 %. Ефект скорочення означає, що в системах із встановленим приводом також забезпечується зниження викидів вуглекислого газу й оксидів азоту.
Чи можна використовувати частотно-регульовані приводи для перетворення потужності?
Ще один варіант застосування частотно-регульованих приводів (ЧРП) — перетворення потужності в гібридних системах з акумуляторами енергії.
Як пороми в Амстердамі працюють від акумуляторів за допомогою частотно-регульованих приводів
У чому різниця між частотно-регульованим приводом, приводом змінного струму та приводом із регульованою швидкістю?
Немає жодної різниці. Усі ці назви означають один і той самий тип пристроїв.
Типи частотно-регульованих приводів (ЧРП)
Існує багато різних типів приводів, оскільки вони широко використовуються в промисловості. Як однофазні, так і трифазні сучасні ЧРП придатні для використання в найрізноманітніших сферах застосування. Відмінності між типами приводів полягають, з-поміж іншого, у способах керування частотою та напругою, а також у застосовуваній технології приглушення гармонік.
Дізнайтеся більше про рішення для приглушення гармонік від Danfoss Drives
Три основні схеми регулювання частоти, що використовуються в приводах, це широтно-імпульсна модуляція (ШІМ, PWM), інвертор струму й інвертор напруги. Найчастіше застосовується схема ШІМ. У приводі змінного струму, побудованому за схемою ШІМ, відбувається постійне ввімкнення й вимкнення силових пристроїв інвертора — транзисторів або біполярних транзисторів з ізольованим затвором) — для досягнення необхідних рівнів середньоквадратичної напруги. Контролюючи та змінюючи ширину імпульсів, схема ШІМ регулює частоту й напругу на виході.