Стандарти й нормативи щодо енергоефективності стають дедалі суворішими в усьому світі. Директива Ecodesign — це законодавча база, що наразі встановлює вимоги до всіх пов’язаних з енергоспоживанням продуктів у побутовому, комерційному та промисловому секторах у Євросоюзі. Мета директиви полягає в тому, щоб забезпечити зниження енергоспоживання виробниками та впливу їхньої продукції на навколишнє середовище шляхом прийняття мінімальних стандартів енергоефективності. Ці вимоги з часом ставали все жорсткішими.
Двигуни, приводи змінного струму й системи силового привода класифікуються відповідно до їхньої енергоефективності. Від січня 2015 року нові двигуни класу IE2 у Європі мають експлуатуватися тільки з приводом змінного струму. У липні 2021 року клас IE3 стане мінімальною вимогою до енергоефективності двигунів, а в липні 2023 року клас IE4 буде мінімальною вимогою для двигунів потужністю 75–200 кВт. Від липня 2021 року клас IE2 є мінімальною вимогою для приводів змінного струму. Стандарт IEC 61800-9-2 визначає класи ефективності IE для приводів змінного струму, а також класи IES для систем силового приводу (комбінації двигуна та привода).
Приводи Danfoss уже сьогодні відповідають найжорсткішим вимогам стандарту енергоефективності IEC 61800-9 і належать до класу IE2.
За допомогою онлайн-інструмента MyDrive® ecoSmart™ можна з легкістю обчислити класи IE та IES відповідно до стандарту IEC 61800-9-2.
Використовуйте MyDrive® ecoSmart™, щоб:
- отримувати дані про стандартні втрати за часткового навантаження для приводів змінного струму Danfoss;
- вводити будь-які специфічні для конкретного застосування точки часткового навантаження;
- обчислювати клас IE і дані часткового навантаження для приводів змінного струму;
- обчислювати клас IES для системи з асинхронним двигуном і приводом змінного струму;
- формувати звіти щодо втрат за часткового навантаження та визначати клас ефективності IE або IES;
- експортувати точки часткового навантаження для використання у вашій системі.