Концепція гнучкого сервопривода
Намагаєтеся спроектувати машинну архітектуру за модульним принципом з урахуванням потреб свого бізнесу? Бажаєте будувати обладнання в раціональніший спосіб, щоб забезпечити більшу гнучкість і продуктивність? Відчуваєте потребу в спеціальних двигунах, що працюють із максимальною точністю? Тоді, можливо, ви шукаєте рішення з модульним багатоцільовим сервоприводом, адаптоване під потреби вашого бізнесу.
Зверніть увагу на VLT® FlexMotion™ — рішення, що вже сьогодні відповідає вимогам машинної архітектури майбутнього. Його модульна платформа надає вам одну систему, здатну створювати найрізноманітніші конфігурації машин на базі трьох лінійок сервоприводів:
Майбутнє інтелектуального машинобудівного конструювання — в гнучкості
Комбінуйте й масштабуйте централізовані та децентралізовані модулі відповідно до своїх конкретних потреб. Таким чином можна досягти максимальної гнучкості конструкції машини та інтеграції в систему. Архітектура відкритих систем надає повну свободу інтеграції з двигунами та ПЛК, яким ви віддаєте перевагу. Заощаджуйте час і кошти завдяки численним найдрібнішим деталям, які сприяють швидкому встановленню та введенню в експлуатацію, а також полегшують технічне обслуговування. Усі вони забезпечують абсолютно надійну роботу в найскладніших умовах.
З лінійкою продуктів VLT® FlexMotion™ ви зможете досягти принципово нового рівня точності й адаптованості під свої конкретні завдання та робити більше з меншими ресурсами. Будьте раціональними. Будуйте своє обладнання так, щоб відповідати вимогам завтрашнього дня. Дозвольте компанії Danfoss допомагати вашому бізнесу.

Посібник із вибору VLT® FlexMotion
Посібник із вибору VLT® FlexMotion пояснює концепцію модульних сервоприводів і містить детальну інформацію про окремі модулі.
Максимальна свобода — гнучка система для модульних машин

Забезпечте адаптивність розширень: масштабованість
Створіть саме таку сервосистему, якої вимагає машинна архітектура: об’єднуйте централізовані модулі зі стандартними серводвигунами, децентралізованими сервоприводами або навіть двигунами з інтегрованими сервоприводами, щоб звести до мінімуму простір, потрібний для розміщення обладнання, зменшити довжину кабелів і скоротити час установки. У результаті ви отримаєте максимальну продуктивність, точність і модульність.

Вибирайте ПЛК, який вам потрібен: відкрита платформа
Унікальна архітектура відкритих систем означає сумісність модулів із більшістю шин послідовного зв’язку Ethernet реального часу, як-от PROFINET, POWERLINK і EtherCAT. Також вона дозволяє використовувати головні контролери сторонніх виробників.
Інші пристрої з шинами послідовного зв’язку, установлені в машині, можна підключати безпосередньо до удосконалених децентралізованих приводів.

Також можна запрограмувати ведучі пристрої за допомогою бібліотек керування рухом PLCopen за стандартом МЕК 61131-3, що надасть системі ще більшої гнучкості та спростить її інтеграцію в різноманітні інженерні середовища.

Заощаджуйте час: швидка та надійна установка
Цю систему можна змонтувати в найкоротший термін завдяки інноваційним апаратним функціям. Унікальна концепція кріплення «клацнув і замкнув» забезпечує простий монтаж і надійну установку.
Заощаджуйте час, оскільки для під’єднання ланки постійного струму або керування напругою не потрібні дроти або системи шин.

Заощаджуйте час: оптимізована кабельна інфраструктура
Використовуйте менше кабелів завдяки децентралізації приводів.
Один гібридний кабель об’єднує блок живлення постійного струму, а також усі сигнали керування з децентралізованими сервоприводами, під’єднаними за принципом послідовного ланцюга.
Прокладання кабелів за принципом «вставити й прокрутити» забезпечує швидку та надійну установку, а оптимізована кабельна інфраструктура усуває необхідність використовувати додаткове обладнання, як-от окремі кабелі зворотного зв’язку та з’єднувальні коробки.

Бережіть свою репутацію: надійна робота
Побудуйте систему сервокерування на базі VLT® FlexMotion™ й отримайте низку переваг, зокрема оптимальний час безвідмовної роботи, зниження витрат на технічне обслуговування та зменшення необхідного резерву запасних частин.
Децентралізовані приводи, завдяки своїй абсолютно гладкій поверхні без ребер охолодження або вентиляторів, яку можна легко чистити, забезпечують надійність використання у сферах з підвищеними вимогами до гігієни та стійкість до хімічних речовин.
Яку б систему ви не будували, ви отримуєте безкомпромісну надійність і максимальний час безвідмовної роботи.