Розкриваємо весь потенціал даних
В умовах промислового ландшафту, що стрімко змінюється, ефективний моніторинг стану має ключове значення для забезпечення надійності, ефективності й довговічності критично важливого обладнання. У міру розвитку технологій дистанційний контроль став справжнім проривом, надавши користувачам можливість отримувати доступ до даних у реальному часі, завчасно реагувати для уникнення простоїв, оптимізувати продуктивність і приймати обґрунтовані рішення.
Виберіть бажаний інтерфейс даних для моніторингу стану
Тут ми розглянемо переваги й особливості дистанційного контролю в контексті моніторингу стану, зосередивши увагу на можливостях, які пропонує сервіс DrivePro® Remote Monitoring.
Фахівці Danfoss розуміють, що кожен користувач має унікальні вимоги. Тому вони пропонують широкий спектр інтерфейсів даних для моніторингу стану, щоб урахувати індивідуальні уподобання. Наприклад, такі:
- графічні або WiFi-дисплеї (LCP102 і LCP103);
- вбудований Modbus RTU, різні польові шини (PROFINET, EtherNet тощо);
- система DrivePro® Remote Monitoring;
- інструмент для ПК VLT® Motion Control Tool MCT 10 із плагіном для моніторингу стану (CBM) / функцією простого запуску.
Різні користувацькі інтерфейси дають змогу користувачам зручно отримувати доступ до стану й даних, оброблених вбудованими функціями привода, та інтерпретувати їх.
Розширений захист онлайн-моніторингу стану й відображення інформації
Однією з ключових відмінностей пропозиції Danfoss є те, як сигнали від датчиків обробляються безпосередньо в приводі. Це не тільки захищає установку, але й надає цінну інформацію про стан через користувацькі інтерфейси. Ця вбудована функція гарантує користувачам прямий доступ до критично важливих даних, що сприяє швидкому реагуванню на проблеми й забезпечує швидке прийняття рішень.
Як працює дистанційний контроль стану?
Сервіс дистанційного контролю DrivePro® Remote Monitoring підключається до привода клієнта через веббраузер, який прив’язаний до хмари Danfoss. Завдяки підтримці з боку фахівців Danfoss інтеграція «хмара-хмара» здійснюється легко, що дозволяє без проблем інтегрувати буферизовані дані привода в будь-яку хмарну або локальну платформу, як-от Siemens MindSphere. Ця незалежність від системи забезпечує щільну інтеграцію в будь-яку платформу автоматизації, покращуючи доступність і аналіз даних.
Переваги онлайн-системи моніторингу
Негайні сповіщення та швидке реагування
У разі несправності привода користувачі отримують негайні сповіщення, що дозволяє швидко реагувати та мінімізувати час простою.
Швидкий доступ до важливої інформації
Ключові дані й параметри привода зберігаються в хмарі, забезпечуючи користувачам швидкий і простий доступ до важливої інформації для усунення несправностей і прийняття рішень.
Точні вимірювання й аналіз у режимі реального часу
Цей сервіс забезпечує точні вимірювання в реальному часі та ключові показники ефективності (KPI) від приводів, дозволяючи користувачам відстежувати тенденції продуктивності й виявляти потенційні проблеми до їх загострення.
Планування прогнозного технічного обслуговування
Аналізуючи тенденції та шаблони даних, користувачі можуть упроваджувати стратегії прогнозного технічного обслуговування, проактивно усуваючи потенційні збої у ключових компонентах і оптимізуючи продуктивність обладнання.
Допомога в усуненні неполадок від інженерів Danfoss
Сервіс дистанційного контролю DrivePro® Remote Monitoring гарантує доступ до технічної підтримки та досвіду інженерів Danfoss, забезпечуючи користувачам упевненість і допомогу у вирішенні складних проблем.

Дистанційний контроль недоступних вентиляторних двигунів
На атракціоні Beat the Storm у Всесвітньому парку науки в Данії двигуни фізично вкрай важкодоступні. Фізична перевірка вентилятора, двигуна й кабелів забирає багато часу. Тому надзвичайно корисно, що замість розбирання двигунів для перевірки раз на рік, тепер можна віддалено відстежувати їх вібрацію та споживання енергії. Персонал може діяти завчасно, щоб запобігти виникненню критичних несправностей. Таким чином, функція CBM діє як невидима захисна сітка, що захищає систему зсередини.
Дистанційний контроль стану допомагає вам приймати обґрунтовані рішення
Послуги дистанційного контролю покращують практику моніторингу стану, дозволяючи користувачам отримувати доступ до даних за межами об’єкта, щоб приймати обґрунтовані рішення. Комплексний сервіс DrivePro® Remote Monitoring не тільки гарантує негайні попередження та швидке реагування на збої, але й забезпечує швидкий доступ до важливої інформації, можливості прогнозного технічного обслуговування й експертну підтримку. Застосовуючи дистанційний контроль у поєднанні з моніторингом стану, підприємства можуть домогтися підвищення надійності обладнання, збільшення продуктивності та, зрештою, конкурентної переваги в умовах промислового ландшафту, що швидко змінюється.
Дистанційний контроль стану під час роботи в холодильній камері
У Rivoira Group в Італії експерт із холодильного обладнання Gaudino Refrigerazione використовує інтелектуальні приводи Danfoss для керування компресорами в холодильних камерах, призначених для зберігання яблук у контрольованій атмосфері. Інтегрована функція моніторингу стану (CBM) у приводах використовує вібраційний аналіз обертових компонентів, щоб надати операторам нові можливості моніторингу й розширеної діагностики. Рішення CBM ґрунтується на можливості збирання й обробки даних приводів VLT®.
Система охолодження також оснащена індивідуальною системою дистанційного контролю DrivePro® Remote Monitoring. Хмарна технологія надає інженерам Gaudino Refrigerazione цілодобовий доступ до докладних відомостей про приводи для 3 установок: випарного конденсатора, усмоктувального сепаратора й інерційного насосного резервуара для гліколю на 15 000 літрів. Ця можливість дає їм змогу здійснювати контроль, аналізувати продуктивність і підтримувати виробництво, водночас мінімізуючи незаплановані простої. У разі виникнення несправності система негайно надсилає попередження, що надає можливість сервісній команді негайно вжити заходів.
Дізнайтеся більше про інтегровані рішення CBM у Rivoira Group