Рішення
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Гірничодобувна і металургійна промисловістьОзнайомтесь із оглядом рішень від компанії Danfoss для оптимізації продуктивності та зниження витрат у гірничодобувній та металургійній промисловості.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Текстильна промисловістьОзнайомтесь із оглядом рішень для оптимізації технологічних процесів у текстильній промисловості. Оптимізуйте період безперебійної роботи та точність операцій у прядінні сировини (натуральне та штучне волокно) у волокно, пряжу, нить або мотузку, а також технологічні процеси ткацтва, в’язання та шиття.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Хімічна й фармацевтична галузі та виробництво пластмасОзнайомтесь із оглядом рішень Danfoss, які поліпшують точність і надійність, одночасно заощаджуючи енергію, в технологічних процесах хімічної та фармацевтичної галузей, а також виробництві пластмаси.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Целюлозно-паперова галузьОзнайомтесь із високоточними рішеннями керування для важкої промисловості, які можна застосовувати у целюлозно-паперовому виробництві для оптимізації сукупної вартості експлуатації. Заощаджуйте енергію під час виробництва газетного паперу, тонкого та спеціалізованого паперу, виробів із деревини, пакувального матеріалу та будь-якої іншої паперової продукції. Рішення для керування двигунами у важкій промисловості від Danfoss.
Застосування
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Приводи в установках для намотування й розмотуванняДля зниження енергоспоживання, підвищення продуктивності, плавного змінення швидкості та забезпечення високої надійності використовуйте регулятор швидкості для установок намотування й розмотування.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Приводи для промислових вентиляторівПриводи змінного струму Danfoss AC для промислової вентиляції пропонують низку переваг, а саме високу точність, зручні інтерфейси користувача, розподілену логіку та низькі експлуатаційні витрати.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Приводи для промислових компресорівДосягніть суттєвого скорочення енергоспоживання та зниження експлуатаційних витрат, використовуючи приводи змінного струму Danfoss для безперервного регулювання потужності компресора відповідно до фактичного теплового навантаження й потреб технологічного процесу.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Приводи для промислових кранів і лебідокЗ метою оптимізації ККД кранів Danfoss пропонує гнучкі та енергоефективні рішення керування для роботи в умовах підвищених вимог до безпеки.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Приводи для промислових насосівКерування промисловими насосами за допомогою приводів змінного струму Danfoss дозволяє оптимізувати технологічні процеси та істотно знизити витрати на енергоресурси й технічне обслуговування.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Промислові системи охолодження | Дослідить рішенняРішення для промислових систем забезпечують ідеальні температурні умови для продуктів, підвищуючи їхню збереженість і знижуючи втрати.
Приклади
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }iC7-Automation: Підвищення ефективності горизонтального буріння завдяки електрифікаціїНІДЕРЛАНДИ: Ця установка для горизонтально спрямованого буріння більш енергоефективна й має поліпшені характеристики після електрифікації за допомогою приводів AFE і двигунів EDITRON від Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Декарбонізація земснаряда: електричний насос високого тиску для горизонтального бурінняНІДЕРЛАНДИ: Компанія B&P Electric Motors електрифікувала свій мобільний насосний блок високого тиску для горизонтального буріння. Приводи з рідинним охолодженням VACON® NXP Liquid Cooled забезпечують високу ефективність і стійкість у суворих умовах, коли проштовхують ґрунт через труби довжиною до 3 км.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Виробник бетону підвищує конкурентоспроможність завдяки вбудованому контролеру рухуСЕРБІЯ: В умовах посиленої урбанізації виробництво бетонних блоків для будівництва демонструє енергійне зростання.
VLT® AutomationDrive FC 302 з вбудованим контролером руху дозволяє Metalika створювати машини для обробки бетону, які працюють гнучко та швидко, з високою точністю.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® забезпечує максимальну тривалість безвідмовної роботи на найбільшому металургійному комбінаті ЧехіїNon-stop
Дізнайтеся, як Danfoss забезпечує цілодобову надійність безперервного лиття -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Охолодження через тильний канал - просте та ефективне рішення для кар'єру Sagrex Lemay35-річна вапняна дробарка більше не вразлива перед незапланованими відключеннями, завдяки вдосконаленню системи VLT® AutomationDrive FC 302 із охолодженням через тильний канал.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Економія електроенергії 80 кВт на руднику КоломелаОхолодження у зворотному каналі в VLT® AutomationDrives знижує теплове навантаження на підстанцію, дозволяючи використовувати меншу систему кондиціонування з меншим енергоспоживанням.
Продукція

VACON® 1000
VACON® 1000 - це привод середньої напруги з повітряним охолодженням у шафовому виконанні. Він забезпечує надійну роботу для промислових пристроїв.