У 2022 році ціни на енергоносії досягнуть рекордних значень. Компанії також стурбовані безпекою свого енергопостачання. І погляд на полиці в супермаркетах також відображає складну ситуацію в індустрії напоїв: щотижня на ринок з’являються нові напої. Переважає жорстока конкуренція, маржа досить мала. Щоб вижити в цьому середовищі, компаніям у виробництві напоїв потрібен кожен цент, який вони можуть заощадити.
Це дає новий імпульс темам, які завжди залишаються гарячими у стратегічному корпоративному порядку денному: рішення для більшої енергоефективності, більшої стійкості та розумних стратегій технічного обслуговування. Це корисно як для глобальних гравців, так і для менших компаній у галузі виробництва напоїв. Дізнайтеся, що може зробити для вас сучасна технологія приводів від Danfoss Drives.
Ознайомтеся з інструментами MyDrive® Suite
Ви хочете вибрати ідеальний інвертор для параметрів вашого застосування? Або вам потрібна інформація про енергоефективність та економію електроенергії? Ознайомтеся з набором програм та інструментів MyDrive® Suite. |
![](/media/fiilfuf2/danfoss-carlsberg-kv-1280x420.jpg?width=420&height=1280&rnd=133238839191630000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Пивоварня Carlsberg скорочує споживання енергії на 50%
Пивоварний завод у Бжезі компанії Carlsberg у Польщі має установки, які заощаджують електроенергію, воду та зменшують викиди вуглекислого газу. Перша з них використовує частотні інвертори Danfoss VLT® AQUA Drive для надійного підтримання тиску на заводі. А в другій, яка включає вентиляцію та кондиціонування повітря, використовуються частотні інвертори Danfoss FC 102 для керування параметрами температури та вологості.
Енергозбереження - пов’язане з технологією та тим фактом, що обладнання споживає менше енергії під час простою або роботи з частковим навантаженням. Тут саме приводи Danfoss відмінно виконують свою справу.
Повністю автоматизована робота – приводи Danfoss дозволяють установці розширити її можливості автоматизації. Не все обладнання є однаковим в усіх галузях, але за допомогою індивідуального програмування клієнти можуть визначити, які параметри є важливими для їхніх конкретних потреб.
100% повне навантаження перевірено на заводі - отримавши замовлення – привод з усіма властивостями, зазначеними клієнтом, – наш завод створює його та тестує на реальних двигунах перед відправкою.
![Вебінар про їжу та напої: підвищте продуктивність і ефективність за допомогою перетворювачів частоти Danfoss Drives](/media/1476/drives_applications_fb_conveyors.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Вебінар про їжу та напої: підвищте продуктивність і ефективність за допомогою перетворювачів частоти Danfoss Drives
Отримайте конкурентну перевагу! Зареєструйтеся у формі нижче, щоб отримувати оновлення від Danfoss, і як подяку ми надамо вам посилання для перегляду вебінару Підвищення продуктивності та підвищення ефективності за допомогою перетворювачів частоти Danfoss Drives.
Вебінар охоплює:
- Дізнайтеся, чому кожному двигуну потрібен привод із змінною швидкістю
- Зрозумійте, як ПЧ можуть зменшити кількість запасних частин
- Як віддалено контролювати вашу систему за допомогою приводу змінного струму
- Отримайте краще розуміння моніторингу на основі стану та того, як збирати й аналізувати дані для прогнозованого технічного обслуговування.
Збільште час безвідмовної роботи з приводами Danfoss
![Condition based monitoring - Danfoss VFD](/media/11034/017a0562_08_livematrixcondition_tablet.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Прорив у технології приводів: VLT® із моніторингом на основі стану
Приводи Danfoss VLT® із вбудованим інтелектом тепер можуть контролювати стан двигунів і обладнання, дозволяючи вам завчасно виявляти відхилення базових параметрів, щоб активно втручатися ще до того, як відхилення негативно вплинуть на вашу роботу
![](/media/15895/infographic-site-assessment.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
DrivePro® Site Assessments
За допомогою DrivePro® Site Assessment наші добре підготовлені експерти оцінять базу встановлених ПЧ на вашому підприємстві та переглянуть ваші активи на основі візуальних умов, а також оцінять етап життєвого циклу ваших окремих активів. На основі цієї оцінки ви отримаєте індивідуальне сервісне рішення, яке дозволить вам оптимізувати час безвідмовної роботи та зменшити витрати на обслуговування.
Site Assessment, або оцінку умов, можна проводити віртуально за допомогою цифрових інструментів для підтримки соціального дистанціювання або особисто у вашому закладі.
Danfoss Drive applications
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Приводи для вентиляторів у харчовій промисловості та виробництві напоївРегулювання швидкості роботи вентиляторів скорочує витрати завдяки зниженню енергоспоживання, а також підвищує рівень комфорту, надаючи змогу уникати частот, на яких утворюються шуми.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Приводи для компресорів у харчовій промисловості та виробництві напоївКерування швидкістю компресора забезпечує постійне регулювання тиску, а також знижує споживання енергії, особливо під час виконання операцій з частковим навантаженням.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Приводи для конвеєрів у харчовій промисловості та виробництві напоївЗабезпечте максимальний час безперебійної роботи та мінімальну вартість володіння завдяки регулюванню швидкості роботи конвеєрів з дотриманням гігієнічних норм. Сертифіковано IPA.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Приводи для насосів у харчовій промисловості та виробництві напоївКерування швидкістю роботи насоса може суттєво знизити енергоспоживання, подовжити термін служби насоса та кардинально скоротити споживання води в технологічних операціях.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Приводи для позиціонування та синхронізації у харчовій промисловості та виробництві напоївСкорочуйте витрати, складність і час програмування у сервосистемах, використовуючи приводи змінного струму для високоточного позиціонування та синхронізації.
Success stories
Незабаром…
Незабаром…
Industrial drive products
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® OneGearDrive®A highly efficient combination of a permanent magnet motor and optimized bevel gearing.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Decentral Drive FCD 302Thanks to its rugged design, the FCD302 drive can be mounted close to motors in demanding applications.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103FC 103 призначений керувати компресорами, насосами та вентиляторами й суттєво заощаджувати електроенергію в холодильних установках.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Micro Drive FC 51The smallest drives in the series are ideal for side-by-side mounting with a high integration density.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Midi Drive FC 280FC280 provides precise and efficient motor control for machine builders in the food and beverage, material handling and processing industries.