![](/media/gxvpc3oz/1920x420px-ic7-motor-control.jpg?width=420&height=1920&rnd=133246354130670000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Потрібна провідна система керування двигуном?
Із серією iC7 ви можете керувати високодинамічними установками, просто використовуючи привод, завдяки інноваційному контролю й додатковим датчикам для більшої точності.
Знижена складність, чудова продуктивність
А що якби продуктивність розімкнутого контуру без датчиків могла бути такою самою, що й замкнутого контуру? Завдяки серії iC7 ви отримуєте неперевершену ефективність роботи вала навіть на низькій швидкості, у розімкнутому або замкнутому контурі. Швидко виконуйте введення в експлуатацію завдяки автоматичній адаптації двигуна під час простою.
![](/media/rqafm3ts/1120x747px-motor-control-shaft-performance.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Швидкодія вала
Висока точність крутильного моменту в розімкнутому або замкнутому контурі з блискавичною реакцією — незалежно від швидкості. Вища продуктивність, нижчі гармоніки й повна відповідність — завжди.
Неперевершена продуктивність на низькій швидкості без енкодера
За бездатчикового керування серія iC7 забезпечує чудову ефективність керування двигуном на низькій швидкості без використання енкодерів завдяки новим оригінальним алгоритмам керування.
Високодинамічний відгук
Серія iC7 забезпечує дуже швидкий відгук вала завдяки продуктивності, що лідирує на ринку. Багато установок, у яких раніше використовувався енкодер, тепер можуть працювати під бездатчиковим керуванням. Також важливо зазначити, що в деяких установках і надалі будуть потрібні енкодери, в основному з міркувань безпеки.
Продуктивність машин наступного рівня
Отримайте покращену продуктивність завдяки більшій кількісті вбудованих датчиків і підвищеній обчислювальній потужності. Двигун постійно реагує на команди, забезпечуючи максимальну продуктивність машини та якість продукції.
![](/media/zqfbxhsl/1920x420px-ic7-motor-blue.jpg?width=420&height=1920&rnd=133247210248770000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Починайте роботу швидше
Автоматична адаптація двигуна (ААД) без обертання знижує складність і час введення привода в експлуатацію в ресурсоємних установках із бездатчиковим керуванням як на основі енкодерів, так і без енкодерів. Для забезпечення стабільної роботи не потрібні додаткові процедури налаштування або ручного регулювання, і ви можете визначити ключові параметри двигуна без необхідності відключення навантаження двигуна.
Автоматизована послідовність введення в експлуатацію
Для полегшення введення в експлуатацію автоматизована послідовність вимірює електричні параметри двигуна й оптимізує їх:
- Привод вимірює електричні параметри двигуна під час простою (функція ААД)
Якщо тип двигуна відомий, привод вибирає належні алгоритми керування. ААД простою — це електричний процес, який визначає параметри двигуна, необхідні для надійної роботи, поки вал двигуна не рухається. ААД простою підтримує всі стандартні технології двигунів, у тому числі асинхронні двигуни (АД), двигуни з поверхневими постійними магнітами (ППМ) і двигуни з внутрішніми постійними магнітами (ВПМ). - За потреби привод може також вимірювати інерцію навантаження двигуна й виконувати автоматичне налаштування регулятора швидкості
Завершальним етапом послідовності запуску є визначення інерції обертання й налаштування регулятора швидкості, якщо це необхідно. Інерція вимірюється й використовується в автоматичному налаштуванні регулятора швидкості.
![](/media/0ywkhev1/1920x420px-ic7-motor-c-software.jpg?width=420&height=1920&rnd=133247210706170000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Контроль, який вам потрібен
Ви можете налаштувати роботу системи керування відповідно до конкретного застосування, обравши найбільш відповідне інтегроване програмне забезпечення. Кожна програма пропонує спеціальні функції керування, пов’язані з конкретними вимогами конкретних галузей.
Функція моніторингу мережі
Вимірювання напруги на боці мережі дає змогу приводу контролювати напругу живлення, гармонічні спотворення й частоту, що допомагає діагностувати проблеми з якістю електроенергії.
Вплив керування двигуном на динамічні характеристики
Для забезпечення максимальної продуктивності можна використовувати штучний інтелект. Завдяки численним вбудованим датчикам приводи серії iC7 надають можливості керування двигуном, що відповідають широкому спектру вимог застосування:
- Векторне керування магнітним потоком FVC+
- FVC+ з енкодером забезпечує найкращу продуктивність і вимагає вимірювання положення вала двигуна
- FVC+ без енкодера (бездатчикове керування) забезпечує високу динаміку й розширені допоміжні функції
- VVC+: векторне керування напругою є надійною концепцією, що підходить для вентиляторів, насосів і високошвидкісних установок
- Просте U/f-керування: базова концепція, яка використовується в основному в особливих сценаріях застосування з необхідністю ручного налаштування U/f-характеристики керування двигуном
Вплив керування двигуном на ККД
Керування двигуном гарантує, що двигун завжди працює з максимально можливим крутильним моментом для заданого струму, забезпечуючи максимально можливий ККД двигуна. Максимальний крутильний момент на ампер (МКМА).
З приводами iC7 ви завжди отримаєте максимально можливий ККД, незалежно від використовуваного двигуна.
Приводи серії iC7 використовують функцію ААД для визначення параметрів двигуна й налаштування керування двигуном для досягнення максимального ККД.
Для асинхронних двигунів функція автоматичної оптимізації енергоспоживання (АОЕ) зменшує потік намагнічування в двигуні відповідно до робочої точки. Функція АОЕ часто використовується в насосах і вентиляторах, де двигун працює безперервно в умовах часткового навантаження, а також в установках із фіксованою швидкістю, як-от ескалаторах.
Для синхронних двигунів приводи iC7 використовують максимальний крутильний момент на ампер (МКМА) для забезпечення максимального ККД двигуна. Втрати в сталі синхронних двигунів є значно нижчими, ніж в асинхронних двигунах. Стратегія оптимізації ККД для синхронних двигунів, як-от двигунів із постійними магнітами (двигун із ПМ), передбачає зменшення втрат міді.
Функції та переваги
Високодинамічна робота: максимально можлива точність машини завдяки чудовим робочим характеристикам вала, у тому числі за бездатчикового керування
Чудові низькошвидкісні характеристики, також і в режимі роботи без датчиків
Швидке введення в експлуатацію за допомогою автоматичної адаптації двигуна (ААД) під час простою забезпечує максимальну енергоефективність будь-якого двигуна
Більше вбудованих датчиків для кращої продуктивності
Гнучкий вибір функцій керування, оптимізованих до вашого сценарію застосування, завдяки інтегрованому програмному забезпеченню