Наш підхід до приводів
Ми спеціалізуємося на підвищенні ефективності двигунів і оптимізації енергоспоживання. Але щоб повною мірою скористатися перевагами технології приводів змінного струму, ми виходимо за рамки стандартного підходу. Наприклад, ми враховуємо бізнес і системи наших клієнтів у всій їхній повноті або навіть беремо до уваги глобальні тенденції на кшталт кліматичних змін. Це дає нам змогу розробляти рішення, які матимуть тривалий ефект сьогодні та змінюватимуть світ на краще завтра.
Ми завжди прагнемо до максимальної гнучкості, щоб наші приводи можна було використовувати з будь-якою маркою двигуна, будь-якою системою та для будь-яких потреб. Створюючи приводи змінного струму, ми враховуємо технічні, комерційні й експлуатаційні аспекти ресурсу системи, що дає вам розуміння й дані для прийняття обґрунтованих рішень. Бо для того, щоб змінити підхід до споживання енергії у світі, нам всім потрібно щось робити.

Рушійною силою кращого майбутнього стануть приводи
Оскільки попит на електроенергію у світі постійно зростає, енергозбереження набуває дедалі більшого значення. Саме тому компанія Danfoss прагне, щоб світ дивився на приводи змінного струму так само, як це робимо ми: як на найкращий засіб регулювання швидкості електродвигуна та, таким чином, заощадження енергії. Зрештою, ми допомагаємо людям розглядати енергоефективність як джерело енергії — «первинне паливо», як сказали б деякі.
Ми втілюємо ці цілі в життя, прагнучи досягти вуглецевої нейтральності до 2030 року.
Готові приєднатися до нас?
Робота з Danfoss Drives
Партнерство задля успіху
Вибираючи привод змінного струму Danfoss, ви також вибираєте партнера, готового й здатного заради вас докласти всіх зусиль і навіть більше. Це тому, що Danfoss Drives будує свій бізнес на довірі, повазі та співпраці, водночас обіцяючи бездоганне обслуговування й безвідмовну роботу у вашій галузі.
Модернізація систем
Створюючи рішення, які замінюють аналогові сигнали потоками даних, ми можемо вдосконалити взаємодію з користувачем, дистанційне технічне обслуговування й системну аналітику. Використання нашої незалежності від хмари й аналітичної платформи допоможе вам створювати цінність у хмарі або на периферії, щоби ви могли задовольняти потреби своїх клієнтів.
Глобальна компанія завжди до ваших послуг
Нам подобається створювати для вас переваги за межами наших приводів. Надаючи вам доступ до цифрових інструментів, які допомагають трансформувати ваші робочі процеси й системи. Маючи 4700 фахівців і представництва в понад 100 країнах світу, ми можемо бути саме там, де вам потрібно. Цілодобово й без вихідних. Завдяки партнерству, що ґрунтується на світовому досвіді з урахуванням місцевих особливостей.

Можливості
Серія iC7 — це історія успіху, в основі якої лежить відданість цінностям
Залучивши понад 1000 дослідників, які доклали максимум зусиль для розробки революційного рішення, ми змогли створити приводи змінного струму, які є компактнішими й продуктивнішими, ніж будь-коли, і водночас ще потужнішими, якіснішими й надійнішими.
Приводи змінного струму, створені для досягнення успіху
Нова серія iC7 створена для того, щоб допомогти вам досягти успіху. Щоб ви отримували переваги завдяки створенню ефективніших систем і застосувань, які вдосконалюють продукцію та досвід і водночас зберігають довкілля та підвищують ваші прибутки.
Серія iC7
Народження серії iC7
На створення нової ери приводів змінного струму пішли роки інтенсивних досліджень і розробок, підкріплених десятиліттями практичного досвіду та відданої праці. І завдяки тисячам експертів, сповнених рішучості змінити погляд світу на використання приводів змінного струму.
Переосмислення приводів
Щоб забезпечити довготривалий ефект від наших приводів, потрібно починати з чистого аркушу. Наші науково-дослідницькі й виробничі колективи розробляють приводи для автоматизованого складання, щоб зменшити ризик відмови. І збільшити термін служби та підвищити якість приводів завдяки використанню методу «Шість сигм» (Six Sigma), а також шляхом їх тестування із застосуванням апаратно-програмного моделювання.
Якість як наріжний камінь
Відмовляючись від залучення сторонніх виробників, ми контролюємо кожен процес і стежимо за тим, щоб усі приводи проходили перевірку під навантаженням. Для приводів змінного струму, які забезпечують наднадійність і повний контроль походження.
Радикальний підхід до досліджень
Наші науково-дослідницькі й виробничі колективи тісно співпрацюють, щоб допомогти нам досягти наших цілей, використовуючи підхід «Шість сигм» та інші провідні стратегії для забезпечення швидких і точних результатів.
Народження «розумної» фабрики
Фабрика з виготовлення приводів серії iC7 побудована з нуля з індивідуальною оптимізацією кожного приміщення та працює повністю на цифрових технологіях, що забезпечує максимальну узгодженість і відстежуваність.
Сфера компетенції — двигун
До провідних методів керування проєктами, що використовуються в створенні приводів серії iC7, належить «спринтерський» підхід до розробки як програмного, так і апаратного забезпечення. Під час спільних сесій, присвячених вирішенню проблем, колеги презентують свої ідеї один одному для вивчення в безпечному середовищі. Завдяки філософії «швидкого збою», яку взято за основу, результатом є безпрецедентна увага до деталей.