Ласкаво просимо, ефективносте. Ласкаво просимо, електрифікаціє.
Ми прагнемо допомогти вам досягти ваших цілей щодо електрифікації. Тому що разом ми можемо створити стійке майбутнє, яке живиться електроенергією. Ми хочемо зробити цю трансформацію плавною та економною, дозволяючи вам використовувати електрифікацію та гібридизацію в масштабі без компромісів. Таким чином ви зможете запускати повністю оптимізовані програми з швидкого заряду, морської електрифікації та систем Power-to-X, на які ви завжди можете покластися. Щоб досягти цього, нам потрібно інтегрувати відновлювані джерела енергії та чисту енергію в розумні енергетичні системи завтрашнього дня — живити зелений водень, розподілені мережі та морські судна з гібридними та електричними системами.

Danfoss Drives: стислий огляд
Від нашого першого низьковольтного приводу до найсучаснішої продукції ми залишаємося в авангарді технологічних проривів завдяки розумним інвестиціям у людей і дослідження та розробки. Тепер, сьогодні, ми пишаємося тим, що можемо похвалитися портфоліо, яке також включає сервоприводи, приводи гармонік і приводи середньої напруги – з метою запропонувати технологію та цифрові рішення, які дозволять нашим клієнтам досягти успіху в умовах, що постійно змінюються. світ.
Що нового у приводах?
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }iC7-Automation представлений у звіті Ansys щодо сталого розвиткупʼятниця, 31 січня 2025 р.Інженерне моделювання вже давно вважається ефективним інструментом для підвищення швидкості та вартості розробки нових продуктів, а також для виведення продуктивності продукту на новий рівень. У новому звіті, створеному компанією Ansys, стає зрозуміло, що, хоча симуляція вже зробила значний внесок у розвиток сталого розвитку, існує ще великий потенціал для ще більшого впливу.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }iC2-Micro тепер простіше програмувати і він має сертифікат UL LZGH2/8середа, 27 березня 2024 р.Тепер ви можете програмувати iC2-Micro, навіть коли він відключений від джерела живлення, використовуючи новий швидкий адаптер. Інтегрований інтелектуальний логічний контролер (SLC) забезпечує гнучкість і менш складну установку. Оскільки привод сертифікований UL LZGH2/8, ви насолоджуєтеся простішим процесом сертифікації системи для використання в системах HVAC/R з холодоагентами A2L. З діапазоном потужності до 22 кВт, цей привод служить для ще більшої кількості застосувань.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Компанія Danfoss придбала технологію перетворювачів напруги 1500 В ПС та команду для розширення асортименту продукції для електрифікаціїсереда, 10 січня 2024 р.Компанія Danfoss Drives оголошує про придбання виробу ACE300 і виробничої групи фінської компанії Ampner Oy, щоб розширити асортимент продукції для електрифікації за допомогою спеціального силового конвертера 1500 В ПС. Продукт буде інтегровано в асортимент рішень Danfoss Drives для електрифікації з основним акцентом на інтелектуальні мережі й накопичення енергії.