• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Кліматичні рішення

У Danfoss Climate Solutions ми розробляємо енергоефективні рішення, щоб допомогти світу отримати більше за менших витрат.

Наші інноваційні технології забезпечують декарбонізований, цифровий і більш стійкий завтрашній день — у промислових застосуваннях, будівлях, інфраструктурі, а також у всьому харчовому та холодильному ланцюгах. Завдяки нашому широкому портфоліо продуктів і рішень ми допомагаємо зменшити глобальні викиди та пом’якшити зміну клімату. Наша мета - утримати глобальне потепління нижче 1,5°C.

Енергоефективність - наш головний пріоритет. Наші інженери світового рівня мають досвід і ноу-хау, щоб максимізувати потенціал систем опалення та охолодження. Наші технології підтримують рентабельний перехід до відновлюваних та інших альтернативних джерел енергії завдяки операційній гнучкості, накопиченню тепла та пом’якшенню пікового навантаження.

Завдяки міцному фундаменту з якості, людей і клімату ми впроваджуємо розумні, енергоефективні рішення, які забезпечують потрійний перехід, необхідний для досягнення кліматичних цілей:

1. Енергетичний перехід для декарбонізації та електрифікації опалення та охолодження

2. Прискорення переходу на холодоагенти з наднизьким потенціалом глобального потепління (GWP)

3. Перехід харчової системи до підвищення врожайності та зменшення втрат їжі та відходів за допомогою енерго- та ресурсоефективного харчового та охолоджувального ланцюга

Настав час діяти. Технології доступні. Приєднуйтесь до нас у створенні кращого майбутнього.

Кліматичні рішення Danfoss у цифрах (2022)

  • 10 331 співробітник по всьому світу
  • 4 центри розробки додатків у Північній Америці, Індії, Китаї та Данії
  • 31 фабрика
  • 3 топ-ринки: Європа, Азія та Північна Америка
  • 3,2 млрд євро чистих продажів

Дізнайтеся більше про наші рішення для систем опалення та охолодження

Новини Danfoss Climate Solutions

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Новий додаток від компанії Danfoss підсилює потенціал використання інформаційного моделювання будівлі (BIM) у галузі опалення, вентиляції та кондиціонування повітря (HVAC)
    четвер, 16 травня 2024 р.

    Danfoss створив новий додаток BIM. Це програмне рішення може використовуватись як плагін для користувачів програмного забезпечення Revit, а також як самостійне рішення для всіх користувачів. Проєктувальники систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря можуть скористатися комплексною бібліотекою продуктів та збірок у зручному інструменті, який регулярно оновлюється.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Швидкий та простий монтаж з новими регуляторами для теплої підлоги Icon2™
    понеділок, 28 серпня 2023 р.

    Danfoss Icon2™ забезпечує точне та ефективне керування підлоговим опаленням з функцією "розумного дому" та гнучкістю, що відповідає кожному застосуванню.   

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Новий "розумний магазин" прокладає шлях до супермаркетів 21 століття
    вівторок, 25 липня 2023 р.

    Новий "Розумний магазин" працюватиме як випробувальний центр Danfoss для технологій енергоефективності.  Очікується, що "Розумний магазин" буде приблизно на 50% більш енергоефективним у порівнянні з типовим супермаркетом з холодильною системою першого покоління, що використовує CO2.