• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Чому електричне опалення є енергоефективним та екологічно чистим?

понеділок, 27 червня 2022 р.

Комфортна температура в приміщенні з мінімально можливим споживанням енергії.


Електричне опалення дає змогу досягти комфортної температури в приміщенні з мінімально можливим споживанням енергії. Завдяки розподілу тепла від підлоги й точному регулюванню за допомогою терморегулятора температуру в приміщенні можна знизити в середньому на 1–2 °C порівняно з традиційним радіаторним опаленням, при цьому не завдаючи негативного впливу на тепловий комфорт або навіть з його покращенням. Це дає змогу скоротити втрати енергії в будівлі на 20 %, що вигідно як з економічної, так і з екологічної точки зору.

Найвищий можливий тепловий коефіцієнт корисної дії


99 % енергії, споживаної системою електричного підлогового опалення, перетворюються на тепло, що забезпечує максимальну енергоефективність і дає змогу уникнути зайвих втрат енергії, наприклад через циркуляцію води. Завдяки точному регулюванню за допомогою терморегулятора система (що складається з нагрівального елемента й терморегулятора) підтримує температуру на потрібному рівні.

За допомогою вбудованої в терморегулятори функції таймера можна запланувати обігрів приміщення відповідно до потреб з можливістю використання «електроенергії за низьким тарифом» або обігріву на вимогу для додаткової економії.

Швидка реакція системи

Застосування електричного обігріву забезпечує швидке реагування системи. Система функціонує лише за необхідності — вона швидко досягає потрібної температури залежно від конструкції підлоги. Завдяки системі з коротким періодом розігріву приміщення можна обігрівати лише тоді, коли воно використовується, що забезпечує разючу економію. 

Незалежне регулювання температури

Регулювання температури в кожному приміщенні здійснюється окремо. Для користувачів це означає високий рівень незалежності частини системи від цілого.
Дистанційне керування означає, що температуру в кожному місці (або в так званій «зоні обігріву») можна регулювати окремо, що дає змогу не вимикати опалення в конкретному приміщенні, що зменшує вплив на навколишнє середовище й заощаджує кошти.

Винятково високий рівень використання енергії

Належну потужність нагрівального елемента зазвичай вибирають на основі потужності обігріву, необхідної для компенсації теплових втрат у будівлі/приміщенні.

Водночас розташування джерела тепла під підлогою і дуже точне регулювання за допомогою терморегулятора забезпечують надзвичайно високий рівень використання енергії. Оскільки тепло використовується з максимальною ефективністю, можна без проблем знизити температуру, а отже і споживання енергії.

Екологічність

Застосування електричного опалення є внеском у збільшення використання відновлюваних джерел енергії і зменшення викидів. Це, в поєднанні із сучасними й інтелектуальними елементами керування, робить мережі більш інтелектуальними і таким чином сприяє використанню відновлюваної енергії.
У порівнянні з іншими системами опалення електричний обігрів не передбачає застосування шкідливих речовин.
Екологічні характеристики електричних нагрівальних приладів можна покращити за рахунок їх поєднання із сонячними батареями або іншими екологічно чистими та відновлюваними джерелами енергії. Таким чином, ці пристрої особливо підходять для використання з відновлюваними джерелами енергії, забезпечуючи можливість отримання тепла без шкідливих викидів.

Ідеальна система опалення для ідеального світу

Електричне опалення перетворює мрію на реальність
Якщо ви мрієте про ідеальний світ — спробуйте уявити собі ідеальну систему опалення. Якою вона має бути? Чого ми очікуємо від неї? 

Пропонуємо переглянути відео «Майбутнє опалення — це електрика» від Альянсу виробників електричного підлогового опалення (Electric Underfloor Heating Alliance).