![](/media/17930/devireg-multi-cover.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Зустрічайте новий мультиканальний регулятор від DEVI - DEVIreg™ Multi
DEVIreg™ Multi — 7-канальний електронний програмований регулятор, який встановлюється на DIN-рейці. Цей регулятор застосовується в електричних та гідравлічних системах із функціями нагріву та охолодження у багатьох сферах: для захисту труб від замерзання, підігріву холодних приміщень, комфортного опалення підлоги, наземного застосування з датчиком температури тощо.
Успадкувавши апаратну частину від контролера охолодження Danfoss (MCX08M2), DEVIreg™ Multi має оновлене програмне забезпечення, що значно спрощує користування регулятором - незалежно від того, чи є ви монтажником, проектувальником, спеціалістом з обслуговування, системним інтегратором або OEM (виробником комплексного обладнання).
Ці удосконалення відповідають більш вимогливим очікуванням ринку щодо точного керування окремими зонами з індивідуальними налаштуваннями.
![](/media/17928/devireg-multi.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Основні характеристики
Кожен із 7 каналів DEVIreg ™ Multi можна налаштувати окремо, використовуючи один з трьох режимів керування:
- з датчиком температури;
- без датчика температури, що має пропорційне за часом регулювання потужності;
- без датчика, ручне ввімкнення/вимкнення із встановленими інтервалами.
Програмне управління забезпечує можливість вибору відповідного способу керування для кожного із 7 каналів завдяки 8 можливим типам датчиків, що мають різні діапазони робочих температур. Серед них для електричного підігріву підлоги здебільшого використовуються такі: NTC15k (15 кОм при 25 ° C) та NTC16,7k (16,7 кОм при 100 ° C). Для звичних застосувань Danfoss використовуються NTC5k (5 кOм при 25 ° С) і PT1000 (1000 Ом при 0 ° С).
Новий DEVIreg ™ Multi має повнотекстовий дисплей, розташований у міцному і надійному корпусі.
Регулятор має графічний LCD-дисплей, опторозв’язаний інтерфейс послідовного зв’язку через шину Modbus RS-485 і живлення 110/230 В змінного струму.
![](/media/17931/головний-екран.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Виходи керування та спеціальні функції
Функції керування передбачають можливість налаштовування для систем опалення або охолодження.
DEVIreg™ Multi має 8 виходів керування — 2 виходи з макс. струмом 10 A, 5 виходів із макс. струмом 6 A, а також 1 вихід сигналу аварії із макс. струмом 6 А; поміж них 4 виходи нормально розімкнених (NO), 3 виходи (NC/NO) контактів що перемикаються, а також 1 вихід сигналу аварії який має контакт, що перемикається (NC/NO). Функції керування реле можна налаштувати для систем опалення або охолодження. Крім того, контакти реле не під’єднані до джерела напруги всередині контролера та можуть використовуватись для керування системами з будь-якою напругою до 250 В змінного струму.
DEVIreg ™ Multi має деякі спеціальні функції, які можна запрограмувати індивідуально для кожного каналу: стан реле (розімкнений чи замкнений відповідно до режиму «Опалення увімкнено»), активація чи деактивація каналу, аварійний сигнал несправності датчика, аварійні сигнали мінімальної і максимальної температури, відстеження несправності кабелю, тестування реле, ввімкнення/ вимкнення каналу, розрахунок циклів реле тощо.
Переваги:
• Ви значно заощаджуєте кошти, купуючи 1 пристрій замість кількох;
• Ви економите на споживанні енергії та експлуатаційних витратах, не поступаючись якістю та безпекою;
• Ви підвищуєте свою ефективність, отримуючи всю інформацію на 1 дисплеї;
• Ви економите час, встановлюючи 1 термостат для різних застосувань;
• Ви відстежуєте та одразу дізнаєтесь про можливі збої для швидкого їх виправлення;
• Ви використовуєте логіку 1 пристрою для управління різними застосуваннями;
• Ви надаєте найкращий сервіс, контролюючи функції в режимі реального часу.
-
Інструкція з монтажу й експлуатації
Інструкція з монтажу й експлуатації DEVIreg™ Multi - 7-канальний програмований контролер на DIN-рейку.
Швидкі факти:
• 7 незалежних каналів: термостат може одночасно керувати до 7 незалежними каналами;
• 8 типів датчиків з температурним діапазоном від -50 - + 200 °C;
• 5 типів тривоги з різними функціями;
• 3 режими управління;
• пропорційне регулювання за часом;
• сумісний із BMS завдяки послідовному інтерфейсу Modbus RS485, захищеному опторозв’язкою;
• точний контроль температури;
• моніторинг працездатності кабелю;
• багатомовне меню;
• графічний РК-дисплей;
• розміри 8 модулів DIN із вбудованим блоком живлення.
DEVI від Danfoss пропонує найширший на ринку асортимент продукції для внутрішніх і зовнішніх застосувань. У нашому мінливому світі електричне опалення Danfoss стає все актуальнішим, оскільки електрична система опалення деколи є найкращою альтернативою — як з точки зору вигоди, так і з точки зору впливу на довкілля.