Нова лінійка терморегуляторів відповідає вимогам мінливого законодавства та потребам клієнтів, щоб забезпечити найвищу енергоефективність на ринку.
Новий асортимент продукції охоплює як стандартні рідинні, так і унікальні газові терморегулятори Danfoss, а також поєднує добре відомі функції попередніх серій терморегуляторів з новою інноваційною функціональністю.
Найточніше регулювання кімнатної температури на ринку
У квітні 2021 року стандарт EN215 визначив нові вимоги до енергоефективності. Стандарт містить класифікацію точності контролю (СА), що визначає точність регулювання термостатичного радіаторного клапана. Чим нижче значення СА, тим точніше терморегулятор підтримує бажану кімнатну температуру. Терморегулятори з нижчим значенням допомагають клієнтам уникнути перегріву та досягти кращого комфорту в приміщенні. Нова серія терморегуляторів Danfoss схвалена EN215 і досягає найвищого можливого рейтингу –0,2 K– для всіх варіантів серії.
Документально підтверджена економія електроенергії за допомогою газових терморегуляторів
Нова лінійка терморегуляторів включає Danfoss Aero™, який має унікальну технологію газового сильфона. Дослідження показує, що газові терморегулятори регулюють бажану температуру точніше, ніж рідинні терморегулятори, тим самим знижуючи кількість споживаної енергії. Це дозволяє додатково економити до 2% теплової енергії у порівнянні з традиційними рідинними сильфонами.
Захищені від злому та крадіжки версії підходять для встановлення в громадських будівлях
Терморегулятор Aero™ допомагає клієнтам економити гроші й у інших сферах. Захищена від несанкціонованого доступу версія нашого газового терморегулятора найвищого класу допомагає запобігти вандалізму. Aero™ дуже міцний та забезпечує додатковий захист, що ідеально підходить для будівель, доступних для громадськості. Додатковий захист для терморегулятората забезпечує «штіфт» який ускладнює зняття терморегулятора - це можна зробити лише за допомогою спеціального інструменту.
Терморегулятор Aero™ також має вбудовані параметри обмеження температури, щоб експлуатація будівель могла завадити присутнім у приміщеннях людям змінювати температуру терморегулятора.
Задоволення потреб монтажників у швидкому та безпечному монтажі
Нова лінійка терморегуляторів також включає функції, розроблені з урахуванням потреб монтажників. Ми взяли нашу унікальну функцію click-connection, відому монтажникам із нашого старого асортименту терморегуляторів, і включили її в наш новий продукт. Click-connection забезпечує швидке та безпечне встановлення без інструментів.
Ми представили наші перші радіаторні терморегулятори в 1943 році. Зараз, через 80 років, ми раді представити розроблену в співпраці з нашими клієнтами нову лінійку механічних радіаторних терморегуляторів, які забезпечують найвищі стандарти точності керування в усьому асортименті. Ми з нетерпінням чекаємо, щоб побачити, як ці термостати можуть допомогти підвищити енергоефективність і комфорт у ваших будівлях.
Новий асортимент радіаторних терморегуляторів можна буде замовити з 16 червня. Із запитаннями чи за додатковою інформацією звертайтеся на гарячу лінію +380 800 800 144.