• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Швидкий та простий монтаж з новими регуляторами для теплої підлоги Icon2™

понеділок, 28 серпня 2023 р.

Danfoss Icon2™ забезпечує точне та ефективне керування підлоговим опаленням з функцією "розумного дому" та гнучкістю, що відповідає кожному застосуванню.  

Монтаж всього за 9 хвилин   
В підлоговому опалювальному обладнанні Danfoss Icon2™ було вдосконалено конструкцію та налаштування, щоб зробити процес монтажу швидшим та простішим для інсталяторів. "Icon2™ має роз'єми plug'n'push та інноваційні кабелі, які економлять час монтажників та зменшують кількість інструментів, необхідних для монтажу", - пояснює Девід Сторнер (David Storner), старший менеджер з продукції компанії Danfoss Climate Solutions.   

На додаток до спрощеної конструкції, Icon2™ представляє монтаж на основі додатків, що дозволяє інсталяторам виконувати налаштування, введення в експлуатацію та перевірку в цифровому форматі. "З Icon2™ найважливішим інструментом, який знадобиться монтажникам, є смартфон", - говорить Девід Сторнер. "Додаток для налаштування Danfoss Icon2™ допоможе майстрам пройти всі етапи налаштування та введення в експлуатацію. Монтажники можуть навіть копіювати та вставляти налаштування, що дозволяє їм набагато швидше виконувати роботи в цілій будівлі". Поєднання спрощеної конструкції, налаштування через додаток та меншої кількості інструментів означає, що система Danfoss Icon2™ може бути встановлена всього за дев'ять хвилин.   

Поліпшення продуктивності опалення завдяки автоматичному балансуванню  

Інсталятори також можуть допомогти своїм клієнтам досягти максимального комфорту в приміщенні та продуктивності системи опалення за допомогою автоматичного балансування Danfoss Icon2™. "Автоматичне балансування перерозподіляє потік системи таким чином, що більші приміщення отримують динамічний пріоритет, коли попит на тепло є високим", - пояснює Девід Сторнер (David Storner). "Це дозволяє найкращим чином використовувати наявну енергію та забезпечує більш точну кімнатну температуру в усіх приміщеннях будинку. А перевага для інсталятора полягає в тому, що йому не потрібно робити ніяких попередніх налаштувань або ручних розрахунків для балансування системи. Danfoss Icon2™ подбає про все".   

Вдосконалена версія головного контролера пропонує додаткові способи максимізації енергоефективності за допомогою регулювання температури подачі. Це додатково сприяє підвищенню комфорту в приміщенні та економії енергії завдяки найкращому використанню наявної енергії.   

Підтримка системи "розумний дім" допомагає клієнтам контролювати енергоспоживання  

Danfoss Icon2™ легко інтегрується з рішенням Danfoss Ally™ і може управлятися за допомогою програми Danfoss Ally™ App1. Він також підтримує протокол Zigbee 3.0, найпоширеніший протокол для рішень розумного будинку, що дозволяє клієнтам інтегрувати Icon2™ з іншими пристроями розумного будинку. "Клієнти можуть використовувати додаток Danfoss Ally™ для керування опаленням будинку безпосередньо зі свого смартфону, що дійсно допомагає їм контролювати споживання енергії, навіть коли вони знаходяться далеко від дому", - говорить [вкажіть ім'я місцевого менеджера з продажу]. "А оскільки Danfoss Icon2™ побудований на протоколі Zigbee 3.0, клієнти також можуть керувати опаленням за допомогою інших сторонніх рішень для розумного дому на основі Zigbee".  

Магнітне кріплення спрощує встановлення термостата  

Icon2™ продовжує орієнтацію на мінімалістичний, стильний дизайн і зручність використання, започатковану в оригінальних термостатах для теплої підлоги Icon™, додаючи при цьому нові функції для спрощення встановлення. "Icon2™ представляє нові менші бездротові терморегулятори, які сподобаються не тільки користувачам завдяки зменшеному розміру та елегантному дизайну, але й монтажникам завдяки функції магнітного кріплення", - коментує Девід Сторнер (David Storner). "Завдяки магнітному кріпленню інсталятори можуть вільно розміщувати терморегулятори там, де їм зручно. Вони просто притискають магніт до стіни, а потім монтують бездротовий термостат зверху".   

Всі ці функції роблять процес встановлення простішим і безпроблемним. "Ми працювали з інсталяторами, щоб з'ясувати, які були найбільш важливі больові точки в процесі встановлення, і вирішили їх за допомогою Danfoss Icon2™. Ось чому ми можемо з упевненістю сказати, що все відбувається швидше з системою керування теплою підлогою Icon2™", - підсумовує Девід Сторнер.    

 Основні переваги Danfoss Icon2™  

  • Інноваційні кабелі та клеми plug'n'push спрощують монтаж з мінімальним використанням інструментів.  
  • Додаток для введення в експлуатацію Danfoss Icon2™ спрощує та прискорює налаштування, введення в експлуатацію та передачу.   
  • Легко інтегрується з рішеннями Danfoss Ally™ і базується на протоколі Zigbee 3.0 для повної сумісності з системами "розумного будинку".   
  • Автоматичне балансування та регулювання температури подачі забезпечують економію енергії та підвищують комфорт у приміщенні. 
  • Функція оптимізації теплового насосу. 
  • Просте та гнучке встановлення бездротових термостатів з магнітним кріпленням. 
Більше інформації про Icon2™