Електроенергія стає дедалі важливішою.
Оскільки Європа прагне досягти кліматичної нейтральності до 2050 року, передбачається, що попит на електроенергію зросте на 30 % у 2030 році і на 50 % до 2050 року.
Європейська комісія передбачає, що до 2050 року 84 відсотків попиту на електроенергію задовольнятиметься за рахунок відновлюваних джерел енергії, що дозволить значно знизити викиди CO2. Також Єврокомісія має на меті до 2030 року довести частку електричного підлогового опалення серед систем опалення житлових будинків до 40 % та збільшити її принаймні до 50 % або аж до 70 % до 2050 року.
Електричне підлогове опалення також має стати дешевшим для споживачів, ніж традиційні технології з використанням газу, рідкого та твердого палива.
Завдяки постійним зусиллям, спрямованим на підвищення енергоефективності в будівлях за рахунок теплоізоляції та збільшення місцевого виробництва відновлюваної електроенергії, кілька технологій опалення приміщень на основі електроенергії забезпечать цей перехід, включно із застосуванням електричного підлогового опалення.
Справді, нещодавні дослідження показують, що для житлових будинків з якісною теплоізоляцією електричне підлогове опалення в поєднанні з використанням сонячних батарей є найбільш економічно вигідним рішенням з опалення.
Крім того, за останніми даними, щороку будується ще 1,2 мільйона нових будинків, де електричне підлогове опалення є прийнятним для застосування. У період з 2016 до 2019 року цей показник становив би 5,4 мільйона будинків.
Електричне підлогове опалення — це чудова можливість для Європи та України. За його допомогою країни Європи та Україна зможуть скоротити викиди, підвищити енергоефективність будівель, а в кінцевому підсумку — досягти своїх амбітних цілей щодо клімату.
Щоб втілити це бачення в реальність, потрібно мати амбітні цілі у сфері відновлюваної енергетики й нижчий коефіцієнт первинної енергії, що забезпечує незалежність умов державного фінансування модернізації систем опалення від технології рішень з електричного опалення, а також просувати маломасштабне виробництво відновлюваної енергії на місцях.
В Україні також слід прискорити перехід на екологічно безпечне електричне опалення.
Пропонуємо переглянути відео, підготовлене Альянсом виробників електричного підлогового опалення (Electric Underfloor Heating Alliance, EUHA). Ця організація об’єднує виробників з метою просування інтересів сектору продукції в рамках нової електрифікованої інтелектуальної інфраструктури.