• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Danfoss уклав меморандум про розвиток теплопостачання із міською владою Одеси

пʼятниця, 4 жовтня 2019 р.

Компанія Danfoss уклала меморандум з одеською міською радою про експертно-технічне співробітництво в напрямі модернізації міської системи теплозабезпечення. Андрій Берестян, Генеральний директор Danfoss Україна та Павло Вугельман, заступник Одеського міського голови, підписали документ 3 жовтня 2019 року під час Інвестиційного форуму Odesa 5T, найбільшої ділової події року Півдня України.

Андрій Берестян (ліворуч) і Павло Вугельман (праворуч) підписують меморандум

Меморандум передбачає проведення технічних консультацій при модернізації інженерних систем громадських будівель, теплових розподільчих мереж та джерел виробництва теплової енергії, побудові муніципальної системи енергоменеджменту, підготовці профільних інвестиційних проєктів, довгостроковому енергетичному плануванні.

Сторони сходяться на тому, що розвиток міської системи теплозабезпечення лежить принципово в модернізації централізованих систем. За словами Павла Вугельмана, заступника міського голови, в модернізації централізованого тепло- та гарячого водопостачання Одеси лежить значний потенціал. Причина в тому, що сучасні централізовані системи 4-го покоління є більш надійними, екологічними та доступними у порівнянні з індивідуальним опаленням.

По аналогії з інфраструктурою мобільного зв’язку, в системах централізованого теплопостачання розрізняють декілька поколінь. Україна у спадок отримала 2-ге покоління, такі системи не дозволяють споживачеві впливати на обсяг та графік споживання тепла без втрати комфорту.

«Сучасні 4G системи, навпаки, дозволяють системам опалення багатоквартирних будинків не лише автоматично реагувати на зміну погодних умов, але також прогнозувати споживання, використовувати багатоквартирні будинки як енергосховища й багато чого ще. На практиці, для споживача, це означає зниження витрат на опалення на рівні 20-40%, а також зниження навантаження на всю муніципальну систему енергетичну інфраструктуру. Ключовим, звісно, є обсяг та термін повернення інвестицій. Тут хороші новини: інвестиції в модернізацію інженерних систем в муніципальному та житловому секторах до рівня 4G окуповуються за декілька опалювальних сезонів», — пояснює Андрій Берестян, генеральний директор Danfoss Україна.

В Одесі лише з початку з 2019 року реалізовано 14 проєктів модернізації муніципальних об’єктів зі встановленням індивідуальних теплових пунктів з погодозалежною автоматикою, діє міська програма компенсації відсоткової ставки для кредитів на енергоефективні заходи в житловому фонду (поряд зі стартом 3 вересня 2019 року програм державного грантового фінансування від Фонду Енергоефективності).

Розвиток систем централізованого теплопостачання є пріоритетним для країн Європейського Союзу. Згідно з Енергетичною дорожньою картою до 2050 року, доля під’єднаних до ЦТ домогосподарств в ЄС має зрости з чинних 14% до не менш ніж 40% у 2050 році.