Перехід на електроопалення як основний вид опалення або облаштування комфортного опалення в оселі - це рішення, орієнтоване на майбутнє

четвер, 5 січня 2023 р.

Енергоефективний підхід до електроопалення

В умовах зростання цін на енергоносії, в тому числі на електроенергію, в більшості європейських країн, останнє, про що люди думають, - це перехід на електричне опалення як основне або комфортне джерело опалення для своїх будинків. Але чи може бути так, що електрика має набагато більший потенціал, ніж люди думають?

Відновлювані джерела енергії

Цілі Європейської Комісії

Європейська Комісія поставила за мету, щоб до 2030 року 40% опалення в житловому секторі забезпечувалося за рахунок електроенергії, а до 2050 року - до 70%.​

Ідея полягає в тому, що якщо електроенергія постачається з відновлюваних джерел енергії, вона є більш екологічно чистим джерелом енергії, ніж викопне паливо, і дозволяє нам значно зменшити викиди CO2 та пом'якшити наслідки зміни клімату.

Крок до нулювого споживання з електричним опаленням

Крок до нулювого споживання

Це важливий крок на шляху до енергонезалежності, саме тому Комісія має на меті задовольнити 84% попиту на електроенергію за рахунок електроенергії з відновлюваних джерел енергії до 2050 року та пом'якшити наслідки зміни клімату.

Електрична тепла підлога відіграє центральну роль у цих планах. Дослідження показують, що найбільш економічно ефективним опалювальним рішенням для високоізольованих житлових будинків є електрична тепла підлога, що використовується в поєднанні з фотоелектрикою.

Переваги електричної теплої підлоги

Переваги електричної теплої підлоги

Комфортна температура навколишнього середовища та швидкий час реагування - це лише деякі з переваг електричної теплої підлоги. Дізнайтеся більше про ці та інші переваги електричної теплої підлоги.

Рішення для опалення сьогодні та завтра

Щоб досягти амбітних кліматичних цілей Європейського Союзу і зменшити загальну залежність від викопних видів палива, ми повинні зробити житлові будівлі більш енергоефективними. Це передбачає поліпшення теплоізоляції будівель і збільшення виробництва електроенергії з відновлюваних джерел на місці, щоб житлові будинки могли з часом стати самодостатніми, використовуючи енергію, яку вони самі виробляють.

Важливу роль у цьому переході відіграватимуть електроенергетичні технології обігріву приміщень, у тому числі електричні теплі підлоги. Якщо порахувати, що електричні теплі підлоги за прогнозами будуть дешевшими для споживачів, ніж традиційні газові, рідинні та твердопаливні технології, то стає зрозуміло, що електрична тепла підлога є енерго- та економічно доцільним варіантом облаштування обігріву житла. Майбутнє дійсно за електрикою!

Опалення за рахунок використання сонячної енергії

Опалення за рахунок використання сонячної енергії

Дізнайтеся, як поєднання електричної теплої підлоги та фотоелектричної енергії задовольнило вимоги до енергоефективності житлового комплексу Energy plus з нульовим споживанням енергії в Кобленці, Німеччина.

Пов'язані продукти

Електричне підлогове опалення

  • if (isSmallPicture) { Нагрівальні мати DEVI; } else if (isBigColumns) { Нагрівальні мати DEVI } else { Нагрівальні мати DEVI }
    Нагрівальні мати DEVI

    Нагрівальні мати використовують для монтажу в тонкому шарі плиткового клею, самовирівнюючої суміші тощо. Стандартна мінімальна товщина шару підлоги становить 5–8 мм, а товщина електричного нагрівального мату — 3–4,5 мм. Це зводить до мінімуму підвищення рівня підлоги. Електричний нагрівальний мат — це синтетична сітка зі скловолокна, завширшки 50 см, на яку прикріплений нагрівальний кабель. Сітка має липкий шар для легкого встановлення на чисту проґрунтовану поверхню підлоги. Тонкі нагрівальні мати виготовляють як готові нагрівальні секції певної площі (а саме 0,5, 1, 1,5 ... 12 м²), які містять кабель живлення (холодний кінець) і герметизовані з’єднання.

  • if (isSmallPicture) { Програмовані терморегулятори DEVIreg™; } else if (isBigColumns) { Програмовані терморегулятори DEVIreg™ } else { Програмовані терморегулятори DEVIreg™ }
    Програмовані терморегулятори DEVIreg™

    Електронні програмовані терморегулятори DEVIreg™ мають унікальні функції, що дають змогу скоротити та оптимізувати витрати енергії. Деякі терморегулятори оснащено функцією Wi-Fi, що дає змогу дистанційно керувати системами обігріву через мобільний додаток (DEVIreg™ Smart).

  • if (isSmallPicture) { Аналогові терморегулятори DEVIreg™; } else if (isBigColumns) { Аналогові терморегулятори DEVIreg™ } else { Аналогові терморегулятори DEVIreg™ }
    Аналогові терморегулятори DEVIreg™

    Аналогові терморегулятори — це електронні блоки керування, що дають змогу встановлювати тип системи опалення та налаштовувати параметри керування.

  • if (isSmallPicture) { Нагрівальні кабелі DEVI; } else if (isBigColumns) { Нагрівальні кабелі DEVI } else { Нагрівальні кабелі DEVI }
    Нагрівальні кабелі DEVI

    Електричні нагрівальні кабельні системи DEVI використовують у різноманітних сферах застосування, зокрема для комфортного підлогового опалення та загального опалення як невеликих будинків, так і великих комерційних будівель.
    Нагрівальні кабелі здебільшого використовують у новобудовах або масштабних проєктах реконструкції.

     

Пов'язані рішення

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Електрична тепла підлога

    Електрична тепла підлога для всіх типів підлог

    Електрична тепла підлога - це енергоефективне та екологічно чисте рішення для обігріву підлоги. Воно підходить як для нових будинків, так і для реконструкції, як для мокрого, так і для сухого монтажу.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Система електричного кабельного обігріву підлоги

    Електрична тепла підлога DEVI облаштовується майже для будь-якого типу підлогового покриття

    Електричний кабельний обігрів DEVI — це енергоефективне, якісне, надійне та екологічно безпечне рішення з підлогового опалення вашої оселі. Надійність, висока довготривалість роботи обладнання, сервісне обслуговування та технічна підтримка DEVI — це основні переваги, що роблять експлуатацію теплої підлоги легкою, надійною та економічно вигідною.Тепла підлога DEVI легко облаштовується як в новобудовах, так і в приміщеннях при реконструкції, з можливістю виконати як мокрий, так сухий монтаж.

Пов'язані історії успіху

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    DEVIwarranty™: гарантія вашого спокою

    Для бренду DEVI вкрай важливим є виготовлення високоякісної продукції з довготривалим терміном корисної служби. Ми пропонуємо найкращі умови гарантії на ринку та виконуємо наші зобов’язання перед споживачами.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    На що звернути увагу при монтажі тонких електричних нагрівальних матів?

    Рекомендації щодо встановлення тонких електричних нагрівальних матів

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Обмеження температури підлоги з дерев’яним покриттям

    Для людини комфортна температура на поверхні дерев’яної підлоги становить приблизно 25-26 °С (ISO 13732-2:2001).

    Виробники дерев’яного покриття обмежують максимальну температуру поверхні підлоги на рівні 27 °С і обумовлюють її суворе дотримання. Оскільки датчик температури встановлюється під покриттям підлоги, а не на її поверхні, то в терморегуляторі рекомендується встановлювати дещо більші значення.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Як обрати нагрівальний мат для просторої ванної кімнати_підбір

    Давайте розрахуємо, який нагрівальний мат необхідно обрати для облаштування теплої підлоги просторої сучасної ванної кімнати.  

  • if (isSmallPicture) { Перший екобудинок/passive house Кобурга (штат Вікторія, Австралія); } else if (isBigColumns) { Перший екобудинок/passive house Кобурга (штат Вікторія, Австралія) } else { Перший екобудинок/passive house Кобурга (штат Вікторія, Австралія) }
    Перший екобудинок/passive house Кобурга (штат Вікторія, Австралія)

    Home By Hutt, Melbourne Design Studios та Grand Designs Australia розробили та побудували перший екобудинок/passive house у місті Кобурзі, скромному передмісті Мельбурну. 

  • if (isSmallPicture) { Електричне опалення DEVI в найвищому в світі дерев’яному будинку в Норвегії.; } else if (isBigColumns) { Електричне опалення DEVI в найвищому в світі дерев’яному будинку в Норвегії. } else { Електричне опалення DEVI в найвищому в світі дерев’яному будинку в Норвегії. }
    Електричне опалення DEVI в найвищому в світі дерев’яному будинку в Норвегії.

    Цей об’єкт офіційно визнано найвищим у світі дерев’яним будинком заввишки 85,4 м (280 футів). Назва «Мйостарнет» (Mjøstårnet) перекладається як «вежа озера Мйоса». Цю будівлю названо на честь найбільшого озера Норвегії, біля якого її побудовано.