Додатковий пристрій VLT® Real-time Clock MCB 117, який віднині доступний для всіх приводів Danfoss VLT®, має резервне живлення від батареї, яке постійно підтримує роботу годинника системи. Це забезпечує значні переваги протягом усього терміну служби привода й об'єкта, складовим компонентом якого він є.
Під час аналізу помилок або сигналів тривоги знання точного часу, коли сталася подія, може бути корисним, а іноді навіть вирішальним. Наявність точної мітки часу допомагає краще зрозуміти, що сталося, і, отже, робити більш точні висновки. Мітка часу дає змогу легко ідентифікувати причини події, оскільки дані можна легко співвіднести з подіями, що відбулися на інших пристроях.
Опція годинника реального часу MCB 117 для розширеної реєстрації даних із міткою часу тепер доступна для всіх пристроїв у лінійці приводів VLT®.
Нові приводи VLT® можуть поставлятися з додатковим модулем Real-Time Clock MCB 117, уже встановленим на приводі, і з акумулятором, який забезпечує безперервну роботу протягом щонайменше 10 років за стандартних умов довкілля. Це не тільки скорочує час монтажу та введення в експлуатацію привода, але й заощаджує час на системному рівні. Це відбувається тому, що немає необхідності скидати час та/або повторно узгоджувати завдання між ПЛК і приводом кожного разу, коли він вмикається.
Годинник на платі залишається синхронізованим із годинником на приводі. VLT® Real-Time Clock MCB 117 зчитує час при ввімкненні живлення привода щодня о 03:00, а також у разі скидання пристрою.
Коли наближається закінчення терміну служби батареї, VLT® Real-time Clock MCB 117 видасть попередження про зниження продуктивності. Це дає змогу користувачеві замінити його на новий блок у спеціальному корпусі (гніздо D), розташованому на платі.
Переваги додаткового пристрою VLT® Real-time Clock MCB 117
Раніше в приводах VLT® необхідно було періодично заряджати або замінювати акумулятор, перепрограмовуючи годинник привода щоразу, коли привод вмикався. Це було доволі нетривіальне завдання. Із VLT® Real-time Clock MCB 117 тепер доступна батарея з тривалим терміном служби, яка підтримує роботу й синхронізацію годинника всіх приводів VLT®. Це дає змогу швидше й точніше проводити аналіз даних у разі критичних подій. Він також спрощує введення в експлуатацію й технічне обслуговування.
Програмування можна здійснювати локально через той самий привод і дистанційно за допомогою програмного забезпечення для налаштування VLT® MCT 10.