Інженерне моделювання вже давно вважається ефективним інструментом для підвищення швидкості та вартості розробки нових продуктів, а також для виведення продуктивності продукту на новий рівень. У новому звіті, створеному компанією Ansys, стає зрозуміло, що, хоча симуляція вже зробила значний внесок у розвиток сталого розвитку, існує ще великий потенціал для ще більшого впливу.
Дивлячись на стійкість, моделювання дозволяє організаціям передбачити вплив своїх продуктів на навколишнє середовище до того, як будуть створені фізичні прототипи. Це також дозволяє оптимізувати конструкції та конфігурації продуктів відповідно до екологічних показників.
Нещодавно компанія Danfoss Drives згадала у звіті Ansys «Як інженерне моделювання впливає на сталість» завдяки вдосконаленню сталого розвитку нової модульної платформи управління iC7-Automation .
Порівняно з попередніми поколіннями iC7-Automation забезпечує до 45% нижчі викиди на етапі використання завдяки інноваціям у дизайні та розробці, які підтримуються передовими технологіями моделювання.
Для розробки iC7-Automation симуляція зіграла значну роль:
- Підвищена енергоефективність: досягнення ккд ~98%, зниження споживання енергії до 1,1% і скорочення викидів CO2 до 1,9 тонни на одиницю.
- Оптимізація матеріалів: легкі конструкції, досягнуті завдяки точному аналізу вібрації та конструктивних характеристик, зменшили викиди на 26 кг CO2e на одиницю.
- Покращене виробництво: покращене моделювання, оптимізоване конструкції для автоматизованого складання, зменшення відходів і споживання енергії під час виробництва.
А також дізнайтеся більше про наш новий iC7:
Супутні товари
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }iC2-Micro
Цей мікропривод нового покоління забезпечує високу рентабельність, довговічну надійність і зручне введення в експлуатацію та експлуатацію — усе це в компактному пакеті.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }iC7-Marine
Відкрийте для себе новий вимір можливостей із цим ультракомпактним приводом. На додаток до високої питомої потужності, iC7-Marine забезпечує ефективне поєднання інтелектуальних функцій і продуктивності вала, готове до найскладніших застосувань.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Функціональні розширення iC7
Функціональні розширення — це додаткові пристрої, які збільшують гнучкість приводів змінного струму за рахунок розширення входів/виходів і надання спеціалізованих інтерфейсів для широкого спектра пристроїв зворотного зв’язку.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Фільтри iC7
Використовуйте фільтри для забезпечення найкращої надійності й ефективності приводів ЗС в конфігураціях системи, у яких якість живлення та захист двигуна мають високий пріоритет.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }iC7-Hybrid
Силовий конвертер iC7-Hybrid — ваш квиток, що відкриває шлях до енергетичної трансформації. Отримайте економію електроенергії, використовуючи гібридні й суто електричні рішення для перетворення потужності в морському секторі. Удоскональте застосування інтелектуальних мереж, як-от накопичення енергії, берегове енергопостачання, заряджання й електроліз.